Caschi elettroventilati (PAPR)
Casco elettroventilato (PAPR) Honeywell North® Primair™ serie PA700
Il casco elettroventilato (PAPR) Honeywell North® Primair™ serie PA700 è progettato per essere ergonomico, efficiente e pratico per far lavorare i lavoratori più velocemente e mantenerli comodi e produttivi.
Caratteristiche e vantaggi:
I nostri tubi di respirazione sono dotati di semplici connettori twist and lock, di un materiale leggero e altamente flessibile e sono facili da pulire.
Cintura in vita imbottita e regolabile per un sostegno e una distribuzione del peso adeguati. Disponibile in 3 opzioni: cintura in nylon, per saldatura e per decontaminazione.
I lavoratori possono scegliere di indossare il PAPR con un adattatore per zaino. Questo richiede un tubo di respirazione più corto (PA033).