Sicurezza -
Soluzioni di rilevamento
Soluzioni di rilevamento-
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
- Soluzioni di rilevamento
- Rilevamento nella sanità
- Airflow Sensors
Airflow Sensors
Contain advanced microstructure technology to provide a sensitive & fast response to flow, amount/direction of air or other gases.
All airflow sensors operate on heat transfer — flow and differential pressure. Silicon chip design is created from thin-film, thermally isolated bridge structure, containing both heater and temperature sensing elements. This provides rapid response to the air or gas flow and amount and direction, delivering a proportional output voltage. Amplified versions provide an enhanced output signal and less external circuitry, while unamplified versions allow additional external circuit options.Honeywell offers:
- Advanced chip design, manufacturing techniques and microstructure technology
- Enhanced response time and low power consumption
- Variety of port styles provide greater application flexibility
Selettore prodotti
Inizia la ricerca con il nome della categoria, il nome del prodotto, il numero catalogo, ecc.
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc