Sicurezza -
Soluzioni di rilevamento
Soluzioni di rilevamento-
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
Dove acquistare
Dove acquistare
Stai sfogliando il catalogo prodotti per
- Prodotti
- Soluzioni di rilevamento
- Rilevamento nella sanità
- Pulse Oximetry Sensors
- Pulse Oximeter & Accessories
Pulse Oximeter & Accessories
Suited for continuous and spot check SpO2 monitoring. Designed as a portable or stationary device. Measures SpO2, pulse rate and displays the plethysmographic pulse wave. Facilitates accurate diagnosis and monitoring
Pulse oximetry is a non-invasive, simple and reliable technology that measures the functional oxygen saturation of arterial blood (SpO2) and the pulse frequency. The availability of small, portable and handheld pulse oximeter monitors offers numerous and different application areas in healthcare environments. SpO2 sensors are the core element in practice. They are applied to the corresponding body parts of the patient. MySign® S is an intelligent solution for non-invasive vital sign monitoring – an easy-to-use monitor that provides exceptionally accurate readings.
CATEGORIE CORRELATE
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Dimensioni massime file
Numero massimo di file superato
A causa dell'inattività verrai disconnesso 000 secondi.