- Setores
- Infraestrutura
- Mineração
Mineração
Como um dos ambientes de trabalho mais perigosos no mundo, as minas demandam os mais altos níveis de proteção. De capacetes a detectores de gases portáteis, as soluções de mineração da Honeywell ajudam a assegurar que seus trabalhadores voltem ilesos para a superfície.
Perigos sob a superfície
Como um dos ambientes de trabalho mais imprevisíveis, as minas exigem os mais altos níveis de proteção contra perigos como pó de carvão, ruído excessivo, exposição a UV e riscos químicos.
Emergências como vazamentos de metano, sulfeto de hidrogênio ou outros gases perigosos são ameaças constantes.
As soluções de segurança da Honeywell ajudam a assegurar que seus trabalhadores voltem à superfície sem danos.
Mineração com segurança
A Honeywell oferece uma grande variedade de produtos e serviços de detecção de gás e chamas dedicados a todos os tipos de ambientes de trabalho.
Nossos detectores de gases e chamas proporcionam proteção excepcional, assegurando a mais completa cobertura, detecção e mitigação de perigos para ajudar a manter os trabalhadores seguros.
Também fabricamos calçados de segurança resistentes a líquidos para a indústria da mineração e respiradores de fuga para fornecer ar respirável em situações de emergência.
Os respiradores de fuga da Honeywell oferecem aos trabalhadores o tempo que precisam para escapar com segurança de atmosferas tóxicas ou deficientes em oxigênio. São eficientes, confortáveis, fáceis de usar, podem ser colocados rapidamente e funcionam em segundos.
Soluções integradas para veículos de equipamentos pesados confiáveis
Os clientes que operam em aplicações de serviços pesados precisam de alta precisão, confiabilidade e segurança aprimorada. Nosso extenso portfólio inclui uma infinidade de produtos para aplicações de motor e transmissão, bem como sensores de temperatura, switches de ignição, sinais de seta e faróis, que atendem às exigências dos ambientes mais adversos.
As quatro camadas da proteção total do seu local
A maneira mais eficaz de impedir, prevenir e mitigar possíveis ameaças é empregar uma abordagem de segurança em camadas, na qual níveis de proteção independentes, mas inter-relacionados, trabalham juntos, oferecendo proteção e garantindo o desempenho e a confiança nos negócios.
Três tecnologias de detectores de gases que salvam vidas
Não lidar com a gestão de riscos coloca em risco a motivação da sua equipe, o respeito dos seus clientes e a produtividade e inovação. Aqui estão três tecnologias de detecção de gás que ajudam você a gerenciar riscos relacionados a gás.
Honeywell North® HM500 Series Half Mask
The Honeywell North® HM500 Series Half Mask is engineered as a lightweight: durable soft half mask with easy operation features. Available in non-drop-down and drop-down versions: to ensure better comfort and convenience for extended wear. The drop-down option allows workers to remove the masks without taking off hard hats: earmuffs or eyewear.
Tough jobs call for tough gloves. New Rig Dog gloves are made to keep your team safe and in control when handling hazardous oily surfaces. They provide enhanced impact protection, they meet the EN388:2016 and have been developed to achieve the highest level of impact protection (level 3) from ANSI/ISEA 138 to be published in 2019.
O Honeywell BW™ Ultra é um detector de cinco gases da Honeywell desenvolvido especificamente para amostragem e monitoramento de espaços confinados, antes e após a entrada. Beneficia-se de tecnologia de sensor incomparável, visibilidade em leituras de gás, conforto e conectividade, mesmo nas condições de trabalho mais extremas.
Sensores de movimento e posição
Potenciômetros rotativos, sensores de posição magnética, resolvedores, sensores de proximidade e medição de posição aeroespacial.
Sensores de pressão industriais
Construídos para as aplicações mais difíceis. Nossos produtos de pressão para serviços pesados são conhecidos em toda a indústria pela maior qualidade, confiabilidade e serviço.
Um amplo e profundo portfólio de switches de limite, inclusive switches globais, pesados, miniaturas, para uso geral, para locais perigosos e vedados.
Elementos de sensoriamento de termistor e RTD com sondas de temperatura integradas; termostatos/switches térmicos comerciais de alta confiabilidade e precisão.
Mineração
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc