- Automação
- Soluções por Tecnologia
- Tecnologias para coleta e colocação de pedidos
- Tecnologia para separação de pedidos
Tecnologia para separação de pedidos
Maximizar o rendimento e a precisão com tecnologias semiautomatizadas de coleta de pedidos
Independentemente de onde você esteja no espectro da automação, a proliferação de SKU, os perfis de pedidos amplamente variados e as demandas sazonais estão tornando necessário algum grau de automação de separação de pedidos. A Honeywell Intelligrated oferece a combinação ideal de tecnologias de fluxo de materiais e para separação de pedidos para maximizar o rendimento e garantir a precisão de suas operações de preenchimento. Nossas tecnologias para separação de pedidos incluem sistemas de seleção e colocação por luz e carrinhos móveis GoKart™ e seleção orientada por voz. Esses vários sistemas podem ser integrados à sua infraestrutura de fábrica existente, aos equipamentos de gerenciamento de material da Honeywell Intelligrated e ao nosso software de sistema de execução de armazém Momentum™ líder do setor.
As tecnologias para separação de pedidos incluem:
- Sistemas de seleção e colocação por luz
- Seleção orientada por voz
- Sistemas de separação por carrinhos móveis
- Dispositivos móveis e scanners portáteis de radiofrequência
cL™ (Compact Light)
Dispositivos multicoloridos possibilitam atividades simultâneas em zonas compartilhadas, como pedidos ativos diversos e abastecedores de pedidos, para aumentar a capacidade e a produtividade de trabalho.
Os recursos do software atendem aos requisitos de maior capacidade e expandem os sistemas WMS ou ERP existentes para fornecer ferramentas avançadas de geração de relatórios, gerenciamento e planejamento; isso, por sua vez, otimiza as operações direcionadas por luz;
Luzes luminosas intermitentes e monitores LED de fácil leitura fornecem indicações claras com relação aos locais de separação e às quantidades para praticamente eliminar erros de separação e permitir métodos flexíveis de fluxo de trabalho.
Os dispositivos resistentes, modulares e de encaixe podem ser posicionados diretamente na parte frontal do produto ou nas caixas de pedidos de saída
Sistemas de separação por carrinhos móveis
Para itens de baixa velocidade e áreas distantes de separação, os nossos carrinhos móveis de separação GoKart oferecem uma solução comprovada em toda sua fábrica. Esta solução de separação por carrinho combina componentes avançados de seleção por luz, automação de seleção orientada por voz e scanners portáteis de radiofrequência em um robusto sistema de separação móvel.
- Aumento da precisão com locais de pedido iluminados
- Permite taxas de separação de mais de 300 linhas por hora
- Dispositivos de radiofrequência, voz ou iluminação utilizados para atividades dirigidas
- Separa pedidos de linha única ou de múltiplas linhas simultaneamente
- Construção personalizada do carrinho em metal resistente
- Comunicação de dados por radiofrequência sem fio e alimentação interna
- Fornece mobilidade e flexibilidade para funcionar em qualquer lugar
Sistemas de coleta e colocação por luz
Os sistemas de coleta e colocação por luz da Honeywell permitem abastecimento sem papel por direcionado por luz para produtividade, velocidade e precisão melhoradas. Os dispositivos inteligentes com base em microprocessador incluem diagnóstico integrado para fácil solução de problemas, com construção durável e suporte 24 horas para minimizar o tempo de inatividade e aumentar a confiabilidade. Esses sistemas de abastecimento escalonáveis, fáceis de usar e direcionados por luz exigem um treinamento mínimo de abastecimento de pedidos e aumentam a precisão e a eficiência de coleta e colocação em ambientes de alta velocidade, alta SKU e alta densidade.
Dispositivos móveis e scanners portáteis de radiofrequência
Ideal para unidades de manutenção de estoque com velocidade mais baixa, nossos scanners RF de mão confiam em a tecnologia de radiofrequência (RF) orientam os abastecedores de pedidos no processo de abastecimento, com 99,9% de precisão e de 10% a 15% de ganho de produtividade em comparação a processos manuais.
- Compatível com uma variedade de dispositivos portáteis
- Funciona nos mais diversos fluxos de trabalho, como separação em lote, recebimento, abastecimento e reorganização
Seleção orientada por voz
A Honeywell fornece soluções robustas de seleção por voz, ideais para operações que fazem a transição para processos mais automatizados de seleção de pedidos. A Honeywell Voice é a tecnologia de coleta por voz preferida da indústria para fornecer produtividade transformadora, precisão e ganhos de eficiência em operações críticas de abastecimento. O Honeywell Voice é preferido por quase 1 milhão de trabalhadores em todo o mundo por proporcionar desempenho robusto e melhorias operacionais.
- Mobilidade de seleção por voz para operação com as mãos e olhos livres
- Aumento médio de 35% na produtividade
- Melhoria de 85% na precisão, em média
- Integração perfeita com a maioria dos sistemas ERP e WMS
- Integração e treinamento acelerado
- Melhoria da segurança no local de trabalho
xD™ (Extended Display) e xL™ (Extended Light)
- Os dispositivos multicoloridos com capacidade de configuração de prateleira dupla e cobertura de separação em prateleira de uma ponta a outra fornecem maior densidade de face de coleta
- As atribuições de abastecedores de múltiplos pedidos, múltiplas lojas ou múltiplas SKUs possibilitam flexibilidade de fluxo de trabalho para adaptação a mudanças nos volumes de pedidos durante o dia
- As configurações de face de coleta e organização avaliam o espaço disponível, as características do produto de entrada e a demanda atual, o que permite uso otimizado de prateleiras, aumento no número de separações por pé, redução do trajeto de abastecedores de pedidos e produtividade aprimorada
- Larguras dos intervalos e luzes indicadoras correspondem às dimensões da face de separação para iluminar a largura da SKU necessária aumentando, dessa maneira, a precisão da separação.
Tecnologia para separação de pedidos
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc