Scanners de montagem fixa
HF800
O HF800 é um leitor de montagem fixa com capacidade DPM em um design compacto que se encaixa em vários fluxos de trabalho.
Recursos
- Recursos
- Iluminação LED integrada
Dimensões
- Dimensões totais
- 54,5 x 52,5 x 29 mm
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- De 22 a 480 mm
- Tolerância ao movimento
- 2,5 m/s
- Recursos de decodificação
- Aztec
- Código QR
- Código de barra 1D
- Códigos de barra 2D
- DPM
- Datamatrix
- Maxicode
- PDF417
- Padrão de leitura
- quadrado
Hardware
- Interfaces do sistema host
- Ethernet
- RS-232
- RS485
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20˚C a 70˚C
- Umidade operacional
- < 90%
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Outros
- Fator de forma
- Leitor industrial compacto
- Candidatura
- Leitura em base fixa
- Leitura industrial
- Para uso com
- Iluminação externa auxiliar
- Operação Atual
- Máx. 5A
- Tensão de entrada
- 10 VCC-30 VCC
- Corrente em espera (stand-by)
- 5mA
- Temperatura de operação
- 0 a 50 ̊C
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- 100V AC até 240V AC, 50Hz até 60Hz RS-232
Recursos
- Recursos
- Iluminação LED integrada
Dimensões
- Dimensões totais
- 54,5 x 52,5 x 29 mm
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- De 22 a 480 mm
- Tolerância ao movimento
- 2,5 m/s
- Recursos de decodificação
- Aztec
- Código QR
- Código de barra 1D
- Códigos de barra 2D
- DPM
- Datamatrix
- Maxicode
- PDF417
- Padrão de leitura
- quadrado
Hardware
- Interfaces do sistema host
- Ethernet
- RS-232
- RS485
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20˚C a 70˚C
- Umidade operacional
- < 90%
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Outros
- Fator de forma
- Leitor industrial compacto
- Candidatura
- Leitura em base fixa
- Leitura industrial
- Para uso com
- Iluminação externa auxiliar
- Operação Atual
- Máx. 5A
- Tensão de entrada
- 10 VCC-30 VCC
- Corrente em espera (stand-by)
- 5mA
- Temperatura de operação
- 0 a 50 ̊C
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- 100V AC até 240V AC, 50Hz até 60Hz RS-232
- Fator de forma : Leitor industrial compacto
- Candidatura : Leitura em base fixa|Leitura industrial
- Para uso com : Iluminação externa auxiliar
- Recursos : Iluminação LED integrada
- Dimensões totais : 54,5 x 52,5 x 29 mm
- Faixa de leitura : De 22 a 480 mm
- Tolerância ao movimento : 2,5 m/s
- Recursos de decodificação : Aztec|Código QR|Código de barra 1D|Códigos de barra 2D|DPM|Datamatrix|Maxicode|PDF417
- Padrão de leitura : quadrado
- Interfaces do sistema host : Ethernet|RS-232|RS485
- Tipo de motor : 2D
- Operação Atual : Máx. 5A
- Tensão de entrada : 10 VCC-30 VCC
- Corrente em espera (stand-by) : 5mA
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20˚C a 70˚C
- Umidade operacional : < 90%
- Temperatura de operação : 0 a 50 ̊C
- Classificações de proteção : IP65
- Duração da garantia : 3 anos
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de energia : 100V AC até 240V AC, 50Hz até 60Hz RS-232