Unidade portátil de uso geral
Leitor portátil com as mãos livres Fusion 3780
Leitor portátil com as mãos livres Fusion 3780
O leitor de códigos de barras a laser Fusion™ 3780 é ideal para varejistas com volume médio. Ele combina a leitura a laser omnidirecional e de linha única em um dispositivo portátil, ergonômico, leve que também é acessível. E a detecção automática da base do leitor permite alterar facilmente da leitura portátil para a leitura de apresentação com as mãos livres durante o trabalho.
- Detecção automática da base: Manuseio com as mãos livres para leitura de apresentação, reduzindo a fadiga do operador.
- Modo de espera com despertar IR (infravermelho) Vários modos de espera reduzem o consumo de energia, estendendo a vida útil e reduzindo o custo total de operação.
- Integração opcional da antena RF EAS: Aumenta a eficiência ao desativar simultaneamente os identificadores RF EAS e ao decodificar códigos de barra.
- Padrão de leitura omnidirecional primária: Leitura vigorosa de códigos em qualquer orientação, aumentando a produtividade.
- Padrão de leitura de linha única secundário: Com o apertar de um botão, muda de uma linha única direcionada para a leitura de menu.
O Fusion 3780 é um dispositivo portátil, acessível que fornecer leitura a laser omnidirecional, além de linha única para capacidade de leitura de simbologias 1D e GS1 DataBar padrão. O padrão de leitura de 20 linhas do dispositivo fornece leitura superior aos leitores lineares portáteis existentes, tornando-o ideal para varejistas de volume médio, incluindo lojas de especialidades, farmácias, lojas de bebidas e conveniências.O leitor Fusion 3780 também oferece recursos e opções atraentes que aumentam o controle do operador a produtividade e facilidade de uso ainda mais.A tecnologia CodeGate™ patenteada permite que você mire facilmente no códigos de barras desejado e conclua a transmissão dos dados pressionando apenas um botão. A operação automática na base permite que você faça a leitura de códigos de barras sem usar as mãos. O suporte ajustável conta com 50 graus de inclinação e três posições de travamento assim os operadores caixas podem posicionar o leitor para seu conforto individual e excelente desempenho. Estabilizado com uma base metálica ponderada; montagem no suporte rígido para um balcão de checkout ou parede. A integração opcional da antena RF EAS aumenta a eficiência ao desativar simultaneamente os identificadores RF EAS e ao decodificar códigos de barra. Os recursos padrão, tais como a programação Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSet2™ e os cabos substituíveis pelo usuário protegem seu investimento ao permitir que o leitor Fusion 3780 cresça com você e suas necessidades de aplicação.
Recursos
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Recursos
- Programação Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSetTM™2
- Desativação simultânea de etiquetas EAS de RF e decodificação de código de barras
- Digitalização omnidirecional e de linha única
- Tecnologia CodeGate®
Scanning Specifications
- Pitch
- 60
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Padrão de leitura
- Omnidirecional
- Recursos de decodificação
- 1D
- Contraste de impressão
- 35
- Inclinação
- 60
- Profundidade do campo
- 1 a 12 pol.
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- OCIA
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- Laser 1D
Electrical
- Potência de espera
- 1
- Potência de operação
- 1,4 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 20 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Recursos
- Programação Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSetTM™2
- Desativação simultânea de etiquetas EAS de RF e decodificação de código de barras
- Digitalização omnidirecional e de linha única
- Tecnologia CodeGate®
Scanning Specifications
- Pitch
- 60
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Padrão de leitura
- Omnidirecional
- Recursos de decodificação
- 1D
- Contraste de impressão
- 35
- Inclinação
- 60
- Profundidade do campo
- 1 a 12 pol.
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- OCIA
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- Laser 1D
Electrical
- Potência de espera
- 1
- Potência de operação
- 1,4 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 20 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Formato de pistola
- Recursos : Programação Flash ROM, MetroSelect™ e MetroSetTM™2|Desativação simultânea de etiquetas EAS de RF e decodificação de código de barras|Digitalização omnidirecional e de linha única|Tecnologia CodeGate®
- Pitch : 60
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Padrão de leitura : Omnidirecional
- Recursos de decodificação : 1D
- Contraste de impressão : 35
- Inclinação : 60
- Profundidade do campo : 1 a 12 pol.
- Bluetooth : Não
- Interfaces do sistema host : OCIA|RS-485|KBW|RS-232|USB
- Sem fio : Não
- Tipo de motor : Laser 1D
- Potência de espera : 1
- Potência de operação : 1,4 W
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Temperatura de operação : - 20 - 40 °C
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio