Unidade portátil de uso geral
HH492 Scanner de Desempenho de Imagem 2D Portátil
O HH492 foi projetado para ambientes empresariais que exigem uma solução de digitalização rápida com durabilidade de nível industrial, proporcionando capacidades de digitalização ideais.
O Honeywell HH492 facilita e acelera a digitalização, ajudando os usuários a obter rapidamente dados e minimizar erros de entrada, o que permite aumentar a produtividade e simplificar o fluxo de trabalho.
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm
- Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D
- 2D
- DotCode
- Número de leituras
- Até 50.000 digitalizações por carga
- Faixa de leitura
- Máx.: 400mm para 13 mil UPC
- Profundidade do campo
- Até 400mm para 13 mil UPC
- Tolerância ao movimento
- 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
- Padrão de leitura
- CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
Network
- Especificações de Bluetooth
- 5.0
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de motor
- Digitalização por Imagem de Área
- Interfaces do sistema host
- HID
- USB
- Tipo de mira
- Imageador de área
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Tipos de bateria
- Li-Ion
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Umidade operacional
- 0% a 95% de umidade relativa
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto
- Scanner: 1,5m em piso de concreto
Outros
- Para uso com
- Base de Carregamento e Comunicação
- Dongle USB
- Candidatura
- Manufatura
- Transporte e Logística
- Varejo
- Fator de forma
- Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)
- Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
- Capacidade da Bateria
- 2730 mAh
- Potência de operação
- 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)
- 5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
- Temperatura de operação
- Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C
- Não carregando: 0°C a 50°C
- Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C
- Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Duração da garantia
- 3 anos
- Tipo de conector de energia
- Base de Carregamento e Comunicação
- Dongle USB
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm
- Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D
- 2D
- DotCode
- Número de leituras
- Até 50.000 digitalizações por carga
- Faixa de leitura
- Máx.: 400mm para 13 mil UPC
- Profundidade do campo
- Até 400mm para 13 mil UPC
- Tolerância ao movimento
- 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
- Padrão de leitura
- CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
Network
- Especificações de Bluetooth
- 5.0
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de motor
- Digitalização por Imagem de Área
- Interfaces do sistema host
- HID
- USB
- Tipo de mira
- Imageador de área
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Tipos de bateria
- Li-Ion
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Umidade operacional
- 0% a 95% de umidade relativa
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto
- Scanner: 1,5m em piso de concreto
Outros
- Para uso com
- Base de Carregamento e Comunicação
- Dongle USB
- Candidatura
- Manufatura
- Transporte e Logística
- Varejo
- Fator de forma
- Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)
- Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
- Capacidade da Bateria
- 2730 mAh
- Potência de operação
- 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)
- 5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
- Temperatura de operação
- Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C
- Não carregando: 0°C a 50°C
- Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C
- Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Duração da garantia
- 3 anos
- Tipo de conector de energia
- Base de Carregamento e Comunicação
- Dongle USB
- Para uso com : Base de Carregamento e Comunicação|Dongle USB
- Candidatura : Manufatura|Transporte e Logística|Varejo
- Fator de forma : Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 pol x 3,4 pol x 3,3 pol)|Dimensões (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 pol x 6,5 pol x 3,3 pol)
- Dimensões totais : Base de Carregamento/Comunicação: 130 mm x 86 mm x 85 mm|Scanner (C x L x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm
- Recursos de decodificação : 1D|2D|DotCode|PDF
- Número de leituras : Até 50.000 digitalizações por carga
- Faixa de leitura : Máx.: 400mm para 13 mil UPC
- Profundidade do campo : Até 400mm para 13 mil UPC
- Tolerância ao movimento : 25cm/s (9.8in/s) para 13 mil UPC com foco ótimo
- Padrão de leitura : CMOS de Imagem de Área (matriz de 1040 x 720 pixels)
- Especificações de Bluetooth : 5.0
- Bluetooth : Sim
- Tipo de motor : Digitalização por Imagem de Área
- Interfaces do sistema host : HID|USB
- Tipo de mira : Imageador de área
- Sem fio : Sim
- Capacidade da Bateria : 2730 mAh
- Potência de operação : 2,5 W (500mA @ entrada USB de 5V)|5W (1000mA @ entrada do adaptador de 5V)
- Tipos de bateria : Li-Ion
- Faixa de temperatura de armazenamento : Base de Comunicação/Scanner: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Umidade operacional : 0% a 95% de umidade relativa
- Temperatura de operação : Base de Comunicação: Carregamento: 5°C a 40°C | Não carregando: 0°C a 50°C|Scanner: Carregamento: 5°C a 40°C | Não carregando: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Especificações de queda : Base de Comunicação: 1,0m em piso de concreto|Scanner: 1,5m em piso de concreto
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Base de Carregamento e Comunicação|Dongle USB