Unidade portátil de uso geral
Scanner com fio SG20T
Scanner com fio SG20T
Agilize a experiência de checkout dos seus clientes com um leitor de códigos de barras de mão SG20 – com design ergonômico para aplicações de leituras de balcão em ambientes de varejo, escritórios, biblioteca, e fabricação leve.
- Disponível com tecnologia de imagem 2D para digitalização confiável e altamente responsiva.
- O estilo exclusivo, ergonômico maximiza o conforto e economiza espaço no balcão
- Integra-se perfeitamente aos sistemas de ponto de venda, dispositivos com iOS e Android™, computadores pessoais, e com as soluções de software mais comuns.
- Várias opções adequadas às suas necessidades de leitura: Mecanismos de leitura 1D e 2D, mira laser ou de LED, com fio ou Bluetooth (sem fio)
- Um grande indicador de luz de LED oferece feedback operacional visual eficiente.
Com mais tolerância ao movimento do que os dispositivos concorrentes, a série SG20 garante que você possa fazer a leitura de todos os códigos de barras 1D e 2D comuns de maneira fácil e uniforme.O perfil arqueado da série SG20 é perfeito para espaços apertados. Seu tubo de luz de LED multicolorido grande fornece uma indicação visual nítida para confirmar uma leitura correta um recurso útil em ambientes ruidosos. E as opções são muitas.Escolha o mecanismo de leitura de acordo com as suas necessidades: 1D (linear), 2D com mira laser, ou 2D com mira de LED, ideal para aplicações de contato com clientes. Agora, você pode personalizar uma única família de leitores em toda a sua empresa, contando com a solução certa para suas diversas aplicações.Para aplicações em cuidados de saúde ou na área de alimentação com os requisitos saneamento especial, a série SG20 também inclui uma configuração de cuidados de saúde. O dispositivo conta com uma estrutura externa preparada para desinfecção para resistir a efeitos nocivos de produtos químicos frequentes limpe de equipamentos. Este modelo de cuidados de saúde também inclui uma mira LED ideal para aplicações direcionadas ao paciente.E, independentemente da configuração, os preços de toda a linha SG20 são acessíveis e econômicos.A série SG20 também está disponível com acessórios correspondentes, tais como apoios e suportes que permitem a leitura com mãos livres. Isso libera espaço nos balcões e nas mesas.
Recursos
- Recursos
- Tubo de luz LED multicolorido
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Contraste de impressão
- 20
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP30
Outros
- Fator de forma
- Curvo
- Temperatura de operação
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Tubo de luz LED multicolorido
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Contraste de impressão
- 20
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP30
Outros
- Fator de forma
- Curvo
- Temperatura de operação
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Curvo
- Recursos : Tubo de luz LED multicolorido
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Contraste de impressão : 20
- Bluetooth : Sim
- Sem fio : Não
- Tipo de motor : 2D
- Interfaces do sistema host : KBW|RS-232|USB
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Temperatura de operação : 0 - 50 °C|32 - 122 °F
- Classificações de proteção : IP30
- Duração da garantia : 5 anos
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de energia : Com fio