Unidade portátil de uso geral
Leitor de uso geral Voyager 1200g
Leitor de uso geral Voyager 1200g
Os leitores de códigos de barras Voyager™ 1200g (cabeado) a laser são construídos sobre a melhor plataforma de leitores a laser. Eles oferecem leitura em meio virtual de todos os códigos de barras lineares. E fazem um trabalho de leitura excepcional, ao ler até mesmo códigos de barras danificados ou de má qualidade.
- Experiência superior: Simplifica a configuração com montagem de suporte sem ferramentas: detecção e configuração automáticas no suporte e configuração e detecção automática de interface.
- CodeGate®: Tecnologia: Permite que os usuários garantam que o códigos de barras sejam lidos antes de transmitir dados, tornando o leitor ideal para uso em aplicações de leitura de menus.
- Interfaces múltiplas: Minimiza os custos fornecendo suporte para interfaces USB, teclado wedge e RS232 em um único scanner.
- Leitura de apresentação líder de classe: Aumenta a produtividade ao oferecer a detecção do objeto e a detecção e configuração automáticas no suporte.
- Excelente desempenho de leitura de códigos de barras de má qualidade e danificados: Mantém a produtividade, fornecendo uma solução de leitura livre de preocupações que minimiza a entrada manual.
- Design moderno e ergonômico: Garante o conforto e a produtividade do operador incorporando uma ranhura integrada para os dedos em um design industrial leve e elegante que se encaixa bem às mãos.
Os leitores de códigos de barras Voyager 1200g (cabeado) oferecem a você desempenho e flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações de leituras portáteis e com as mãos livres. Independentemente do modelo você escolher, os leitores Voyager proporcionam desempenho de uma leitura vigorosa em todos os códigos de barras lineares.Decodificam com facilidade códigos de barras mal impressos, borrados, desbotados e outros códigos de barras difíceis de ler. Faça também a leitura de códigos de barras de alta densidade com resolução inferior a 3,5 mil. Na maioria dos casos, isso elimina a necessidade de comprar leitores ópticos especializados. E aproveite a vantagem da leitura de apresentação portátil, líder da sua classe do leitor Voyager. Isso aumenta a produtividade ao oferecer uma detecção de objetos atualizada, e configuração e detecção automáticas no suporte.Desenvolvemos esses leitores Voyager para diminuir o tempo de inatividade e também os custos de serviço. A placa de circuitos impressos simples à prova de choques oferece maior resistência a impactos. O botão de embutir é protegido por um molde em borracha integrado que reduz o impacto das quedas acidentais. Projetado com um visor de vidro protegido, resistente a riscos, de classe IP42. E se você colocar o leitor em um lugar errado, o sistema de pager do Voyager usa sinais visuais e sonoros para ajudá-lo a encontrar com rapidez o dispositivo perdido.
Recursos
- Fator de forma
- Curvado
- Recursos
- Detecção de objeto
- Tecnologia CodeGate®
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D
- Padrão de leitura
- Linha de leitura única
- Brilho
- 0 - 70.000 lux
- Contraste de impressão
- 10
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- 60
- Inclinação
- 70
- Profundidade do campo
- 0 - 14,4 pol.
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Tipo de mira
- LED
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- Laser 1D
- Interfaces do sistema host
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- RS-232C
Electrical
- Potência de espera
- 0.35
- Potência de operação
- 0,7 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP42
Service Terms
- Duração da garantia
- 5 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Curvado
- Recursos
- Detecção de objeto
- Tecnologia CodeGate®
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D
- Padrão de leitura
- Linha de leitura única
- Brilho
- 0 - 70.000 lux
- Contraste de impressão
- 10
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- 60
- Inclinação
- 70
- Profundidade do campo
- 0 - 14,4 pol.
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Tipo de mira
- LED
- Sem fio
- Não
- Tipo de motor
- Laser 1D
- Interfaces do sistema host
- RS-485
- KBW
- RS-232
- USB
- RS-232C
Electrical
- Potência de espera
- 0.35
- Potência de operação
- 0,7 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP42
Service Terms
- Duração da garantia
- 5 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Curvado
- Recursos : Detecção de objeto|Tecnologia CodeGate®
- Recursos de decodificação : 1D
- Padrão de leitura : Linha de leitura única
- Brilho : 0 - 70.000 lux
- Contraste de impressão : 10
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Pitch : 60
- Inclinação : 70
- Profundidade do campo : 0 - 14,4 pol.
- Bluetooth : Não
- Tipo de mira : LED
- Sem fio : Não
- Tipo de motor : Laser 1D
- Interfaces do sistema host : RS-485|KBW|RS-232|USB|RS-232C
- Potência de espera : 0.35
- Potência de operação : 0,7 W
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Temperatura de operação : 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Classificações de proteção : IP42
- Duração da garantia : 5 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio