Unidade portátil de uso geral
Leitor de uso geral Voyager 9540
Leitor de uso geral Voyager 9540
Recursos
- Recursos
- Tecnologia CodeGate®
- Software MetroSetTM2
- Acionador automático
- Fator de forma
- Curvo
Scanning Specifications
- Contraste de impressão
- 35
- Inclinação
- 52
- Pitch
- 68
- Profundidade do campo
- 0 - 10 pol.
- Padrão de leitura
- Linha de leitura única
- Recursos de decodificação
- 1D
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Sem fio
- Não
- Tipo de mira
- LED
- Tipo de motor
- Laser 1D
- Interfaces do sistema host
- Emulação de vareta de caneta leve
- RS-232
- OCIA
- KBW
- USB
- Emulação a laser
- RS-485
Electrical
- Potência de operação
- 0,825 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
- Potência de espera
- 0.6
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 5 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Tecnologia CodeGate®
- Software MetroSetTM2
- Acionador automático
- Fator de forma
- Curvo
Scanning Specifications
- Contraste de impressão
- 35
- Inclinação
- 52
- Pitch
- 68
- Profundidade do campo
- 0 - 10 pol.
- Padrão de leitura
- Linha de leitura única
- Recursos de decodificação
- 1D
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Sem fio
- Não
- Tipo de mira
- LED
- Tipo de motor
- Laser 1D
- Interfaces do sistema host
- Emulação de vareta de caneta leve
- RS-232
- OCIA
- KBW
- USB
- Emulação a laser
- RS-485
Electrical
- Potência de operação
- 0,825 W
- Tensão de entrada
- 5 VCC
- Potência de espera
- 0.6
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 5 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Recursos : Tecnologia CodeGate®|Software MetroSetTM2|Acionador automático
- Fator de forma : Curvo
- Contraste de impressão : 35
- Inclinação : 52
- Pitch : 68
- Profundidade do campo : 0 - 10 pol.
- Padrão de leitura : Linha de leitura única
- Recursos de decodificação : 1D
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Bluetooth : Não
- Sem fio : Não
- Tipo de mira : LED
- Tipo de motor : Laser 1D
- Interfaces do sistema host : Emulação de vareta de caneta leve|RS-232|OCIA|KBW|USB|Emulação a laser|RS-485
- Potência de operação : 0,825 W
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Potência de espera : 0.6
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Temperatura de operação : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Duração da garantia : 5 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio