Unidade portátil de uso geral
Leitor Xenon Ultra 1960
Leitor portátil com fio premium para aplicações de varejo e manufatura leve
A leitura de código de barras tornou-se um fluxo de trabalho crítico em uma variedade de setores, incluindo indústria leve e varejo, tornando-o um ingrediente-chave para alcançar operações simplificadas. A implantação de uma solução de leitura confiável pode ajudar uma empresa a se sentir confiante em atender às crescentes demandas e expectativas elevadas de seus clientes e alcançar sucesso duradouro.
A família Xenon Ultra para leitores portáteis é uma evolução premium dos amplamente conhecidos leitores de uso geral legados Xenon e Xenon XP, levando nosso desempenho e confiabilidade de leitura líderes do setor um passo adiante.
Recursos
- Recursos
- Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente
- Iluminação otimizada
- O Management Utility (SMU) cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
Dimensões
- Dimensões totais
- 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- 4,3 pol. x 2,8 pol. x 6,3 pol.
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal SR – 4 metros/segundo HD – 3,4 metros/segundo
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD)
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
Hardware
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
- Sem fio
- Não, conexão somente com fio
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- USB
- Wedge via teclado
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40°F a 158°F
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- 2.000 quedas leves de 0,5 m
- 2.000 quedas leves de 1,6 pé
Outros
- Candidatura
- Autopagamento
- Fabricação eletrônica e varejo
- Inventário na loja
- Linha de montagem
- POS de alto e baixo rendimento
- Rastreamento de componentes
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Potência de operação
- 2,5 W (500 mA a 5 V CC)
- Temperatura de operação
- 0°C a 50°C
- 32 °F a 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente
- Iluminação otimizada
- O Management Utility (SMU) cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
Dimensões
- Dimensões totais
- 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- 4,3 pol. x 2,8 pol. x 6,3 pol.
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal SR – 4 metros/segundo HD – 3,4 metros/segundo
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD)
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
Hardware
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
- Sem fio
- Não, conexão somente com fio
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- USB
- Wedge via teclado
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40°F a 158°F
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- 2.000 quedas leves de 0,5 m
- 2.000 quedas leves de 1,6 pé
Outros
- Candidatura
- Autopagamento
- Fabricação eletrônica e varejo
- Inventário na loja
- Linha de montagem
- POS de alto e baixo rendimento
- Rastreamento de componentes
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Potência de operação
- 2,5 W (500 mA a 5 V CC)
- Temperatura de operação
- 0°C a 50°C
- 32 °F a 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Recursos : Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente|Iluminação otimizada|O Management Utility (SMU) cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
- Candidatura : Autopagamento|Fabricação eletrônica e varejo|Inventário na loja|Linha de montagem|POS de alto e baixo rendimento|Rastreamento de componentes
- Fator de forma : Forma da pistola
- Dimensões totais : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm|4,3 pol. x 2,8 pol. x 6,3 pol.
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Recursos de decodificação : 1 D / 2 D
- Tolerância ao movimento : Para 13 mil UPC com foco ideal SR – 4 metros/segundo HD – 3,4 metros/segundo
- Faixa de leitura : Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD)
- Padrão de leitura : captador de imagem de área
- Tipo de mira : LED de ponto verde
- Sem fio : Não, conexão somente com fio
- Interfaces do sistema host : RS-232|USB|Wedge via teclado
- Potência de operação : 2,5 W (500 mA a 5 V CC)
- Temperatura de operação : 0°C a 50°C|32 °F a 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C|-40°F a 158°F
- Umidade operacional : umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Classificações de proteção : IP52
- Especificações de resistência a quedas : Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda : 2.000 quedas leves de 0,5 m|2.000 quedas leves de 1,6 pé
- Duração da garantia : 5 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio