Unidade portátil de uso geral
Leitor Xenon Ultra 1962
Leitor portátil sem fio premium Bluetooth para aplicações de varejo e manufatura leve
A família Xenon Ultra para leitores portáteis é uma evolução premium dos amplamente conhecidos leitores de uso geral legados Xenon e Xenon XP, levando nosso desempenho e confiabilidade de leitura líderes do setor um passo adiante.
Recursos
- Recursos
- Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.
- As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.
- Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente
- Iluminação otimizada
- O invólucro recriado permite a vedação completa do produto, reduzindo a chance de entrada de água e poeira. A retenção magnética opcional aprimorada permite que o leitor permaneça conectado com segurança ao CCB se implantado em condições cinéticas
- O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Número de leituras
- Bateria padrão: 80.000
- Supercapacitor sem bateria: 450
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
Network
- Especificações de Bluetooth
- Rádio/Alcance: rádio Bluetooth v4.2 de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável.
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- Suporta portas de carregamento USB BC1.2
- USB
- Wedge via teclado
- Tipo de motor
- Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Tipos de bateria
- Supercapacitor sem bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- Queda de especificação Mil: 8'
- Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
- Classificações de proteção
- Vedação ambiental (CCB): IP41
- Vedação ambiental (Leitor): IP52
Outros
- Candidatura
- Autopagamento
- Fabricação eletrônica e varejo
- Inventário na loja
- Linha de montagem
- POS de alto e baixo rendimento
- Rastreamento de componentes
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Potência de operação
- Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Capacidade da Bateria
- Íon de lítio de 3300 mAh
- Tensão de entrada
- 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Temperatura de operação
- Carga: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
- Fora do carregamento: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Duração da garantia
- Leitor: Garantia de fábrica de três anos.
- Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano
- Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos
Recursos
- Recursos
- Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.
- As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.
- Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente
- Iluminação otimizada
- O invólucro recriado permite a vedação completa do produto, reduzindo a chance de entrada de água e poeira. A retenção magnética opcional aprimorada permite que o leitor permaneça conectado com segurança ao CCB se implantado em condições cinéticas
- O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Número de leituras
- Bateria padrão: 80.000
- Supercapacitor sem bateria: 450
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
Network
- Especificações de Bluetooth
- Rádio/Alcance: rádio Bluetooth v4.2 de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável.
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- Suporta portas de carregamento USB BC1.2
- USB
- Wedge via teclado
- Tipo de motor
- Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Tipos de bateria
- Supercapacitor sem bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- Queda de especificação Mil: 8'
- Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
- Classificações de proteção
- Vedação ambiental (CCB): IP41
- Vedação ambiental (Leitor): IP52
Outros
- Candidatura
- Autopagamento
- Fabricação eletrônica e varejo
- Inventário na loja
- Linha de montagem
- POS de alto e baixo rendimento
- Rastreamento de componentes
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Potência de operação
- Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Capacidade da Bateria
- Íon de lítio de 3300 mAh
- Tensão de entrada
- 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Temperatura de operação
- Carga: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
- Fora do carregamento: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Duração da garantia
- Leitor: Garantia de fábrica de três anos.
- Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano
- Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos
- Candidatura : Autopagamento|Fabricação eletrônica e varejo|Inventário na loja|Linha de montagem|POS de alto e baixo rendimento|Rastreamento de componentes
- Recursos : Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.|As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.|Detecção de objeto (IR): Evite despertares falsos do leitor para diminuir/evitar incômodos ou perturbações do paciente|Iluminação otimizada|O invólucro recriado permite a vedação completa do produto, reduzindo a chance de entrada de água e poeira. A retenção magnética opcional aprimorada permite que o leitor permaneça conectado com segurança ao CCB se implantado em condições cinéticas|O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.
- Fator de forma : Forma da pistola
- Dimensões totais : Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Padrão de leitura : captador de imagem de área
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Número de leituras : Bateria padrão: 80.000|Supercapacitor sem bateria: 450
- Tolerância ao movimento : Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Recursos de decodificação : 1 D / 2 D
- Faixa de leitura : Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
- Especificações de Bluetooth : Rádio/Alcance: rádio Bluetooth v4.2 de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável.
- Bluetooth : Sim
- Tipo de mira : LED de ponto verde
- Interfaces do sistema host : RS-232|Suporta portas de carregamento USB BC1.2|USB|Wedge via teclado
- Tipo de motor : Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
- Sem fio : Sim
- Potência de operação : Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Tipos de bateria : Supercapacitor sem bateria|Íon de lítio
- Capacidade da Bateria : Íon de lítio de 3300 mAh
- Tensão de entrada : 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Umidade operacional : umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Temperatura de operação : Carga: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)|Fora do carregamento: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)|Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Especificações de resistência a quedas : Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda : Queda de especificação Mil: 8'|Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
- Classificações de proteção : Vedação ambiental (CCB): IP41|Vedação ambiental (Leitor): IP52
- Duração da garantia : Leitor: Garantia de fábrica de três anos.|Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano|Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos