Unidade portátil de uso geral
Leitor Xenon Ultra 1962LI
Com códigos de barras complexos, menores e densos, fabricantes de produtos leves necessitam urgentemente de leitores de alto desempenho para escanear rapidamente códigos difíceis.
Além disso, o Xenon Ultra 1962LI tem um design de engenharia extremamente robusto e durável e pode suportar 50 quedas de 1,8m (6 ft) e 2.000 tombos de 0,5m (1,6 ft), com classificação IP52 de proteção contra poeira e água. Isso reduzirá drasticamente o tempo ocioso e os custos de reparo do leitor, estenderá a vida útil e reduzirá o custo total de propriedade.
Projetados para fabricantes de eletrônicos e da indústria leve, os leitores são criados para ajudar os usuários a eliminar o dispendioso tempo ocioso associado à troca entre leitores de uso geral e leitores industriais. Todos os modelos apresentam um invólucro resistente a desinfetantes que pode ser limpo regularmente com uma variedade de produtos de limpeza sem ser danificado. Para saber quais são os limpadores compatíveis, consulte a Lista de limpadores aprovados no site da Honeywell
Características e benefícios
O invólucro reprojetado oferece uma vedação completa do produto para maior resistência à poeira e à água; o mecanismo de absorção magnética opcional aprimorado ajuda a conectar com segurança o leitor e o CCB em condições de movimento.
A adição do recurso de IR (infravermelho) reduz o incômodo da ativação falsa e a iluminação é ligada somente quando necessário; isso também reduz a diferença de agilidade entre os modos de ponto e com as mãos livres.
Projetado para aplicações industriais leves, o Xenon Ultra apresenta um sistema de iluminação inovador que pode escanear a maioria dos códigos de barras de densidade ultra alta, independentemente do tamanho do código de barras, do material da superfície, do método de marcação ou do contraste.
Além da mira de ponto verde que aprimora significativamente a mira e melhora a precisão da escaneamento, a inovadora plataforma de escaneamento recém-projetada permite uma escaneamento mais rápida.
Dois lembretes individuais de carregamento configuráveis alertam os operadores para colocar o leitor de volta na base para carregamento, evitando a interrupção da operação devido ao esgotamento da bateria