/content/sps/br/pt/search-results.html

Unidade portátil de uso geral

Leitor de bateria Xenon XP 1952g

Leitor de bateria Xenon XP 1952g

Geral

O leitor com area imager Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf da Honeywell é leitor mais recente de códigos de barras da Honeywell alimentado por supercapacitores – eliminando a bateria para se ter um leitor ecológico. Essa solução de alimentação de energia é capaz de fazer a leitura de mais de 450 códigos de barras em uma única carga, e pode ser recarregada em menos de 60 segundos via uma porta USB alimentada.

....
    ....
  • Quando totalmente carregado, o leitor pode digitalizar mais de 450 códigos UPC / EAN sem a necessidade de recarga - mais do que o suficiente para verificar 25 clientes.
  • ....
  • Os supercapacitores mantêm sua carga por horas quando totalmente carregados. Portanto, os operadores que se esquecem de colocar seus leitores no carregador antes do intervalo não impactarão as operações no retorno.
  • ....
  • Dois alertas de recarga configuráveis independentemente lembram o operador de colocar o leitor de volta na base para carregamento, garantindo a operação contínua.
  • ....
  • O Xenon XP 1952g-bf carrega totalmente em menos de dois minutos com uma conexão USB simples e em menos de 30 segundos quando alimentado por USB ou uma fonte de alimentação externa.
  • ....
  • Quando o leitor é colocado na base, o LED pronto para varredura normalmente pisca em menos de 20 segundos para notificar o operador de que há energia suficiente para suportar mais de 100 varreduras
  • ....
....

O leitor a laser com area imager Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf da Honeywell incorpora a mais recente tecnologia sem bateria, oferecendo a liberdade da tecnologia sem fio Bluetooth® sem o incômodo da manutenção ou de um período muito longo de recarga associado às baterias tradicionais. Assim como todos os outros leitores Xenon XP 1952g-bf proporciona um desempenho agressivo de leitura de códigos de barras linear, mesmo com códigos de barras com qualidade ruim ou danificados.Um rádio Bluetooth Classe 2 de baixa energia integrado permite aos usuários liberdade de movimentação até 10 metros (33 ft) da base em um ambiente de trabalho normal. Para aumentar a conveniência, um sistema de paginação na base ativa sinais sonoros que ajudam a localizar um leitor mal posicionado. Ao eliminar o perigo dos cabos embaralhados, o Xenon XP 1952g-bf pode gerar um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.A tecnologia sem fio do leitor elimina completamente a bateria, substituindo-a por supercapacitores, capaz de atingir carga total em menos de dois minutos através da porta USB (menos de 30 segundos quando estiver usando uma porta USB alimentada ou adaptador de parede externo) e, normalmente, fornece pelo menos 450 leituras em códigos UPC/EAN sem recarregamento. Isso torna o Xenon XP 1952g-bf o leitor ideal para aplicações centralizadas em torno de POS, estações de trabalho e balcões – por exemplo, como o leitor secundário para um bióptico (de balcão) leitor, ou em apoio às funções de recebimento e expedição em armazéns. Sem a bateria, o incômodo da manutenção é eliminado e o leitor fica mais leve e mais ecológico.Desenvolvido na comprovada plataforma Voyager, o leitor Xenon XP 1952g-bf oferece excelente desempenho de leitura de códigos de barras lineares e a conveniência da tecnologia sem fio tudo isso sem bateira.

Especificações

Scanning Specifications

  • Tolerância ao movimento
    • Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
  • Brilho
    • 0 a 100.000 lux
    • 9.290 pés-velas
  • Inclinação
    • ±65°
  • Número de leituras
    • Normalmente mais de 490 varreduras
  • Padrão de leitura
    • Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
  • Recursos de decodificação
    • 1D/2D
  • Pitch
    • ±45°
  • Faixa de leitura
    • Alta densidade (HD)
    • Alcance padrão (SR)
  • Contraste de impressão
    • Mínimo de 20% de diferença de reflexão

Network

  • Bluetooth
    • Sim

Hardware

  • Sem fio
    • Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
  • Interfaces do sistema host
    • IBM 46xx (RS485)
    • Wedge via teclado
    • USB
    • RS-232

Electrical

  • Potência de operação
    • 5W (1 A a 5 V)
  • Potência de espera
    • 0,5 W (0,1 A @ 5 V)

Environmental

  • Faixa de temperatura de armazenamento
    • -40 °F a 158 °F
    • -40 °C a 70 °C
  • Umidade operacional
    • Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
  • Temperatura de operação
    • 32 °F a 122 °F
    • 0 °C a 50 °C

Standards & Approvals

  • Classificações de proteção
    • IP52

Service Terms

  • Duração da garantia
    • Garantia de fábrica de três anos

Outros

  • Tipo de conector de energia
    • Sem fio

Scanning Specifications

  • Tolerância ao movimento
    • Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
  • Brilho
    • 0 a 100.000 lux
    • 9.290 pés-velas
  • Inclinação
    • ±65°
  • Número de leituras
    • Normalmente mais de 490 varreduras
  • Padrão de leitura
    • Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
  • Recursos de decodificação
    • 1D/2D
  • Pitch
    • ±45°
  • Faixa de leitura
    • Alta densidade (HD)
    • Alcance padrão (SR)
  • Contraste de impressão
    • Mínimo de 20% de diferença de reflexão

Network

  • Bluetooth
    • Sim

Hardware

  • Sem fio
    • Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
  • Interfaces do sistema host
    • IBM 46xx (RS485)
    • Wedge via teclado
    • USB
    • RS-232

Electrical

  • Potência de operação
    • 5W (1 A a 5 V)
  • Potência de espera
    • 0,5 W (0,1 A @ 5 V)

Environmental

  • Faixa de temperatura de armazenamento
    • -40 °F a 158 °F
    • -40 °C a 70 °C
  • Umidade operacional
    • Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
  • Temperatura de operação
    • 32 °F a 122 °F
    • 0 °C a 50 °C

Standards & Approvals

  • Classificações de proteção
    • IP52

Service Terms

  • Duração da garantia
    • Garantia de fábrica de três anos

Outros

  • Tipo de conector de energia
    • Sem fio
  • Tolerância ao movimento : Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
  • Brilho : 0 a 100.000 lux|9.290 pés-velas
  • Inclinação : ±65°
  • Número de leituras : Normalmente mais de 490 varreduras
  • Padrão de leitura : Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
  • Recursos de decodificação : 1D/2D
  • Pitch : ±45°
  • Faixa de leitura : Alta densidade (HD)|Alcance padrão (SR)
  • Contraste de impressão : Mínimo de 20% de diferença de reflexão
  • Bluetooth : Sim
  • Sem fio : Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
  • Interfaces do sistema host : IBM 46xx (RS485)|Wedge via teclado|USB|RS-232
  • Potência de operação : 5W (1 A a 5 V)
  • Potência de espera : 0,5 W (0,1 A @ 5 V)
  • Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °F a 158 °F|-40 °C a 70 °C
  • Umidade operacional : Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
  • Temperatura de operação : 32 °F a 122 °F|0 °C a 50 °C
  • Classificações de proteção : IP52
  • Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
  • Tipo de conector de energia : Sem fio
Ficha Técnica
Nome
Descrição
Tamanho do arquivo
Data
Tamanho
Xenon XP 1952g-bf General Duty Scanner Data Sheet
application/pdf 195.51 KB
2/1/2023
195.51 KB
Manuais e guias
Nome
Descrição
Tamanho do arquivo
Data
Tamanho
Xenon XP 1952 Series Horizontal Mounting Kit with Bezel Instructions for CCB1x-01BT bases (1952-HMKB-EN-IN-01 Rev A)
application/pdf 443.11 KB
9/9/2021
443.11 KB
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
application/pdf 385.71 KB
9/9/2021
385.71 KB
Xenon XP 1952g/1952g-BF Quick Start Guide - English (1952-52BF-EN-QS-01 Rev A)
application/pdf 1.05 MB
9/9/2021
1.05 MB
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
application/pdf 173.05 KB
11/8/2022
173.05 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
application/pdf 171.01 KB
11/8/2022
171.01 KB
User Guide: Xenon XP Series - English ( 195X-EN-UG Rev N )
application/pdf 9.8 MB
7/21/2022
9.8 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
application/pdf 882.2 KB
12/6/2022
882.2 KB
Informação Regulatória
Nome
Descrição
Tamanho do arquivo
Data
Tamanho
Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-04 Rev A)
application/pdf 1.73 MB
1/16/2023
1.73 MB
Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-03 Rev A)
application/pdf 1.43 MB
9/29/2022
1.43 MB
Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-05 Rev A)
application/pdf 737.25 KB
2/15/2023
737.25 KB
Nome
Descrição
Tamanho do arquivo
Data
Tamanho
Xenon XP 1952g-bf General Duty Scanner Data Sheet
195.51 KB
2/1/2023
195.51 KB
Xenon XP 1952 Series Horizontal Mounting Kit with Bezel Instructions for CCB1x-01BT bases (1952-HMKB-EN-IN-01 Rev A)
443.11 KB
9/9/2021
443.11 KB
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
385.71 KB
9/9/2021
385.71 KB
Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-04 Rev A)
1.73 MB
1/16/2023
1.73 MB
Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-03 Rev A)
1.43 MB
9/29/2022
1.43 MB
Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-05 Rev A)
737.25 KB
2/15/2023
737.25 KB
Xenon XP 1952g/1952g-BF Quick Start Guide - English (1952-52BF-EN-QS-01 Rev A)
1.05 MB
9/9/2021
1.05 MB
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
173.05 KB
11/8/2022
173.05 KB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
11/8/2022
171.01 KB
User Guide: Xenon XP Series - English ( 195X-EN-UG Rev N )
9.8 MB
7/21/2022
9.8 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
12/6/2022
882.2 KB
Nome
Descrição
Tamanho do arquivo
Data
Tamanho
Xenon XP 1952g-bf General Duty Scanner Data Sheet
195.51 KB
2/1/2023
Xenon XP 1952 Series Horizontal Mounting Kit with Bezel Instructions for CCB1x-01BT bases (1952-HMKB-EN-IN-01 Rev A)
443.11 KB
9/9/2021
Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
385.71 KB
9/9/2021
Xenon XP 1952g/1952g-BF Quick Start Guide - English (1952-52BF-EN-QS-01 Rev A)
1.05 MB
9/9/2021
Linux Keyboard Layouts Addendum for Honeywell Scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev B)
173.05 KB
11/8/2022
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
11/8/2022
User Guide: Xenon XP Series - English ( 195X-EN-UG Rev N )
9.8 MB
7/21/2022
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
12/6/2022
Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-04 Rev A)
1.73 MB
1/16/2023
Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-03 Rev A)
1.43 MB
9/29/2022
Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-05 Rev A)
737.25 KB
2/15/2023
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1952GHD-2USB-5-R
alt
1952GHD-2USB-5BF-R
alt
1952GSR-1USB-5-R
alt
1952GSR-2-R
alt
1952GSR-2USB-5-R
alt
1952GSR-2USB-5-V-R
alt
1952GSR-2USB-5BF-R
alt
1952GSR-2USB-9-R
alt
1952GSR-2USB-9BF-R
alt
1952GUD-2USB-5-R
Image
SKU
Description
alt
1952GHD-2USB-5-R
alt
1952GHD-2USB-5BF-R
alt
1952GSR-1USB-5-R
alt
1952GSR-2-R
alt
1952GSR-2USB-5-R
alt
1952GSR-2USB-5-V-R
alt
1952GSR-2USB-5BF-R
alt
1952GSR-2USB-9-R
alt
1952GSR-2USB-9BF-R
alt
1952GUD-2USB-5-R