Unidade portátil de uso geral
Leitor sem baterias Xenon XP 1952h para o setor de saúde
Leitor sem baterias Xenon XP 1952h para o setor de saúde
O leitor de imagem de área Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952h-bf incorpora a mais recente tecnologia sem bateria. Ele é capaz de obter uma carga completa em menos de 60 segundos, colocando o poder do atendimento preciso ao paciente de volta nas mãos do cuidador. Você terá a liberdade da tecnologia sem fio Bluetooth® sem os problemas de manutenção ou o longo tempo de recarga associado às baterias tradicionais.
....- ....
- Quando totalmente carregado, o leitor normalmente pode escanear mais de 450 códigos UPC/EAN sem a necessidade de recarga. O leitor pode ser usado em menos de 20 segundos. ....
- Os supercapacitores mantêm sua carga por horas quando totalmente carregados. Portanto, os operadores que se esquecem de colocar seus leitores no carregador antes do intervalo não impactarão as operações no retorno. ....
- Dois alertas de recarga configuráveis independentemente lembram os médicos de colocar o leitor de volta na base para carregamento, garantindo a operação contínua. ....
- O leitor Xenon XP 1952h-bf carrega totalmente em menos de 60 segundos quando um USB alimentado ou fonte de alimentação externa é usado e em menos de dois minutos com uma conexão USB simples. ....
- Quando o leitor é colocado na base, o LED pronto para varredura normalmente pisca em menos de 20 segundos para notificar o médico de que há energia suficiente para suportar mais de 100 varreduras. ....
O cuidado e a segurança do paciente são suas principais prioridades. O leitor Xenon XP 1952h-bf para o setor de saúde ajuda você a fazer cada segundo valer a pena.Este leitor sem fio Bluetooth oferece leitura de códigos de barras rápida e precisa, mesmo em códigos de barras de baixa qualidade ou danificados, sem o longo tempo de recarga, as despesas e o impacto ambiental de uma bateria.Os leitores sem fio tradicionais são alimentados por baterias que podem levar horas para serem totalmente recarregadas. O leitor Xenon XP 1952h-bf é diferente. Ele funciona com supercapacitores, pequenos dispositivos dentro do leitor que armazenam energia elétrica. Esses supercapacitores podem atingir uma carga completa em menos de 60 segundos ao usar uma porta USB energizada, um adaptador de tomada elétrica externa ou uma estação base conectada a uma fonte de alimentação externa.Além de recarregar em apenas alguns segundos, o leitor Xenon XP para o setor de saúde fornece horas de serviço – normalmente pelo menos 450 digitalizações sem recarregar. Isso o torna ideal para seus aplicativos de escaneamento médico ao lado do leito, como administrar medicamentos ou coletar amostras.Você também poderá minimizar os problemas associados a baterias descarregadas, como substituições manuais e chamadas desnecessárias de suporte de TI.E como o leitor Xenon XP 1952h-bf é sem bateria, ele é mais leve e mais ecológico. Isso também elimina os problemas de manutenção e as despesas contínuas comuns aos leitores alimentados por bateria.
Scanning Specifications
- Pitch
- ±45°
- Inclinação
- ±65°
- Faixa de leitura
- Alta densidade (HD)
- Alcance padrão (SR)
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Tolerância ao movimento
- Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- 9.290 pés-velas
- Número de leituras
- Normalmente mais de 450 varreduras
- Padrão de leitura
- Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Interfaces do sistema host
- Wedge via teclado
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Sem fio
- Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
Electrical
- Potência de espera
- 0,5 W (0,1 A @ 5 V)
- Potência de operação
- 5W (1 A a 5 V)
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Umidade operacional
- Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Temperatura de operação
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Scanning Specifications
- Pitch
- ±45°
- Inclinação
- ±65°
- Faixa de leitura
- Alta densidade (HD)
- Alcance padrão (SR)
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Tolerância ao movimento
- Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- 9.290 pés-velas
- Número de leituras
- Normalmente mais de 450 varreduras
- Padrão de leitura
- Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Interfaces do sistema host
- Wedge via teclado
- USB
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Sem fio
- Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
Electrical
- Potência de espera
- 0,5 W (0,1 A @ 5 V)
- Potência de operação
- 5W (1 A a 5 V)
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40 °F a 158 °F
- Umidade operacional
- Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Temperatura de operação
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Pitch : ±45°
- Inclinação : ±65°
- Faixa de leitura : Alta densidade (HD)|Alcance padrão (SR)
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Contraste de impressão : Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Tolerância ao movimento : Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Brilho : 0 a 100.000 lux|9.290 pés-velas
- Número de leituras : Normalmente mais de 450 varreduras
- Padrão de leitura : Área de imagem (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Bluetooth : Sim
- Interfaces do sistema host : Wedge via teclado|USB|IBM 46xx (RS485)|RS-232
- Sem fio : Classe 2: 10 m (33 pés) de linha de visão
- Potência de espera : 0,5 W (0,1 A @ 5 V)
- Potência de operação : 5W (1 A a 5 V)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C|-40 °F a 158 °F
- Umidade operacional : Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Temperatura de operação : 0 °C a 50 °C|32 °F a 122 °F
- Classificações de proteção : IP52
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio