Setor de saúde
Genesis XP 7680g
Scanner de apresentação flexível Genesis XP 7680g
O Genesis™ XP 7680g da Honeywell é um leitor de apresentação que deixa as mãos livres e proporciona uma experiência impactante ao cliente, aumentando a produtividade dos negócios. Apresentando tecnologia de escaneamento “XP” de desempenho extremo em um design flexível que se adapta a vários fluxos de trabalho. O design compacto e moderno apresenta linhas limpas e iluminação branca e quente; além disso, o tamanho pequeno é ideal para ambientes de varejo contemporâneos.
........GRANDE VALOR EM UMA EMBALAGEM PEQUENA
........- PRODUTIVIDADE AUMENTADA. O Genesis XP apresenta velocidade de leitura 20% mais rápida e uma área de digitalização maior do que os produtos anteriores. A tecnologia XP comprovada em campo da Honeywell lida com códigos de barras mal impressos e danificados com facilidade. Com um imageador completo de 1 megapixel e processador rápido, o Genesis XP lê códigos de barras rapidamente e lida com um alto nível de tolerância de movimento, resultando em menos repetições de leitura, mantendo os funcionários produtivos e eficientes.
- EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO FANTÁSTICA. O design compacto e moderno oferece uma experiência contemporânea com espaço mínimo necessário na bancada. O anel LED de 360 cores destaca a área do alvo de digitalização e fornece feedback claro, oferecendo uma experiência intuitiva para funcionários e clientes. A experiência de digitalização do usuário é um elemento-chave para um envolvimento agradável do cliente. A iluminação quente e branca é mais agradável para os olhos, e as detecções automáticas de objetos desligam completamente a iluminação entre as varreduras, portanto o leitor não é uma distração.
- FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE. Genesis XP foi projetado com flexibilidade em mente, permitindo que ele se adapte facilmente aos fluxos de trabalho de hoje e de amanhã. O suporte compacto removível e ajustável e o ponto de fixação de cabo angular permitem que o produto seja colocado em praticamente qualquer lugar. Um botão montado na parte superior é idealmente posicionado para aplicativos de digitalização portáteis acionados. Uma linha de acessórios adicionais de posicionamento inteligente estará disponível para o suporte de parede Genesis XP, montagem em PDV e instalações voltadas para baixo. Uma porta de expansão auxiliar integrada suportará futuros acessórios inteligentes, adaptando-se às exigências e necessidades futuras.
Recursos
- Recursos
- Aumento de produtividade
- Fantástica experiência do usuário
- Flexibilidade e adaptabilidade
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Tolerância ao movimento
- 400 cm/s para 13 mil UPC com foco ideal
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Padrão de leitura
- Area imager, 1280 x 800 pixels
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho máximo
- 100.000 lux
- Inclinação
- 65°
- Pitch
- 65°
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB, RS-232, Wedge de teclado, IBM 46xx (RS-485)
- Tipo de motor
- 1D/2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40° F - 158° F
- Umidade operacional
- 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Outros
- Fator de forma
- Hands free
- Candidatura
- Leitura de apresentação, mãos livres
- Peso
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Largura total
- 3,2 pol.
- 80 mm
- Tensão de entrada
- 5.0 V CC Típico
- Operação Atual
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Temperatura de operação
- 0 °C a 50 °C
- 32° F - 122° F
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Aumento de produtividade
- Fantástica experiência do usuário
- Flexibilidade e adaptabilidade
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Tolerância ao movimento
- 400 cm/s para 13 mil UPC com foco ideal
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Padrão de leitura
- Area imager, 1280 x 800 pixels
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho máximo
- 100.000 lux
- Inclinação
- 65°
- Pitch
- 65°
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB, RS-232, Wedge de teclado, IBM 46xx (RS-485)
- Tipo de motor
- 1D/2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 70 °C
- -40° F - 158° F
- Umidade operacional
- 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Outros
- Fator de forma
- Hands free
- Candidatura
- Leitura de apresentação, mãos livres
- Peso
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Largura total
- 3,2 pol.
- 80 mm
- Tensão de entrada
- 5.0 V CC Típico
- Operação Atual
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Temperatura de operação
- 0 °C a 50 °C
- 32° F - 122° F
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Hands free
- Candidatura : Leitura de apresentação, mãos livres
- Recursos : Aumento de produtividade|Fantástica experiência do usuário|Flexibilidade e adaptabilidade
- Peso : 12 oz keg|340 g keg
- Largura total : 3,2 pol.|80 mm
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Tolerância ao movimento : 400 cm/s para 13 mil UPC com foco ideal
- Contraste de impressão : Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Padrão de leitura : Area imager, 1280 x 800 pixels
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Brilho máximo : 100.000 lux
- Inclinação : 65°
- Pitch : 65°
- Interfaces do sistema host : USB, RS-232, Wedge de teclado, IBM 46xx (RS-485)
- Tipo de motor : 1D/2D
- Tensão de entrada : 5.0 V CC Típico
- Operação Atual : 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C|-40° F - 158° F
- Temperatura de operação : 0 °C a 50 °C|32° F - 122° F
- Umidade operacional : 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
- Duração da garantia : 3 anos
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de energia : Com fio