Setor de saúde
Leitor Xenon Ultra 1962h para o setor de saúde
Leitor portátil Bluetooth sem fio premium para o setor de saúde
O Xenon Ultra 1962h incorpora a próxima geração de recursos de leitura da Honeywell, permitindo que o atendimento ao paciente permaneça como prioridade máxima para os médicos, ajudando a melhorar a retenção de funcionários e reduzir o custo total de propriedade para os hospitais.
Recursos
- Recursos
- Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.
- As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.
- Há vários modos de operação para ajudar a garantir o máximo conforto do paciente, mantendo a produtividade do médico, como Não perturbar o paciente, Vibração e Lâmpada de varredura.
- Iluminação otimizada
- O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.
- Os supercapacitores mantêm a carga por horas quando totalmente carregados. Portanto, os operadores que se esquecerem de colocar o leitor no carregador antes do intervalo não vão impactar as operações ao retornarem.
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
- Número de leituras
- Bateria padrão: 80.000
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Profundidade do campo
- Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
Network
- Especificações de Bluetooth
- Classe 1: linha de visão de 100 m (padrão), programável para Classe 2: linha de visão de 10 m BLE disponível
- Rádio Bluetooth v4.2 com salto de frequência adaptável
- Rádio/Alcance: 2,4 Ghz
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Sim
- Interfaces do sistema host
- USB
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
Electrical
- Tipos de bateria
- Supercapacitor sem bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- Vedação ambiental (Leitor): Vedação ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- Queda de especificação Mil: 8'
- Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
Outros
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Candidatura
- Coleta de Amostras
- Cuidados à beira do leito
- Farmácia
- Internações de pacientes
- Rastreamento de inventário/componente
- Saúde
- Tensão de entrada
- 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Potência de operação
- Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Temperatura de operação
- Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sem carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Duração da garantia
- Leitor: Garantia de fábrica de três anos
- Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano
- Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos
Recursos
- Recursos
- Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.
- As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.
- Há vários modos de operação para ajudar a garantir o máximo conforto do paciente, mantendo a produtividade do médico, como Não perturbar o paciente, Vibração e Lâmpada de varredura.
- Iluminação otimizada
- O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.
- Os supercapacitores mantêm a carga por horas quando totalmente carregados. Portanto, os operadores que se esquecerem de colocar o leitor no carregador antes do intervalo não vão impactar as operações ao retornarem.
Dimensões
- Dimensões totais
- Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Padrão de leitura
- captador de imagem de área
- Número de leituras
- Bateria padrão: 80.000
- Faixa de leitura
- Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
- Recursos de decodificação
- 1 D / 2 D
- Profundidade do campo
- Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
Network
- Especificações de Bluetooth
- Classe 1: linha de visão de 100 m (padrão), programável para Classe 2: linha de visão de 10 m BLE disponível
- Rádio Bluetooth v4.2 com salto de frequência adaptável
- Rádio/Alcance: 2,4 Ghz
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Sim
- Interfaces do sistema host
- USB
- Tipo de mira
- LED de ponto verde
Electrical
- Tipos de bateria
- Supercapacitor sem bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Umidade operacional
- umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- Vedação ambiental (Leitor): Vedação ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificações de resistência a quedas
- Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda
- Queda de especificação Mil: 8'
- Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
Outros
- Fator de forma
- Forma da pistola
- Candidatura
- Coleta de Amostras
- Cuidados à beira do leito
- Farmácia
- Internações de pacientes
- Rastreamento de inventário/componente
- Saúde
- Tensão de entrada
- 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Potência de operação
- Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Temperatura de operação
- Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sem carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Duração da garantia
- Leitor: Garantia de fábrica de três anos
- Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano
- Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos
- Recursos : Além da mira verde para melhorar visivelmente a segmentação e a precisão da leitura, a plataforma de escaneamento recém-projetada e inovadora permite operações de escaneamento rápidas.|As opções com e sem bateria do Xenon Ultra 1962 estão disponíveis em uma versão premium sem contato, reduzindo o número de dispositivos com falha devido a corrosão.|Há vários modos de operação para ajudar a garantir o máximo conforto do paciente, mantendo a produtividade do médico, como Não perturbar o paciente, Vibração e Lâmpada de varredura.|Iluminação otimizada|O leitor Xenon Ultra 1962 pode aceitar uma bateria lítio-íon ou um supercapacitor sem bateria, permitindo que as empresas tenham grupos de dispositivos mistos e flexibilidade em suas frotas.|Os supercapacitores mantêm a carga por horas quando totalmente carregados. Portanto, os operadores que se esquecerem de colocar o leitor no carregador antes do intervalo não vão impactar as operações ao retornarem.
- Fator de forma : Forma da pistola
- Candidatura : Coleta de Amostras|Cuidados à beira do leito|Farmácia|Internações de pacientes|Rastreamento de inventário/componente|Saúde
- Dimensões totais : Base de apresentação: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Base para montagem em mesa/parede: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Leitor: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento : Para 13 mil UPC com foco ideal 4 metros/segundo
- Padrão de leitura : captador de imagem de área
- Número de leituras : Bateria padrão: 80.000
- Faixa de leitura : Capacidades de Alcance standard (SR) e Alta Densidade (HD). Consulte a folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter mais detalhes
- Recursos de decodificação : 1 D / 2 D
- Profundidade do campo : Consulte o folheto de dados técnicos ou o manual do usuário para obter especificações completas de profundidade do campo
- Especificações de Bluetooth : Classe 1: linha de visão de 100 m (padrão), programável para Classe 2: linha de visão de 10 m BLE disponível|Rádio Bluetooth v4.2 com salto de frequência adaptável|Rádio/Alcance: 2,4 Ghz
- Bluetooth : Sim
- Sem fio : Sim
- Interfaces do sistema host : USB
- Tipo de mira : LED de ponto verde
- Tensão de entrada : 4,4 V CC a 5,5 V CC
- Potência de operação : Bases de potência operacional (Carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC) USB padrão 10 W (2 A a 5V CC) – usando adaptador de energia
- Tipos de bateria : Supercapacitor sem bateria|Íon de lítio
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Umidade operacional : umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
- Temperatura de operação : Bases: Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) Sem carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)|Leitor: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Classificações de proteção : Vedação ambiental (Leitor): Vedação ambiental IP52 (CCB): IP41
- Especificações de resistência a quedas : Projetado para suportar 50 quedas a 1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional
- Especificações de queda : Queda de especificação Mil: 8'|Quedas leves: 2.000 vezes a 0,5 m (1,6 pé)
- Duração da garantia : Leitor: Garantia de fábrica de três anos|Pacote de bateria de íons de lítio: Um ano|Supercapacitor: Garantia de fábrica de cinco anos