Apresentação
Leitor portátil Genesis 7580g
Leitor Hands-Free Genesis 7580g
O Genesis™ 7580g é o primeiro leitor area imager do mundo fabricado para decodificar todos os códigos de barras dos padrões 1D, PDF e 2D. Sua tecnologia de leitura revolucionária é alojada em um design elegante, porém durável. Desenvolvido pela Adaptus™ Imaging Technology 6.0, o leitor 7580g possui desempenho avançado em um formato versátil.
- O software Remote MasterMind™ da Honeywell oferece uma solução rápida e conveniente para administradores de TI que buscam gerenciar todos os leitores em sua rede a partir de um único local remoto.
- Insuperável na leitura de cupons e bilhetes móveis diretamente a partir da tela de um dispositivo móvel.
- A plataforma de desenvolvimento plug-in TotalFreedom de segunda geração permite o carregamento e a vinculação de vários aplicativos diretamente no scanner, eliminando a necessidade de modificações no sistema host.
- Melhora o gerenciamento de documentos ao capturar e armazenar imagens eletrônicas, incluindo cupons, cheques pessoais, assinaturas e embalagens danificadas.
- Uma solução de licenciamento flexível que permite satisfazer às necessidades de escaneamento atuais enquanto protege a possibilidade de atualização de recursos de escaneamento futuras ao se comprar uma licença com as características apropriadas.
- LEDs blindados minimizam o piscar intenso comum entre os area imagers.
- O CodeSelect™ permite que o dispositivo capture até 15 códigos de barras em um único flash e saída de dados em qualquer ordem predeterminada.
- O TotalFreedom™ expande a funcionalidade do leitor, permitindo decodificar e formatar plug-ins para serem carregados diretamente no leitor Genesis 7580g, possibilitando que as empresas aceitem rapidamente simbologias proprietárias ou simbologias recém-desenvolvidas.
Manufatura, cuidados de saúde, pontos de venda de varejo e outros ambientes de fluxo de trabalho frequentemente envolvem aplicações variadas de códigos de barras. Se a sua organização for a mesma, e você quer se beneficiar da leitura de apresentação portátil, a Honeywell tem justo a solução: o leitor com leitura por área, Genesis™ 7580g.Simplificando, o leitor Genesis 7580g é um leitor de alto desempenho. É o primeiro leitor com apresentação de imagens por áreas projetado para decodificar todos os códigos de barras dos padrões 1D, PDF e 2D.Alimentado pela tecnologia de captura de imagens Adaptus 6.0, o Genesis 7580g está redefinindo os padrões da indústria para soluções de captação de imagem. Ele ainda oferece leitura agressiva de códigos de barras em superfícies altamente reflexivas, tais como telas de telefones móveis.E a nossa tecnologia CodeGate™ patenteada, juntamente a um botão de ativação, suporta a leitura de menus e outras aplicações em varreduras direcionadas.
Três tecnologias patenteadas adicionais ampliam o conjunto de recursos incomparável do leitor Genesis 7580g:
Recursos
- Fator de forma
- Parte superior da bancada
- Recursos
- TotalFreedom™ 2.0
- Leitura em telefone celular
- EAS opcional
- LEDs blindados
- CodeSelect™
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Inclinação
- 75
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- 70
- Tolerância ao movimento
- 200 cm/s (78 pol./s) por UPC 13 mil no ponto focal ideal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- 20
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- KBW
- USB
- RS485
Electrical
- Tensão de entrada
- 5,5 VCC
- Corrente em espera stand-by
- 100 mA
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Parte superior da bancada
- Recursos
- TotalFreedom™ 2.0
- Leitura em telefone celular
- EAS opcional
- LEDs blindados
- CodeSelect™
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Inclinação
- 75
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- 70
- Tolerância ao movimento
- 200 cm/s (78 pol./s) por UPC 13 mil no ponto focal ideal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- 20
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- KBW
- USB
- RS485
Electrical
- Tensão de entrada
- 5,5 VCC
- Corrente em espera stand-by
- 100 mA
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Parte superior da bancada
- Recursos : TotalFreedom™ 2.0|Leitura em telefone celular|EAS opcional|LEDs blindados|CodeSelect™
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Inclinação : 75
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Pitch : 70
- Tolerância ao movimento : 200 cm/s (78 pol./s) por UPC 13 mil no ponto focal ideal
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Contraste de impressão : 20
- Tipo de motor : 2D
- Interfaces do sistema host : RS-232|KBW|USB|RS485
- Tensão de entrada : 5,5 VCC
- Corrente em espera stand-by : 100 mA
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Temperatura de operação : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio