Apresentação
Scanner de apresentação híbrido Orbit 7190g
Scanner híbrido Orbit 7190g
O leitor Orbit 7190g dá continuidade ao desempenho comprovado de leitura a laser 1D, superior aos leitores da série Orbit – mas adiciona um area imager para leitura perfeita dos códigos 1D, 2D e PDF digitais em um único dispositivo. Para agilizar os checkouts no varejo, o leitor Orbit 7190g possui projeto exclusivo de modo duplo, otimizado para o caixa e o cliente, permitindo a leitura ininterrupta dos códigos de barras dos produtos e a leitura de códigos digitais a partir dos smartphones dos clientes.
- O leitor Orbit 7190g integra um leitor a laser e um imager em um único leitor – não há necessidade de comprar um leitor separado para leitura de códigos de barras digital, enquanto mantém uma leitura de códigos de barras de mercadorias superior.
- A detecção automática de interface permite que o leitor configure-se automaticamente para a interface correta mediante conexão, eliminando a tarefa de programação para leitura dos códigos de barras.
- O formato vencedor de prêmios permite a leitura portátil de itens grandes e volumosos. A cabeça de leitura ajustável permite que ostrabalhadores de caixas inclinem o leitor até 30° para fazer a leitura direcionada de produtos maiores.
- Um padrão a laser omnidirecional de 20 linhas mantém o desempenho comprovado de leitura 1D dos leitores Orbit existentes. Com a tecnologia de captura de imagens líder da Honeywell, o leitor lê cupons no smartphone e cartões de ID com facilidade.
- Com modo de trabalho duplo, o leitor é otimizado para a leitura de códigos digitais nos smartphones dos clientes e a leitura de códigos das mercadorias pelos caixas.
O leitor Orbit™ 7190g incorpora a tecnologia híbrida avançada que combina leitura a laser omnidirecional e area imager integrado para fornecer uma plataforma de leitura de códigos de barras otimizada para checkouts com alta eficiência. Assim como os demais leitores Orbit, ele fornece leitura de mercadorias superior com leitura de códigos de barras lineares, enquanto simultaneamente ajuda os varejistas a lidar com a necessidade crescente de leitura de códigos de barras digitais sem precisar de um leitor adicional.Assim como demais leitores Orbit os leitores portáteis campeões de venda, o leitor Orbit 7190g é uma solução inovadora, elegante e acessível para aplicações de varejo em que o espaço no balcão é valioso. O formato de leitura premiado permite a leitura portátil de itens grandes e volumosos. Para maior flexibilidade, a cabeça de leitura pode ser inclinada em uma faixa de até 30º para acomodar objetos de vários tamanhos e formatos.O leitor Orbit 7190g funciona perfeitamente tanto para leituras de códigos de barras de mercadorias no caixa, como para leitura em smartphones pelos clientes. Com o design de modo duplo, o leitor é automaticamente otimizado para as duas aplicações enquanto elimina o incômodo ao cliente de um laser e luz de LED.O Orbit 7190g é um leitor plug and play e instalá-lo no sistema de checkout existente é fácil. As interfaces múltiplas integradas tornam o leitor Orbit 7190g compatível com a maioria dos sistemas de POS/PDV, e a detecção automática de interface permite que o leitor se autoconfigure para a interface apropriada mediante conexão eliminando a tarefa de programação de leitura de códigos de barra.
Recursos
- Recursos
- Imageador a laser híbrido
- Design de múltiplas interfaces
- Modos de trabalho duplos
- Fator de forma
- Parte superior da bancada
Scanning Specifications
- Brilho máximo
- 100,000
- Pitch
- 60
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Padrão de leitura
- Híbrido: Imagem omnidirecional e de área
- Inclinação
- 70
- Contraste de impressão
- 35
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
Hardware
- Tipo de motor
- Híbrido
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- USB
- RS485
- KBW
Electrical
- Corrente em espera stand-by
- 255 mA
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Imageador a laser híbrido
- Design de múltiplas interfaces
- Modos de trabalho duplos
- Fator de forma
- Parte superior da bancada
Scanning Specifications
- Brilho máximo
- 100,000
- Pitch
- 60
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Padrão de leitura
- Híbrido: Imagem omnidirecional e de área
- Inclinação
- 70
- Contraste de impressão
- 35
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
Hardware
- Tipo de motor
- Híbrido
- Interfaces do sistema host
- RS-232
- USB
- RS485
- KBW
Electrical
- Corrente em espera stand-by
- 255 mA
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura de operação
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Recursos : Imageador a laser híbrido|Design de múltiplas interfaces|Modos de trabalho duplos
- Fator de forma : Parte superior da bancada
- Brilho máximo : 100,000
- Pitch : 60
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Padrão de leitura : Híbrido: Imagem omnidirecional e de área
- Inclinação : 70
- Contraste de impressão : 35
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Tipo de motor : Híbrido
- Interfaces do sistema host : RS-232|USB|RS485|KBW
- Corrente em espera stand-by : 255 mA
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Temperatura de operação : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio