Apresentação
Scanner Orbit HF680 2D com as mãos livres para imagem de área
Scanner Orbit HF680 2D com as mãos livres para imagem de área
O leitor de ponto de venda livre/apresentação Orbit HF680 da Honeywell é a combinação perfeita de acessibilidade, desempenho e estilo. Com o Orbit HF680, os varejistas não precisam mais comprometer seus orçamentos para obter desempenho e um design moderno. Tenha tudo isso com o Orbit HF680 da Honeywell. Os clientes passarão pela fila do caixa com o escaneamento ultrarrápido dos códigos de barras 1D e 2D do Orbit HF680. E o Orbit HF680 minimiza atrasos na finalização da compra escaneando rapidamente códigos de barras digitais tradicionalmente difíceis de ler e até mesmo códigos de barras danificados. O escaneamento Orbit HF680 não é apenas rápido, mas também discreto. As luzes de LED embutidas e de baixo perfil na janela de leitura iluminam os códigos de barras sem irritar seus clientes. Quando o leitor não estiver em uso, sua iluminação será desligada automaticamente.
- LEITURA MAIS RÁPIDA Com seu sensor de megapixels e processador de 1Ghz, a leitura rápida do Orbit HF680 acelerará os clientes na fila do caixa, mesmo quando apresentados com códigos de barras digitais ou danificados.
- INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA DO SCANNER Economize tempo configurando rapidamente o Orbit HF680 com o utilitário de configuração EZConfig da Honeywell. Simplifique as instalações com drivers OPOS/JPOS que garantem a compatibilidade do leitor com vários POSs
- ESTILO MODERNO A Orbit HF680 fornece aos varejistas um leitor que pode ser exibido com orgulho no balcão de caixa.
- ÓTIMO PREÇO Desempenho e design excepcionais a um preço excepcional.
Recursos
- Fator de forma
- Mãos livres
- Recursos
- Leitura mais rápida/ estilo moderno/ integração simplificada do leitor
Dimensões
- Largura total
- 88 mm
- Peso
- 278 +/-10 g
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- +/-60°
- Brilho máximo
- 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- 2,5 m/s para 13 mil UPC
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Inclinação
- +/-70°
- Padrão de leitura
- 1280 × 800 pixels
- Contraste de impressão
- 20%
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB/RS232
- Tipo de motor
- Alcance padrão
Electrical
- Corrente em espera stand-by
- 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Operação Atual
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensão de entrada
- 5 VCC ±0,5 V
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Umidade operacional
- 0 a 95% RH, sem condensação
- Temperatura de operação
- -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Mãos livres
- Recursos
- Leitura mais rápida/ estilo moderno/ integração simplificada do leitor
Dimensões
- Largura total
- 88 mm
- Peso
- 278 +/-10 g
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Pitch
- +/-60°
- Brilho máximo
- 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- 2,5 m/s para 13 mil UPC
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Inclinação
- +/-70°
- Padrão de leitura
- 1280 × 800 pixels
- Contraste de impressão
- 20%
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB/RS232
- Tipo de motor
- Alcance padrão
Electrical
- Corrente em espera stand-by
- 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Operação Atual
- 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensão de entrada
- 5 VCC ±0,5 V
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Umidade operacional
- 0 a 95% RH, sem condensação
- Temperatura de operação
- -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Mãos livres
- Recursos : Leitura mais rápida/ estilo moderno/ integração simplificada do leitor
- Largura total : 88 mm
- Peso : 278 +/-10 g
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Pitch : +/-60°
- Brilho máximo : 100.000 lux
- Tolerância ao movimento : 2,5 m/s para 13 mil UPC
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Inclinação : +/-70°
- Padrão de leitura : 1280 × 800 pixels
- Contraste de impressão : 20%
- Interfaces do sistema host : USB/RS232
- Tipo de motor : Alcance padrão
- Corrente em espera stand-by : 0,85 W (170 mA a 5 V)
- Operação Atual : 2,0 W (400 mA a 5 V)
- Tensão de entrada : 5 VCC ±0,5 V
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Umidade operacional : 0 a 95% RH, sem condensação
- Temperatura de operação : -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio