Apresentação
Solaris XP 7990G
Leitor com slot vertical
Dimensões
- Dimensões totais
- (A x L x P): 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pol. x 5,98 pol. x 3,35 pol.)
Scanning Specifications
- Brilho
- 0-100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- Tolerância ao movimento
- 6 m/s
- Padrão de leitura
- Imageador em 2D
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB, RS232, wedge via teclado, IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor
- XP
- Sem fio
- Não
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF
- Umidade operacional
- 0 a 95% de umidade relativa sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Outros
- Fator de forma
- Leitor com slot
- Para uso com
- Leitores portáteis auxiliares
- Candidatura
- Varejo
- Tensão de entrada
- 5,2 volts
- Temperatura de operação
- 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Duração da garantia
- 3 anos
Dimensões
- Dimensões totais
- (A x L x P): 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pol. x 5,98 pol. x 3,35 pol.)
Scanning Specifications
- Brilho
- 0-100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- Tolerância ao movimento
- 6 m/s
- Padrão de leitura
- Imageador em 2D
Hardware
- Interfaces do sistema host
- USB, RS232, wedge via teclado, IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor
- XP
- Sem fio
- Não
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF
- Umidade operacional
- 0 a 95% de umidade relativa sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Outros
- Fator de forma
- Leitor com slot
- Para uso com
- Leitores portáteis auxiliares
- Candidatura
- Varejo
- Tensão de entrada
- 5,2 volts
- Temperatura de operação
- 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Duração da garantia
- 3 anos
- Fator de forma : Leitor com slot
- Para uso com : Leitores portáteis auxiliares
- Candidatura : Varejo
- Dimensões totais : (A x L x P): 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pol. x 5,98 pol. x 3,35 pol.)
- Brilho : 0-100.000 lux
- Recursos de decodificação : 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- Tolerância ao movimento : 6 m/s
- Padrão de leitura : Imageador em 2D
- Interfaces do sistema host : USB, RS232, wedge via teclado, IBM 46xx (RS485)
- Tipo de motor : XP
- Sem fio : Não
- Tensão de entrada : 5,2 volts
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF
- Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidade operacional : 0 a 95% de umidade relativa sem condensação
- Classificações de proteção : IP53
- Duração da garantia : 3 anos