Apresentação
Leitor portátil Vuquest 3320g
Leitor portátil Vuquest 3320g
O leitor compacto de gerador de imagens de área Vuquest™ 3320g oferece leitura vigorosa de todos os códigos de barras 1D, PDF e 2D em um formato leve, durável e portátil. O design fino e elegante do leitor também se encaixa facilmente em ambientes de varejo, fornecendo performance superior de leitura de todos os códigos impressos e de códigos de barras digitais em qualquer dispositivo inteligente.
- O Totalfreedom permite o carregamento e a vinculação de vários aplicativos diretamente no scanner, eliminando a necessidade para modificações do sistema host enquanto oferece decodificação expandida e a funcionalidade de formatação de dados.
- Uma solução de licenciamento flexível que permite satisfazer às necessidades de escaneamento atuais enquanto protege a possibilidade de atualização de recursos de escaneamento futuras ao se comprar uma licença com as características apropriadas.
- Uma leitura sem laser fornece uma indicação precisa, criando um ambiente de operação fácil de manusear enquanto erradica o risco de lesão ocular.
- Realiza a leitura com facilidade em códigos de barras diretamente de dispositivos móveis ou telas de computador, quase como se eles estivessem impressos em papel.
- O inteligente design multi-interface suporta todas as interfaces populares em um só dispositivo, substituindo o lento processo de programação de leitura de códigos de barras pela deteção automática de interfaces
Projetado com o cliente em mente, a iluminação interna do leitor Vuquest 3320g reduz os inoportunos efeitos pós-uso comumente associados à iluminação de leitores baseados em imagem.A segunda geração da plataforma TotalFreedom™ 2.0 expande as funcionalidades do leitor, permitindo decodificar e formatar plug-ins para serem diretamente carregados no leitor Vuquest 3320g, possibilitando que as empresas rapidamente aceitem simbologias proprietárias ou simbologias recentemente desenvolvidas. A habilidade de controlar o disparo de um dispositivo externo como um beeper, fotocélula ou iluminação via recursos E/S externos permite ao leitor Vuquest 3320g de entrar em novos mercados que antes estavam reservados a produtos industriais caros.Com seu tamanho reduzido, o botão de ativação pelo polegar ergonômico e de fácil manuseio com seu indicador em LED luminoso e visível, o scanner Vuquest 3320g oferece uma solução de escaneamento portátil e vestível. O leitor Vuquest 3320g também oferece montagem universal e uma performance de escaneamento robusta do modo de apresentação, fazendo deste dispositivo uma solução ideal de montagem fixa para uso em práticas industriais leves e quiosques.
Recursos
- Fator de forma
- Fixo
- Recursos
- Lê facilmente os códigos de barra nas telas
- Design de interface inteligente
- Mira sem uso de laser
- Licenciamento flexível
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Contraste de impressão
- 20
- Pitch
- 45
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Inclinação
- 65
- Tolerância ao movimento
- >270 cm/s (106 pol./s) no ponto focal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
Electrical
- Tensão de entrada
- 5 VCC
- Corrente em espera stand-by
- 90 mA
Environmental
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Fixo
- Recursos
- Lê facilmente os códigos de barra nas telas
- Design de interface inteligente
- Mira sem uso de laser
- Licenciamento flexível
Scanning Specifications
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Contraste de impressão
- 20
- Pitch
- 45
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Inclinação
- 65
- Tolerância ao movimento
- >270 cm/s (106 pol./s) no ponto focal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaces do sistema host
- USB
- RS-232
- KBW
Electrical
- Tensão de entrada
- 5 VCC
- Corrente em espera stand-by
- 90 mA
Environmental
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Fixo
- Recursos : Lê facilmente os códigos de barra nas telas|Design de interface inteligente|Mira sem uso de laser|Licenciamento flexível
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Contraste de impressão : 20
- Pitch : 45
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Inclinação : 65
- Tolerância ao movimento : >270 cm/s (106 pol./s) no ponto focal
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Tipo de motor : 2D
- Interfaces do sistema host : USB|RS-232|KBW
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Corrente em espera stand-by : 90 mA
- Temperatura de operação : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 4 - 158 °F|- 20 - 70 °C
- Classificações de proteção : IP53
- Duração da garantia : 2 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio