Dispositivo portátil robusto
Leitor industrial Granit 1911i
Leitor industrial Granit 1911i
Otimizamos os leitores com area imager Granit™ 1911i (sem fio) para aplicações exigentes, leitura do comprimento do braço e códigos de barras 1D e 2D. Eles possuem desempenho excepcional. Durabilidade líder da classe também com classificação de IP65 para atender às exigências de um ambiente de trabalho de condições adversas. Dê confiança à sua equipe. Escolha os leitores Granit.
- Com sua profundidade de campo linear estendida, o leitor escaneia itens fora de alcance com facilidade e permite que os usuários escaneiem códigos lineares de 20 mil até 75 cm (29,5 in) sem sacrificar o desempenho em códigos 2D.
- A bateria de lítio-íons de longa duração alimenta até 50.000 leituras por carga completa e é removível sem ferramentas, garantindo o máximo tempo de operação para operações em vários turnos.
- A segunda geração da plataforma de desenvolvimento de imagem de área Honeywell TotalFreedom™ permite o carregamento e a vinculação de vários aplicativos para aprimorar a decodificação, formatação e processamento de imagens – eliminando a necessidade de modificações no sistema host.
- A tecnologia sem fio Bluetooth™ classe 1, v2.1 oferece liberdade de movimento até 100 m (330 ft) da base e reduz a interferência com outros sistemas sem fio. Até 7 imagers podem se comunicar com uma única base, reduzindo o custo total de propriedade.
- O compartimento construído sob medida de classificação IP65 é capaz de resistir a 5.000 tombos de 1 m (3,3 ft) e resistir a 50 quedas em concreto de 2 m (6,5 ft) a -20 °C (-48°F) reduzindo custos de serviço e aumentando o tempo de atividade do dispositivo
Os leitores Granit 1911i (sem fio) com area imager são para empresas onde a leitura de códigos de barras 1D e 2D com o comprimento do braço em ambientes difíceis imprevisíveis é a norma. E os leitores Granit trabalham perfeitamente com computadores veiculares da Honeywell líderes do setor como parte de uma solução completa de fluxo de trabalho. Leia códigos 1D e 2D a uma distância de até 75 cm (29,5 in). Bluetooth® O rádio Bluetooth Classe 1 (versão 2.1) no Granit 1911i proporciona conectividade sem fio e amplo movimento até 100 m (300 ft) da base. A maior durabilidade da sua classe com o estojo com classificação IP65 maximiza a produtividade do operador em ambientes mais difíceis e diminui o custo total de propriedade. Construído para resistir a 5.000 tombos de 1 m (3,28 ft) e 50 quedas em concreto de 2 m (6,5 ft), mesmo em temperaturas tão baixas quanto -30 ºC (-22 ºF) C (-22 °F). LEDs superbrilhantes, volume de bipe aprimorado e resposta tátil vibrante, máquinas ruidosas e condições de iluminação ruins, assegurando rápido feedback e eliminando leituras redundantes. Equipado com nossa a tecnologia de digitalização Adaptus 6.0 da Honeywell e sua revolucionária arquitetura de decodificação, os leitores Granit 1911i fornecem aos usuários o desempenho de leitura de códigos de barras excepcional da série de leitores Xenon, o melhor de sua classe.
Recursos
- Recursos
- Volume de bipe aprimorado
- Tecnologia de digitalização Adaptus™ 6.0
- Resposta tátil vibratória
- LEDs vermelhos superintensos
- Fator de forma
- Formato de pistola
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Inclinação
- 65
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Número de leituras
- 50.000
- Contraste de impressão
- 20
- Pitch
- 45
- Tolerância ao movimento
- Até 610 cm/s (240 pol./s) a 16,5 cm (6,5 pol.) e 381 cm/s (150 pol./s) a 25 cm (10 pol.) para 13 mil UPC
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Profundidade do campo
- 0,6 - 29,5 pol.
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de mira
- Laser
- Interfaces do sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
- Sem fio
- Sim
- Tipo de motor
- 2D
Electrical
- Tensão de entrada
- 4 - 5,5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Recursos
- Recursos
- Volume de bipe aprimorado
- Tecnologia de digitalização Adaptus™ 6.0
- Resposta tátil vibratória
- LEDs vermelhos superintensos
- Fator de forma
- Formato de pistola
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Inclinação
- 65
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Número de leituras
- 50.000
- Contraste de impressão
- 20
- Pitch
- 45
- Tolerância ao movimento
- Até 610 cm/s (240 pol./s) a 16,5 cm (6,5 pol.) e 381 cm/s (150 pol./s) a 25 cm (10 pol.) para 13 mil UPC
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Profundidade do campo
- 0,6 - 29,5 pol.
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de mira
- Laser
- Interfaces do sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
- Sem fio
- Sim
- Tipo de motor
- 2D
Electrical
- Tensão de entrada
- 4 - 5,5 VCC
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Recursos : Volume de bipe aprimorado|Tecnologia de digitalização Adaptus™ 6.0|Resposta tátil vibratória|LEDs vermelhos superintensos
- Fator de forma : Formato de pistola
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Inclinação : 65
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Número de leituras : 50.000
- Contraste de impressão : 20
- Pitch : 45
- Tolerância ao movimento : Até 610 cm/s (240 pol./s) a 16,5 cm (6,5 pol.) e 381 cm/s (150 pol./s) a 25 cm (10 pol.) para 13 mil UPC
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Profundidade do campo : 0,6 - 29,5 pol.
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Bluetooth : Sim
- Tipo de mira : Laser
- Interfaces do sistema host : USB|KBW|RS-232
- Sem fio : Sim
- Tipo de motor : 2D
- Tensão de entrada : 4 - 5,5 VCC
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Temperatura de operação : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Classificações de proteção : IP65
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio