Dispositivo portátil robusto
Leitor industrial DPM Area-imager Granit 1920i
Leitor industrial DPM Area-imager Granit 1920i
Os marcadores de peças diretas usados nas indústrias automotiva farmacêutica, de defesa e aeroespacial são difíceis de ler para muitos leitores de códigos de barras. Mas não para o robusto leitor industrial Granit™ 1920i. Parte da família Granit durável, o leitor Granit 1920i captura praticamente qualquer marcador de peças direto com facilidade, juntamente com os códigos de barras padrão em etiquetas impressas.
- O decodificador DPM especializado da Honeywell garante rendimentos de leitura altos e precisos em marcações diretas de peças difíceis.
- Um sistema multi-iluminação inovador permite a leitura de praticamente qualquer tipo de marcador de peças direto – independentemente de tamanho, superfície, método de marcação ou contraste.
- Uma mira a laser, leitura omnidirecional e recursos como ciclagem automática através de vários modos de iluminação tornam o leitor fácil de mirar e uso para o operador.
- Testado para suportar os ambientes mais duros, o Granit tem classificação IP65 e pode suportar 5.000 tombos de 1 m (3,3 ft) e 50 quedas de 2 m (6,5 ft) no concreto.
- Com sua capacidade de ler códigos de barras 1D e 2D padrão em etiquetas impressas, o leitor oferece às empresas o valor máximo: uma solução única para atender às suas necessidades de digitalização ponta a ponta.
O sistema de iluminação altamente inovador do leitor Granit 1920i permite que o imager ilumine de modo excelente as marcações de qualquer tipo, em qualquer superfície. Ângulo baixo, a iluminação direta fornece a iluminação uniforme necessária para marcas gravadas a ponto e laser. Um difusor integrado oferece luz suave, indireta para as marcas em superfícies brilhantes, redondas ou altamente reflexivas.Desenvolvido pela arquitetura de decodificação revolucionária da Honeywell, o Granit 1920i fornece desempenho de leitura superior para ler todos os tipos de marcador de peças direto e assegura as mais altas taxas de leitura na primeira passada, até mesmo nas marcações mais difíceis independentemente de tamanho, superfície, marcando método ou contraste.O leitor também é capaz de ler códigos de barras padrão 1D e 2D em etiquetas impressas, proporcionando valor excepcional um único leitor que atende às suas necessidades de leitura de ponta a ponta em todo o fluxo de trabalho completo, desde a linha de produção até o armazém.
Recursos
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Recursos
- Ciclagem automática do modo de iluminação
- Sistema multi-iluminação
Scanning Specifications
- Inclinação
- 45
- Pitch
- 45
- Recursos de decodificação
- 1D/2D DPM
- Contraste de impressão
- 20
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Profundidade do campo
- 0 - 6,4 pol.
Hardware
- Interfaces do sistema host
- KBW
- USB
- RS-232
- Tipo de motor
- DPM 2D
- Sem fio
- Não
- Tipo de mira
- Laser
Electrical
- Tensão de entrada
- 4 - 5,5 VCC
- Potência de operação
- 2,35 W
Environmental
- Temperatura de operação
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Recursos
- Ciclagem automática do modo de iluminação
- Sistema multi-iluminação
Scanning Specifications
- Inclinação
- 45
- Pitch
- 45
- Recursos de decodificação
- 1D/2D DPM
- Contraste de impressão
- 20
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Profundidade do campo
- 0 - 6,4 pol.
Hardware
- Interfaces do sistema host
- KBW
- USB
- RS-232
- Tipo de motor
- DPM 2D
- Sem fio
- Não
- Tipo de mira
- Laser
Electrical
- Tensão de entrada
- 4 - 5,5 VCC
- Potência de operação
- 2,35 W
Environmental
- Temperatura de operação
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Fator de forma : Formato de pistola
- Recursos : Ciclagem automática do modo de iluminação|Sistema multi-iluminação
- Inclinação : 45
- Pitch : 45
- Recursos de decodificação : 1D/2D DPM
- Contraste de impressão : 20
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Profundidade do campo : 0 - 6,4 pol.
- Interfaces do sistema host : KBW|USB|RS-232
- Tipo de motor : DPM 2D
- Sem fio : Não
- Tipo de mira : Laser
- Tensão de entrada : 4 - 5,5 VCC
- Potência de operação : 2,35 W
- Temperatura de operação : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Classificações de proteção : IP65
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Com fio