Dispositivo portátil robusto
Leitor industrial de grande alcance Granit 1981i
Leitor industrial de grande alcance Granit 1981i
Os leitores com area imager Granit™ 1981i (sem fio) são capazes de ler códigos de barras 1D e 2D desde 15 cm (6 in) a 15 m (50 ft). Eles são equipados com tecnologias que os tornam fáceis de usar e eliminam as suposições na digitalização em faixas estendidos. E os leitores Granit 1981i são classificados IP65 para resistir a ambientes adversos.
- Testado para suportar os ambientes mais duros, o Granit tem classificação IP65 e pode suportar 5.000 tombos de 1 m (3,3 ft) e 50 quedas de 2 m (6,5 ft) em concreto.
- O Granit 1981i pode substituir e consolidar leitores construídos para várias finalidades no centro de distribuição típico e em ambientes de armazenagem, proporcionando uma única solução de varredura.
- A tecnologia sem fio Bluetooth™ oferece liberdade de movimento até 100 m (330 ft) da base e reduz a interferência com outros sistemas sem fio.
- Uma mira a laser, digitalização omnidirecional e recursos como centralização eliminam as conjecturas em longas distâncias.
- O Granit 1981i digitaliza códigos de baixa densidade (100 mm) a distâncias de até 16 m (52 ft) e de alta densidade (2 mm) a distâncias curtas, e tudo o que existe entre eles.
Os area imagers Granit™ 1981i (sem fio) são capazes de ler códigos de barras 1D e 2D em uma ampla faixa de distâncias. Desde 2 mil códigos de baixa qualidade digitalizados a distâncias curtas até 100 mil códigos pendurados em vigas de armazéns a uma distância de 16 m (52 ft), a série Granit oferece o melhor desempenho.Com um alcance inigualável e a opção da liberdade sem fio, os leitores Granit maximizam a produtividade do operador nos ambientes mais difíceis.Os leitores Granit 1981i são equipados com tecnologias que os tornam simples de usar - tecnologias como um sistema de mira com indicador a laser integrado com autoiluminação, capacidade de leitura omnidirecional e suporte para centralização eliminam as conjecturas em longas distâncias.Operadores de empilhadeiras equipadas com computadores móveis montados no veículo, como a série Honeywell Thor™, apreciarão o fato de que o recurso de digitalização de alcance que permite que permaneçam sentados e, portanto, mais produtivos - enquanto digitalizam códigos de barras a longas distâncias. E com a tecnologia Bluetooth®, eles desfrutarão de total liberdade de movimentos em até 100 m (328 ft) da base.Como ocorre com toda a série Granit, os leitores 1981i fornecem a melhor durabilidade do setor com uma estrutura externa de classificação IP65. Em centros de distribuição e ambientes de armazém adversos, esses leitores aumentam a produtividade da sua equipe e reduzem o custo total de propriedade.
Recursos
- Recursos
- Sistema de mira de ponteiro a laser integrado com iluminação automática
- Fator de forma
- Formato de pistola
Scanning Specifications
- Número de leituras
- 7200
- Inclinação
- 80
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Faixa de leitura
- Longo alcance (FR/LR)
- Profundidade do campo
- 3,9 - 406,5 pol.
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Pitch
- 70
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Contraste de impressão
- 40
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de motor
- Faixa longa 2D
- Tipo de mira
- Laser
- Sem fio
- Sim
- Interfaces do sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Recursos
- Recursos
- Sistema de mira de ponteiro a laser integrado com iluminação automática
- Fator de forma
- Formato de pistola
Scanning Specifications
- Número de leituras
- 7200
- Inclinação
- 80
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Faixa de leitura
- Longo alcance (FR/LR)
- Profundidade do campo
- 3,9 - 406,5 pol.
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Pitch
- 70
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Contraste de impressão
- 40
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Tipo de motor
- Faixa longa 2D
- Tipo de mira
- Laser
- Sem fio
- Sim
- Interfaces do sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- Tensão de entrada
- 5 VCC
Environmental
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- 3 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Recursos : Sistema de mira de ponteiro a laser integrado com iluminação automática
- Fator de forma : Formato de pistola
- Número de leituras : 7200
- Inclinação : 80
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Faixa de leitura : Longo alcance (FR/LR)
- Profundidade do campo : 3,9 - 406,5 pol.
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Pitch : 70
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Contraste de impressão : 40
- Bluetooth : Sim
- Tipo de motor : Faixa longa 2D
- Tipo de mira : Laser
- Sem fio : Sim
- Interfaces do sistema host : USB|KBW|RS-232
- Tensão de entrada : 5 VCC
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Temperatura de operação : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Classificações de proteção : IP65
- Duração da garantia : 3 anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio