Dispositivo portátil robusto
Scanner Granit 1990iXR Ultrarrobusto FlexRange™
Scanner Granit 1990iXR Ultrarrobusto FlexRange™
Garanta o máximo de produtividade e tempo de atividade com o leitor de códigos de barras ultrarrobusto de alcance expandido Granit™ 1990iXR. A melhor durabilidade da categoria garante baixo TCO. O desempenho de escaneamento premium garante até mesmo escaneamento de códigos danificados ou de baixa qualidade rapidamente. O Granit XP expande as capacidades e redefine a leitura ultrarrobusto.
- Criado para sobreviver a tratamentos agressivos, incluindo quedas de 3 m (10 ft), 7.000 tombos de 1 m (3,3 ft), temperaturas operacionais de -30° C a 50° C (-22° F a 122° F) e vedação IP67, o Granit XP reduz os custos de serviço e aumenta o tempo de operação do dispositivo.
- O Granit fornece escaneamento de desempenho extremo, mesmo em códigos de barras danificados e de baixa qualidade. Códigos de barras de alta qualidade escaneiam e transmitem mais rápido do que nunca.
- O modelo XR é ideal para operações normais de escaneamento de campo próximo em códigos de barras 1D e 2D, além de escaneamento de alcance expandido de UPC para 1,5 m (5 ft) e códigos de 100 mm até 10 m (33 ft).
- O software de inteligência operacional da Honeywell fornece informações de varredura sob demanda, permitindo maior produtividade e rendimento dos funcionários.
- O utilitário de gerenciamento de leitor (SMU) da Honeywell cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
Após um legado de implantações bem-sucedidas, os leitores Granit™ XP de última geração expandem os recursos e redefinem a leitura ultrarrobusta. Com a melhor especificação de queda de 10 ft da categoria, o Granit™ XP é projetado para continuar trabalhando após o impacto das quedas das docas de carga, empilhadeiras e caminhões de coleta. O teste de tombo de 1 metro (3,3 ft) indica durabilidade a longo prazo com batidas e quedas diárias da estação de trabalho ou altura da cintura. A melhor especificação de 7.000 tombos da categoria garante que os leitores Granit™ estarão prontos para trabalhar a longo prazo. E a vedação contra poeira e umidade IP67 protege o desempenho de escaneamento sob tratamento agressivo.Com a tecnologia FlexRange, o modelo Granit 1990iXR começa com a leitura de campo próximo sem sacrifício, e expande isso para ler códigos UPC para etiquetas de rack de 1,5 m (5 ft) e 100 mm (2,54 mm) a 10 m (33 ft), lidando perfeitamente com muitos fluxos de trabalho de armazém/centro de distribuição e fabricação. Etiquetas ruins geralmente ocorrem no armazém/CD e espaço industrial devido à impressão de baixa qualidade ou danos durante o manuseio. O Granit XP, construído sobre a plataforma de imagem de última geração da Honeywell, garante que etiquetas de outro modo desafiadoras não criem um gargalo em seu processo.O modelo Granit™ XP 1990iXR oferece escaneamento de alta durabilidade e desempenho extremo para operações de escaneamento, desde o contato até o rack superior do armazém. Criado para aplicações em que o escaneamento de alta velocidade é necessário para maximizar a produtividade e onde a durabilidade não é negociável para baixo custo total de propriedade, o leitor Granit™ XP 1990iXR oferece a solução ideal.
Scanning Specifications
- Brilho
- 9.290 pés-velas
- 0 a 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Tolerância ao movimento
- Até 4.500 mm/s
- Até 177 pol./s
- Inclinação
- 65°
- Faixa de leitura
- FlexRange (XR)
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- RS-232 TTL
- USB
- Wedge via teclado
Electrical
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de espera
- 0,5 W
- Potência de operação
- 2,35 W (470 mA @ 5 VCC)
Environmental
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação
- -22° F a 122° F
- -30 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °F a 158 °F
- -40 °C a 70 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Scanning Specifications
- Brilho
- 9.290 pés-velas
- 0 a 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Tolerância ao movimento
- Até 4.500 mm/s
- Até 177 pol./s
- Inclinação
- 65°
- Faixa de leitura
- FlexRange (XR)
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- RS-232 TTL
- USB
- Wedge via teclado
Electrical
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de espera
- 0,5 W
- Potência de operação
- 2,35 W (470 mA @ 5 VCC)
Environmental
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação
- -22° F a 122° F
- -30 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °F a 158 °F
- -40 °C a 70 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Brilho : 9.290 pés-velas|0 a 100.000 lux
- Padrão de leitura : Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Tolerância ao movimento : Até 4.500 mm/s|Até 177 pol./s
- Inclinação : 65°
- Faixa de leitura : FlexRange (XR)
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Contraste de impressão : Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Bluetooth : Não
- Interfaces do sistema host : RS-232 TTL|USB|Wedge via teclado
- Tensão de entrada : 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de espera : 0,5 W
- Potência de operação : 2,35 W (470 mA @ 5 VCC)
- Umidade operacional : Até 95% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação : -22° F a 122° F|-30 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °F a 158 °F|-40 °C a 70 °C
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia : Com fio