Dispositivo portátil robusto
Scanner de alcance padrão ultrarrobusto Granit 1991iSR
Scanner de alcance padrão ultrarrobusto Granit 1991iSR
Garanta o máximo de produtividade e tempo de atividade com o leitor de códigos de barras ultrarrobusto de alcance standard Granit™ 1991iXR. A melhor durabilidade da categoria garante baixo TCO. O desempenho de escaneamento premium garante até mesmo escaneamento de códigos danificados ou de baixa qualidade rapidamente. O Granit XP expande as capacidades e redefine a leitura ultrarrobusto.
....- Criado para sobreviver a tratamentos agressivos, incluindo quedas de 3 m (10 ft), 7.000 tombos de 1 m (3,3 ft), temperaturas operacionais de -30° C a 50° C (-22° F a 122° F) e vedação IP67, o Granit XP reduz os custos de serviço e aumenta o tempo de operação do dispositivo.
- O Granit fornece escaneamento de desempenho extremo, mesmo em códigos de barras danificados e de baixa qualidade. Códigos de barras de alta qualidade escaneiam e transmitem mais rápido do que nunca.
- O modelo SR é ideal para operações normais de escaneamento de campo próximo em códigos de barras 1D e 2D. Para distâncias mais longas, consulte outros modelos na família Granit.
- O software de inteligência operacional da Honeywell fornece informações de varredura sob demanda, permitindo maior produtividade e rendimento dos funcionários.
- O utilitário de gerenciamento de leitor (SMU) da Honeywell cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
Após um legado de implantações bem-sucedidas, os leitores Granit™ XP de última geração expandem os recursos e redefinem a leitura ultrarrobusta. Com a melhor especificação de queda de 10 ft da categoria, o Granit™ XP é projetado para continuar trabalhando após o impacto das quedas das docas de carga, empilhadeiras e caminhões de coleta. O teste de tombo de 1 metro (3,3 ft) indica durabilidade a longo prazo com batidas e quedas diárias da estação de trabalho ou altura da cintura. A melhor especificação de 7.000 tombos da categoria garante que os leitores Granit™ estarão prontos para trabalhar a longo prazo. E a vedação contra poeira e umidade IP67 protege o desempenho de escaneamento sob tratamento agressivo.Os códigos de barras tornam a entrada de dados mais rápida e precisa, maximizando a produtividade em suas operações. No entanto, códigos de barras danificados e de baixa qualidade podem tornar as transações lentas e dolorosas. Etiquetas ruins geralmente ocorrem no armazém/CD e espaço industrial devido à impressão de baixa qualidade ou danos durante o manuseio. O Granit XP, construído sobre a plataforma de imagem de última geração da Honeywell, garante que etiquetas de outro modo desafiadoras não criem um gargalo em seu processo. O modelo Granit™ XP 1991iSR oferece varredura de alta durabilidade e desempenho extremo para operações de alcance padrão. Criado para aplicações em que o escaneamento de alta velocidade é necessário para maximizar a produtividade e onde a durabilidade não é negociável para baixo custo total de propriedade, o leitor Granit™ XP 1991iSR oferece a solução ideal.
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Número de leituras
- Até 50.000 leituras por carga
- Pitch
- 45°
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 65°
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- 9.290 pés-velas
- Tolerância ao movimento
- Até 4.500 mm/s
- Até 177 pol./s
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Classe 1: 100 m (330 pés) de linha de visão
- Interfaces do sistema host
- RS-232 TTL
- Wedge via teclado
- USB
Electrical
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de operação
- 5 W (1000 mA a 5 VCC)
- Potência de espera
- 0,6 W
Environmental
- Temperatura de operação
- -4 °F a 122 °F
- -20 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °F a 158 °F
- -40 °C a 70 °C
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Scanning Specifications
- Padrão de leitura
- Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Número de leituras
- Até 50.000 leituras por carga
- Pitch
- 45°
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Contraste de impressão
- Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 65°
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- 9.290 pés-velas
- Tolerância ao movimento
- Até 4.500 mm/s
- Até 177 pol./s
Network
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Sem fio
- Classe 1: 100 m (330 pés) de linha de visão
- Interfaces do sistema host
- RS-232 TTL
- Wedge via teclado
- USB
Electrical
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de operação
- 5 W (1000 mA a 5 VCC)
- Potência de espera
- 0,6 W
Environmental
- Temperatura de operação
- -4 °F a 122 °F
- -20 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40 °F a 158 °F
- -40 °C a 70 °C
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP65
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Padrão de leitura : Imageador de área (matriz de 1.280 x 800 pixels)
- Número de leituras : Até 50.000 leituras por carga
- Pitch : 45°
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Contraste de impressão : Mínimo de 20% de diferença de reflexão
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Inclinação : 65°
- Brilho : 0 a 100.000 lux|9.290 pés-velas
- Tolerância ao movimento : Até 4.500 mm/s|Até 177 pol./s
- Bluetooth : Sim
- Sem fio : Classe 1: 100 m (330 pés) de linha de visão
- Interfaces do sistema host : RS-232 TTL|Wedge via teclado|USB
- Tensão de entrada : 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Potência de operação : 5 W (1000 mA a 5 VCC)
- Potência de espera : 0,6 W
- Temperatura de operação : -4 °F a 122 °F|-20 °C a 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40 °F a 158 °F|-40 °C a 70 °C
- Umidade operacional : Até 95% de umidade relativa, sem condensação
- Classificações de proteção : IP65|IP67
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio