Dispositivo portátil robusto
Granit XP 1991iXLR
Scanner de longo alcance ultrarresistente Granit™ XP 1991iXLR
- O modelo Granit™ XP XLR é ideal para operações normais de varredura de campo próximo em códigos de barras 1D e 2D, além de varredura de alcance máximo de UPC de até 2 m (6,6 pés) e códigos de 100 mil até 24 m (79 pés).
- O Granit™ XP oferece leitura de alto desempenho, mesmo em códigos de barras danificados e de baixa qualidade. Códigos de barras de alta qualidade digitalizam e transmitem rapidamente.
- O modelo XLR oferece visibilidade superior de mira interna e externa. O apontador mais brilhante e mais visível oferece uma mira mais precisa e intuitiva em toda a faixa típica de condições de iluminação. O sistema de mira diurna oferece mira precisa sob luz solar intensa.
- Construído para resistir a tratamentos agressivos, incluindo quedas de 3 m (10 pés), 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés), temperaturas operacionais de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F) e vedação IP67, Granit XLR ajuda a reduzir os custos de serviço e aumenta o tempo de atividade do dispositivo.
Uma especificação de 7.000 tombos, a melhor da categoria, ajuda a garantir que os scanners Granit™ estejam prontos para trabalhar a longo prazo. E a vedação contra poeira e umidade IP67 protege o desempenho da digitalização sob tratamento severo. O modelo Granit™ 1991iXLR começa com varredura de campo próximo sem sacrifício e expande para ler códigos UPC para etiquetas de rack de 2 m (6,6 pés) e 100 mil (2,54 mm) a 24 m (79 pés). Embalado com recursos essenciais de pontaria confiáveis, o apontador a laser XLR é visível em várias condições de iluminação. O sistema de mira diurna oferece mira precisa sob luz solar intensa com uma solução de mira verde fácil de visualizar. Criado para aplicações em que a digitalização de alta velocidade de longo alcance é necessária para maximizar a produtividade e onde a durabilidade não é negociável para ajudar a reduzir o custo total de propriedade, o scanner Granit™ XP 1991iXLR oferece a solução ideal.
Dimensões
- Dimensões totais
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1D
- 2D
- Tolerância ao movimento
- Até 4500 mm/s (177 pol/s)
- Profundidade do campo
- Alcance XLR
- Número de leituras
- Até 50.000 digitalizações por carga
- Padrão de leitura
- Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels
- Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels
Network
- Especificações de Bluetooth
- Banda ISM de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável Bluetooth® v4.2
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Interfaces do sistema host
- RS-232TTL
- Teclado
- USB
- Tipo de mira
- Laser
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Bateria inteligente
- Sim
- Tipos de bateria
- Lithium-ion
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C
- -40°F a 158°F
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa (sem condensação)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada
- 2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR
- 3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
- Classificações de proteção
- IP65
- IP67
- Especificações de queda
- 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)
Outros
- Candidatura
- Leitor Industrial
- Potência de operação
- 5 W 1000 mA a 5 VCC
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Temperatura de operação
- -20°C a 50°C
- -4°F a 122°F
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Dimensões
- Dimensões totais
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 a 100.000 lux
- Recursos de decodificação
- 1D
- 2D
- Tolerância ao movimento
- Até 4500 mm/s (177 pol/s)
- Profundidade do campo
- Alcance XLR
- Número de leituras
- Até 50.000 digitalizações por carga
- Padrão de leitura
- Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels
- Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels
Network
- Especificações de Bluetooth
- Banda ISM de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável Bluetooth® v4.2
- Bluetooth
- Sim
Hardware
- Interfaces do sistema host
- RS-232TTL
- Teclado
- USB
- Tipo de mira
- Laser
- Sem fio
- Sim
Electrical
- Bateria inteligente
- Sim
- Tipos de bateria
- Lithium-ion
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -40°C a 70°C
- -40°F a 158°F
- Umidade operacional
- Até 95% de umidade relativa (sem condensação)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada
- 2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR
- 3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
- Classificações de proteção
- IP65
- IP67
- Especificações de queda
- 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)
Outros
- Candidatura
- Leitor Industrial
- Potência de operação
- 5 W 1000 mA a 5 VCC
- Tensão de entrada
- 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Temperatura de operação
- -20°C a 50°C
- -4°F a 122°F
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Candidatura : Leitor Industrial
- Dimensões totais : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 pol. x 3,0 pol. x 3,9 pol.
- Brilho : 0 a 100.000 lux
- Recursos de decodificação : 1D|2D
- Tolerância ao movimento : Até 4500 mm/s (177 pol/s)
- Profundidade do campo : Alcance XLR
- Número de leituras : Até 50.000 digitalizações por carga
- Padrão de leitura : Area Imager Distante 1920 x 1080 matriz de pixels|Imageador de área próximo a matriz de 1280 x 800 pixels
- Especificações de Bluetooth : Banda ISM de 2,4 GHz com salto de frequência adaptável Bluetooth® v4.2
- Bluetooth : Sim
- Interfaces do sistema host : RS-232TTL|Teclado|USB
- Tipo de mira : Laser
- Sem fio : Sim
- Potência de operação : 5 W 1000 mA a 5 VCC
- Bateria inteligente : Sim
- Tensão de entrada : 4,0 VCC a 5,5 VCC
- Tipos de bateria : Lithium-ion
- Faixa de temperatura de armazenamento : -40°C a 70°C|-40°F a 158°F
- Temperatura de operação : -20°C a 50°C|-4°F a 122°F
- Umidade operacional : Até 95% de umidade relativa (sem condensação)
- Especificações de resistência a quedas : 2 m (6,5 pés): 50 dops de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F), UR não controlada|2,4 m (8 pés): 20 gotas de 25°C a 77°C (32°F a 122°F), 55% UR|3 m (10 pés): MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55% UR
- Classificações de proteção : IP65|IP67
- Especificações de queda : 7.000 tombos de 1 m (3,3 pés)
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de três anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio