Computadores portáteis
Computador portátil CT30 XP
Computador móvel durável e gerenciável em uma embalagem elegante e leve
Recursos
- Candidatura
- Varejo de bens não duráveis, mercadorias gerais e assistência médica
- Grau da carcaça
- Estrutura externa preparada para desinfecção
- Câmera
- Câmera traseira de 13 megapixels; câmera frontal de 8 megapixels
- Recursos
- Compatível com bases de encaixe universais
- Para uso com
- Android
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Simbologias do código de barras 2D/1D
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; Todas as outras configurações: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas as SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Especificações WWAN
- WWAN Rádio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatível com AT&T FirstNet; suporte avançado LTE; downlink até 390 Mbps CAT13 LTE e uplink até 75 Mbps CAT5 LTE: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quad Bands)
- Especificações do GPS
- Compatível simultaneamente com receptor GNSS para GPS, GLONASS Galileo e BeiDou
- Especificações RFID
- Leitor NFC integrado, compatível com ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Tipo F)
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Cada versão do Android garantida do Android 11 para pelo menos o Android 13, suporte confirmado para Android 14 e Android 15, viabilidade pendente
Memory & Data
- Memória
- RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB
Hardware
- Resolução do visor
- Alta definição total (2160 x 1080)
- Modelo do mecanismo de leitura
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Tamanho da Tela
- 13,97 cm (5,5 in)
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Tipo de mecanismo de leitura
- mira a laser
Electrical
- Tipos de bateria
- Substituível entre turnos; intercambiável
- Capacidade da Bateria
- 3400mAh
- Tipo de bateria
- Íon lítio; bateria inteligente com ferramentas de diagnóstico integradas
Environmental
- Temperatura de operação
- -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Outros
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Plataforma
- Mobility Edge
- Teclado
- Dispositivo com tela sensível ao toque total
Recursos
- Candidatura
- Varejo de bens não duráveis, mercadorias gerais e assistência médica
- Grau da carcaça
- Estrutura externa preparada para desinfecção
- Câmera
- Câmera traseira de 13 megapixels; câmera frontal de 8 megapixels
- Recursos
- Compatível com bases de encaixe universais
- Para uso com
- Android
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Simbologias do código de barras 2D/1D
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; Todas as outras configurações: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas as SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Especificações WWAN
- WWAN Rádio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatível com AT&T FirstNet; suporte avançado LTE; downlink até 390 Mbps CAT13 LTE e uplink até 75 Mbps CAT5 LTE: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quad Bands)
- Especificações do GPS
- Compatível simultaneamente com receptor GNSS para GPS, GLONASS Galileo e BeiDou
- Especificações RFID
- Leitor NFC integrado, compatível com ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Tipo F)
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Cada versão do Android garantida do Android 11 para pelo menos o Android 13, suporte confirmado para Android 14 e Android 15, viabilidade pendente
Memory & Data
- Memória
- RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB
Hardware
- Resolução do visor
- Alta definição total (2160 x 1080)
- Modelo do mecanismo de leitura
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Tamanho da Tela
- 13,97 cm (5,5 in)
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Tipo de mecanismo de leitura
- mira a laser
Electrical
- Tipos de bateria
- Substituível entre turnos; intercambiável
- Capacidade da Bateria
- 3400mAh
- Tipo de bateria
- Íon lítio; bateria inteligente com ferramentas de diagnóstico integradas
Environmental
- Temperatura de operação
- -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Outros
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Plataforma
- Mobility Edge
- Teclado
- Dispositivo com tela sensível ao toque total
- Candidatura : Varejo de bens não duráveis, mercadorias gerais e assistência médica
- Grau da carcaça : Estrutura externa preparada para desinfecção
- Câmera : Câmera traseira de 13 megapixels; câmera frontal de 8 megapixels
- Recursos : Compatível com bases de encaixe universais
- Para uso com : Android
- Recursos de decodificação : Simbologias do código de barras 2D/1D
- Especificações WLAN : Certificação Wi-Fi CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 2x2 MU-MIMO; Todas as outras configurações: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Todas as SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Especificações WWAN : WWAN Rádio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); compatível com AT&T FirstNet; suporte avançado LTE; downlink até 390 Mbps CAT13 LTE e uplink até 75 Mbps CAT5 LTE: LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quad Bands)
- Especificações do GPS : Compatível simultaneamente com receptor GNSS para GPS, GLONASS Galileo e BeiDou
- Especificações RFID : Leitor NFC integrado, compatível com ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Tipo F)
- Sistema operacional : Cada versão do Android garantida do Android 11 para pelo menos o Android 13, suporte confirmado para Android 14 e Android 15, viabilidade pendente
- Memória : RAM DDR4x de 6GB, Flash UFS de 64GB; RAM DDR4x de 4GB, Flash UFS de 64GB
- Resolução do visor : Alta definição total (2160 x 1080)
- Modelo do mecanismo de leitura : Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Tamanho da Tela : 13,97 cm (5,5 in)
- Processador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Tipo de mecanismo de leitura : mira a laser
- Tipos de bateria : Substituível entre turnos; intercambiável
- Capacidade da Bateria : 3400mAh
- Tipo de bateria : Íon lítio; bateria inteligente com ferramentas de diagnóstico integradas
- Temperatura de operação : -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
- Umidade operacional : 5% a 95% (sem condensação)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
- Classificações de proteção : IP67
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Posição da câmera : Traseira e frontal
- Tipo de sistema operacional : Android
- Plataforma : Mobility Edge
- Teclado : Dispositivo com tela sensível ao toque total