Computadores portáteis
CT45 / CT45 XP
Construídos sobre a plataforma Mobility Edge, os computadores móveis CT45 são ferramentas multiuso que garantem excelente desempenho, conectividade de dados e agilidade para trabalhadores da linha de frente no varejo, logística e trabalho de campo.
A família de produtos CT45 oferece uma abordagem integrada, repetível e escalável baseada em uma plataforma Mobility Edge™ de hardware e software comuns, alcançando estabilidade e segurança nos negócios incorporando um poderoso processador Qualcomm, que garante compatibilidade com o Android 11® no Android 13, Android 14 e 15 totalmente comprometidos com a viabilidade. O CT45 XP aproveita a mais recente tecnologia Wi-Fi 6 para facilitar o acesso a informações essenciais com baixa latência, mesmo em um ambiente conectado de alta densidade.
Os entregadores agora podem acessar eficientemente a rede fora das 4 paredes usando a avançada tecnologia 4G-LTE, mantendo os trabalhadores móveis da linha de frente sempre conectados a informações cruciais para fazer pedidos, verificar estoque, pesquisar status de pedido ou digitalizar itens em qualquer lugar, a qualquer hora.
O tempo de inatividade da operação resulta em perda de receita. A família de produtos CT45 permite que trabalhadores móveis trabalhem na estrada, na chuva ou em um armazém empoeirado. Projetado para suportar ambientes desafiadores sem danos adversos ou comprometer a integridade do dispositivo ou sacrificar benefícios ergonômicos.
Construída sobre um design elegante com uma melhoria na robustez superior, a família de produtos CT45 oferece um dispositivo compacto que os trabalhadores móveis podem transportar confortavelmente durante todo o turno e podem suportar quedas e quedas acidentais.
Totalmente integrada com a solução Honeywell Operational Intelligence, disponível com opções de digitalização FlexRange™ e sétima geração, uma câmera frontal de 8 megapixels e um conjunto completo de acessórios de inicialização, a família de produtos CT45 amplia a usabilidade de um dispositivo de classe empresarial, oferecendo uma solução convergente para atender à demanda por contagem cíclica, entrega sob demanda, gestão de ativos, etc.
Juntamente com um display completo de alta definição de 1920 * 1080p, aumenta significativamente a experiência do usuário.
Recursos
- Câmera
- Cámara trasera de 13 megapíxeles
- Cámara frontal de 8 megapíxeles
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
Network
- Especificações WLAN
- Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN: Con certificación Wi-Fi
- Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
- Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
- Especificações RFID
- Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificações do GPS
- Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
- 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificações WWAN
- Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
- SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
- UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
- Soporte avanzado de LTE
- Compatible con AT&T FirstNet
- LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
Memory & Data
- Memória
- Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
- RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
Hardware
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolução do visor
- Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamanho da Tela
- 12.7 cm
Electrical
- Tipo de bateria
- Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
- Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sin condensación)
Service Terms
- Duração da garantia
- Un año de garantía de fábrica
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Posição da câmera
- Delantero y trasero
Recursos
- Câmera
- Cámara trasera de 13 megapíxeles
- Cámara frontal de 8 megapíxeles
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
Network
- Especificações WLAN
- Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN: Con certificación Wi-Fi
- Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
- Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
- Especificações RFID
- Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificações do GPS
- Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
- 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificações WWAN
- Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
- SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
- UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
- Soporte avanzado de LTE
- Compatible con AT&T FirstNet
- LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
Memory & Data
- Memória
- Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
- RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
Hardware
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolução do visor
- Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamanho da Tela
- 12.7 cm
Electrical
- Tipo de bateria
- Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
- Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sin condensación)
Service Terms
- Duração da garantia
- Un año de garantía de fábrica
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Posição da câmera
- Delantero y trasero
- Câmera : Cámara trasera de 13 megapíxeles|Cámara frontal de 8 megapíxeles
- Recursos de decodificação : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
- Especificações WLAN : Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|WLAN: Con certificación Wi-Fi|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)|Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
- Especificações RFID : Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
- Especificações do GPS : Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido|850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
- Especificações WWAN : Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps|SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)|UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19|Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps|Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)|Soporte avanzado de LTE|Compatible con AT&T FirstNet|LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
- Sistema operacional : Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
- Memória : Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)|RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
- Processador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
- Resolução do visor : Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
- Tamanho da Tela : 12.7 cm
- Tipo de bateria : Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas|Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
- Temperatura de operação : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional : 5% a 95% (sin condensación)
- Duração da garantia : Un año de garantía de fábrica
- Tipo de sistema operacional : Android
- Posição da câmera : Delantero y trasero