Computadores portáteis
CT47
Recursos
- Candidatura
- Transporte e logística, armazém, fabricação, operações de campo
Dimensões
- Dimensões totais
- 170mm x 79mm x 19.2mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Motor de alcance standard S0703 (simbologias de código de barra 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi; certificação Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); Segurança WLAN IPv4 e IPv6: ABERTO, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Pessoal e Empresarial) EAP compatível: Compatível com TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
- Especificações WWAN
- Rádio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) compatível com AT&T FirstNet suporte avançado LTE: Downlink LTE CAT13 de até 390 Mbps. Uplink CAT5 LTE de até 75 Mbps, 5G FR1: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas quad) 4X4 MIMO compatível: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Especificações de Bluetooth
- 5,2
- Comunicação sem fio do computador
- 5G e WiFi 6E
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Lançado com Android 12 e garantido até Android 15
Memory & Data
- Memória
- RAM DDR4x de 6GB, RAM DDR4x de 128GB Flash UFS de 8GB, cartão microSD acessível ao usuário com 128 GB UFS Flash de até 2TB (compatível com SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Tamanho da Tela
- 14 cm (5,5 pol.)
- Processador
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2.7GHz
Electrical
- Tipos de bateria
- Padrão e sem fio
- Tipo de bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- Excede 2.000 impactos a 1 m (3,28 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32 Excede 3.500 impactos a 0,5 m (1,64 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 2,45 m (8 pés) em concreto, de acordo com MIL-STD-810H Múltiplas quedas de 2,75 m (9 pés) em concreto, com capa protetora, de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção
- Certificado para IP65 e IP68
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Plataforma
- Mobility Edge™
- Tipo de sistema operacional
- Android
Recursos
- Candidatura
- Transporte e logística, armazém, fabricação, operações de campo
Dimensões
- Dimensões totais
- 170mm x 79mm x 19.2mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Motor de alcance standard S0703 (simbologias de código de barra 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi; certificação Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); Segurança WLAN IPv4 e IPv6: ABERTO, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Pessoal e Empresarial) EAP compatível: Compatível com TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
- Especificações WWAN
- Rádio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) compatível com AT&T FirstNet suporte avançado LTE: Downlink LTE CAT13 de até 390 Mbps. Uplink CAT5 LTE de até 75 Mbps, 5G FR1: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas quad) 4X4 MIMO compatível: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Especificações de Bluetooth
- 5,2
- Comunicação sem fio do computador
- 5G e WiFi 6E
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Lançado com Android 12 e garantido até Android 15
Memory & Data
- Memória
- RAM DDR4x de 6GB, RAM DDR4x de 128GB Flash UFS de 8GB, cartão microSD acessível ao usuário com 128 GB UFS Flash de até 2TB (compatível com SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Tamanho da Tela
- 14 cm (5,5 pol.)
- Processador
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2.7GHz
Electrical
- Tipos de bateria
- Padrão e sem fio
- Tipo de bateria
- Íon de lítio
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- Excede 2.000 impactos a 1 m (3,28 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32 Excede 3.500 impactos a 0,5 m (1,64 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 2,45 m (8 pés) em concreto, de acordo com MIL-STD-810H Múltiplas quedas de 2,75 m (9 pés) em concreto, com capa protetora, de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção
- Certificado para IP65 e IP68
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Plataforma
- Mobility Edge™
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Candidatura : Transporte e logística, armazém, fabricação, operações de campo
- Dimensões totais : 170mm x 79mm x 19.2mm
- Recursos de decodificação : Motor de alcance standard S0703 (simbologias de código de barra 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
- Especificações WLAN : Certificação Wi-Fi; certificação Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); Segurança WLAN IPv4 e IPv6: ABERTO, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Pessoal e Empresarial) EAP compatível: Compatível com TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
- Especificações WWAN : Rádio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) compatível com AT&T FirstNet suporte avançado LTE: Downlink LTE CAT13 de até 390 Mbps. Uplink CAT5 LTE de até 75 Mbps, 5G FR1: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (bandas quad) 4X4 MIMO compatível: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
- Especificações de Bluetooth : 5,2
- Comunicação sem fio do computador : 5G e WiFi 6E
- Sistema operacional : Lançado com Android 12 e garantido até Android 15
- Memória : RAM DDR4x de 6GB, RAM DDR4x de 128GB Flash UFS de 8GB, cartão microSD acessível ao usuário com 128 GB UFS Flash de até 2TB (compatível com SDXC/SDHC/SDIO)
- Tamanho da Tela : 14 cm (5,5 pol.)
- Processador : Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core 2.7GHz
- Tipos de bateria : Padrão e sem fio
- Tipo de bateria : Íon de lítio
- Temperatura de operação : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Especificações de queda : Excede 2.000 impactos a 1 m (3,28 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32 Excede 3.500 impactos a 0,5 m (1,64 pés), de acordo com a especificação IEC 60068-2-32
- Especificações de resistência a quedas : Múltiplas quedas de 2,45 m (8 pés) em concreto, de acordo com MIL-STD-810H Múltiplas quedas de 2,75 m (9 pés) em concreto, com capa protetora, de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção : Certificado para IP65 e IP68
- Duração da garantia : 1 ano
- Plataforma : Mobility Edge™
- Tipo de sistema operacional : Android