Computadores portáteis
Coletor de dados portátil CT60 XP
Coletor de dados portátil CT60 XP
O CT60 XP foi projetado para trabalhadores e gerentes da linha de frente altamente móveis em fluxos de trabalho intensivos de leitura que precisam de coleta e processamento de dados móveis seguros. O CT60 XP faz parte da família de produtos CT60, que é a principal oferta para os computadores móveis robustos somente touch no portfólio da Honeywell. Construído na plataforma Mobility Edge com robustez aprimorada, ele oferece o melhor custo total de propriedade da categoria, oferecendo um ciclo de vida seguro e mais longo para o sistema Android. O CT60 XP vem com o imager tecnologicamente avançado FlexRange, que tem desempenho de leitura no fator de forma mais compacto de sua classe.
- Construído na plataforma Mobility Edge, o CT60XP recebeu uma prestigiosa designação STIG (Guia de Implementação Técnica de Segurança) da Agência de Sistemas de Informação de Defesa (Defense Information Systems Agency, DISA) por seus recursos de segurança. Esse reconhecimento da DISA e do Departamento de Defesa dos EUA reconhece os aplicativos e ferramentas de segurança avançados que o CT60XP abrange, garantindo que seus dados sejam mantidos seguros e protegidos durante toda a vida útil do dispositivo.
- Plataforma de hardware comum e ferramentas do ciclo de vida empresarial oferecem uma abordagem integrada, repetitiva e escalonável o desenvolvimento, implementação, gerenciamento de desempenho e ciclo de vida seguros e acelerados.
- Suporte para cinco gerações de Android a partir do Android 9 (P). Os clientes adicionais que utilizam sistemas operacionais baseados no Windows podem migrar para Android, sem abrir mão dos recursos de confiabilidade, desempenho ou gerenciamento.
- O computador móvel CT60 XP é o primeiro dispositivo de nível empresarial com LTE avançado e agregação de portadora para velocidades de até 300 Mbps. Oferece melhor cobertura de rede, velocidade, conectividade a qualquer hora, em qualquer lugar e longevidade do dispositivo
- Inclui o FlexRange, a tecnologia de captura de imagem de longo alcance rica em recursos, com desempenho de escaneamento inovador e o melhor pacote compacto da categoria. Um cabo opcional do leitor oferece flexibilidade para alternar entre as operações de mão e de pistola para reduzir a fadiga do usuário.
- Elegante, leve e resistente. Ajusta-se facilmente ao bolso. Classificações IP65 e IP68 contra poeira/pulverização de água: pode suportar várias quedas de 2,4 m (8 ft) no concreto e 2.000 tombos de 1,0 m (3,3 ft).
O computador móvel CT60 XP da Honeywell foi projetado para empresas que necessitam de soluções de conectividade em qualquer lugar, a qualquer momento e em tempo real para aplicativos críticos ao negócio e captura de dados rápida em um fator de forma robusto construído para tempo de operação e produtividade máximos, no campo ou no setor de vendas. Criado na plataforma Mobility Edge, o CT60 XP oferece alta mobilidade, trabalhadores da linha de frente e gerentes protegem a coleta e o processamento de dados móveis. O CT60 XP é um dispositivo robusto e de toque total que oferece o melhor custo total de propriedade (TCO), segurança e ciclo de vida, com compatibilidade com Android S. Lidar com vários dispositivos em toda a empresa representa complexidades de tempo e custo intensas para o departamento de TI da empresa gerenciar e manter. O CT60 XP, construído na plataforma Mobility Edge, permite que os clientes acelerem o provisionamento, a certificação e a implantação de soluções móveis em toda a empresa, simplifiquem o gerenciamento geral do ciclo de vida e estendam o ciclo de vida do produto. Equipado com ferramentas de ciclo de vida empresariais, o CT60 XP traz simplicidade às tarefas frequentes de atualizações de software, treinamento de novos funcionários, gerenciamento de peças sobressalentes, e redução dos investimentos em equipamentos periféricos. A conectividade de rede avançada facilita a transferência de arquivos grandes, transmissão de vídeo, e acesso remoto rápido a aplicativos de negócios com bateria suficiente para durar um turno inteiro. O design robusto suporta quedas e tombos acidentais, e é ergonômico e leve para o uso diário confortável. Uma vívida tela sensível ao toque Corning® Gorilla® Glass 5 de 118 mm (4,7 in) é facilmente legível em ambientes internos e externos e pode ser usada com o dedo, luva ou caneta stylus. Para captura rápida, de longo alcance, escaneamento e dados, o CT60 XP é integrado com um leitor Mobility Edge FlexRange equipado com tela sensível ao toque coberta com Gorilla Glass 5, além de troca a quente da bateria para energia em vários turnos. Para aplicações desafiadoras quando códigos de barras de alta densidade (como requisitos TPD*) são usados, sendo ambientes de varejo ou fabricação, o CT60 XP com um leitor de alto desempenho N6703HD, com troca a quente de bateria e vidro Gorilla 5 é adequado. O CT60 XP vem com o imager Mobility Edge FlexRange tecnologicamente avançado, que tem desempenho de leitura no fator de forma mais compacto de sua classe. Saiba mais sobre o que você pode fazer com o CT60 XP e as soluções de fluxo de trabalho da Honeywell.
Recursos
- Câmera
- Câmera colorida de 13 megapixels
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Simbologias do código de barras 1D/2D
- Honeywell SDKs para Android
Network
- Especificações do GPS
- Suporte simultâneo ao receptor GNSS para GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Compatibilidade com cada versão do Android, garantida, do Android 9 ao Android 11, com compatibilidade confirmada para a viabilidade pendente do Android 12 e 13.
Memory & Data
- Memória
- 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Processador
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdrago n660 octa-core
- Resolução do visor
- 1280 x 720
- Tamanho da Tela
- 4,7 pol.
- 118 mm
Electrical
- Tipo de bateria
- Íons-lítio 3,6 V, 4.040 mAh
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -22 °F - 158 °F
- -30 °C - 70 °C
- Umidade operacional
- 0 a 95% de umidade relativa (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20 °C - 50 °C
- -4 °F - 122 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP68
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Plataforma
- Mobility Edge
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Posição da câmera
- Somente leitura
- Faixa de leitura
- Faixa padrão
- FlexRange FR
- Durabilidade
- Ultrarresistente 2,4 m (8 pés)
- Rede
- WLAN
- WLAN/WWAN
Recursos
- Câmera
- Câmera colorida de 13 megapixels
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Simbologias do código de barras 1D/2D
- Honeywell SDKs para Android
Network
- Especificações do GPS
- Suporte simultâneo ao receptor GNSS para GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Compatibilidade com cada versão do Android, garantida, do Android 9 ao Android 11, com compatibilidade confirmada para a viabilidade pendente do Android 12 e 13.
Memory & Data
- Memória
- 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Processador
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdrago n660 octa-core
- Resolução do visor
- 1280 x 720
- Tamanho da Tela
- 4,7 pol.
- 118 mm
Electrical
- Tipo de bateria
- Íons-lítio 3,6 V, 4.040 mAh
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -22 °F - 158 °F
- -30 °C - 70 °C
- Umidade operacional
- 0 a 95% de umidade relativa (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20 °C - 50 °C
- -4 °F - 122 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP68
- IP65
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Plataforma
- Mobility Edge
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Posição da câmera
- Somente leitura
- Faixa de leitura
- Faixa padrão
- FlexRange FR
- Durabilidade
- Ultrarresistente 2,4 m (8 pés)
- Rede
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Câmera : Câmera colorida de 13 megapixels
- Recursos de decodificação : Simbologias do código de barras 1D/2D|Honeywell SDKs para Android
- Especificações do GPS : Suporte simultâneo ao receptor GNSS para GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou
- Sistema operacional : Compatibilidade com cada versão do Android, garantida, do Android 9 ao Android 11, com compatibilidade confirmada para a viabilidade pendente do Android 12 e 13.
- Memória : 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
- Processador : 2,2 GHz Qualcomm Snapdrago n660 octa-core
- Resolução do visor : 1280 x 720
- Tamanho da Tela : 4,7 pol.|118 mm
- Tipo de bateria : Íons-lítio 3,6 V, 4.040 mAh
- Faixa de temperatura de armazenamento : -22 °F - 158 °F|-30 °C - 70 °C
- Umidade operacional : 0 a 95% de umidade relativa (sem condensação)
- Temperatura de operação : -20 °C - 50 °C|-4 °F - 122 °F
- Classificações de proteção : IP68|IP65
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Tipo de sistema operacional : Android
- Plataforma : Mobility Edge
- Teclado : Apenas tela sensível ao toque
- Posição da câmera : Somente leitura
- Faixa de leitura : Faixa padrão|FlexRange FR
- Durabilidade : Ultrarresistente 2,4 m (8 pés)
- Rede : WLAN|WLAN/WWAN