Computadores portáteis
Computador portátil EDA52
Uma proeminente interface de tela sensível ao toque Gorilla Glass de 5,5 polegadas e um design industrial ergonômico ajudam a melhorar muito o conforto e a experiência do usuário. Seu design leve e fino significa que os usuários podem facilmente operar o dispositivo com uma mão, carregá-lo no bolso e ficar confortável o dia todo.
A câmera traseira de 13 megapixels permite que os usuários capturem imagens de alta resolução para documentação de imagem de qualidade, enquanto a câmera frontal de 5 megapixels permite que os usuários se envolvam em comunicação de vídeo.
O EDA52 incorpora o novo e poderoso mecanismo de leitura Honeywell S0703, que permite leitura rápida mesmo de códigos de barras danificados ou incompletos.
Equipado com um invólucro robusto e vedação com classificação IP67, o EDA52 pode operar sob uso severo e condições ambientais exigentes. Uma bateria de 4500mAh permite uso prolongado e ininterrupto entre cada carga. A bateria também é facilmente removível e suporta carga rápida 3.0.
O EDA52 (versão WWAN) suporta um nano SIM e um e-Sim simultaneamente. Um eSIM permite o gerenciamento simples de assinaturas para diferentes operadoras de rede móvel, permitindo assim uma troca fácil entre operadoras sem a necessidade de gerenciar vários cartões SIM físicos.
O EDA52 é construído no Android11 e pode ser atualizado para o Android13*, minimizando os problemas de manutenção e garantindo o suporte de recursos de longo prazo. Ele é validado pela AER (Android Enterprise Recomendado), uma iniciativa liderada pelo Google que ajuda as empresas a selecionar, implantar e gerenciar com confiança os dispositivos e serviços Android mais adequados às suas necessidades.
*O Android 13 está aguardando a confirmação da Qualcomm&Google
Recursos
- Candidatura
- Aplicação Varejo, transporte e logística, manufatura, saúde e serviço público
- Câmera
- Frente: câmera colorida de 5 megapixels
- Traseira: câmera colorida de 13 megapixels
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,57 pol)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS
- GPS (somente WWAN) Protocolos suportados: suporte de receptor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou
- Especificações WWAN
- FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66
- GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19
- Especificações WLAN
- EAP compatível com WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Recursos WLAN adicionais: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w
- Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (pessoal e empresarial WPA2), WPA3 (OWE, SAE, empresarial) Especificações do Bluetooth Bluetooth Classe 5.1
- WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 11 e atualizável para Android 13 (o Android 13 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google)
Memory & Data
- Memória
- Expansão de armazenamento: MicroSD (até 128 GB)
Hardware
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM6115, quatro núcleos Kryo de alto desempenho 2,0 GHz + quatro núcleos Kryo de baixo consumo de energia 1,8 GHz
- Resolução do visor
- 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela
- Gorilla Glass 5, 5,5 polegadas
- Modelo do mecanismo de leitura
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D barcode symbologies)
Electrical
- Capacidade da Bateria
- 3,8 V, 4.500 mAh, removível
- Tipo de bateria
- Li-Ion
- Tipos de bateria
- Honeywell
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- 550 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) por MIL-STD 810G em concreto à temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G com concreto de proteção de borracha em temperatura ambiente
Outros
- Durabilidade
- Descarga Eletrostática (ESD): ±8 kV direto; ±15 kV ar
- Vedação Ambiental: IP67
- Posição da câmera
- Traseira e Frente
Recursos
- Candidatura
- Aplicação Varejo, transporte e logística, manufatura, saúde e serviço público
- Câmera
- Frente: câmera colorida de 5 megapixels
- Traseira: câmera colorida de 13 megapixels
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,57 pol)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS
- GPS (somente WWAN) Protocolos suportados: suporte de receptor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou
- Especificações WWAN
- FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66
- GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19
- Especificações WLAN
- EAP compatível com WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Recursos WLAN adicionais: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w
- Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (pessoal e empresarial WPA2), WPA3 (OWE, SAE, empresarial) Especificações do Bluetooth Bluetooth Classe 5.1
- WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 11 e atualizável para Android 13 (o Android 13 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google)
Memory & Data
- Memória
- Expansão de armazenamento: MicroSD (até 128 GB)
Hardware
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM6115, quatro núcleos Kryo de alto desempenho 2,0 GHz + quatro núcleos Kryo de baixo consumo de energia 1,8 GHz
- Resolução do visor
- 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela
- Gorilla Glass 5, 5,5 polegadas
- Modelo do mecanismo de leitura
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D barcode symbologies)
Electrical
- Capacidade da Bateria
- 3,8 V, 4.500 mAh, removível
- Tipo de bateria
- Li-Ion
- Tipos de bateria
- Honeywell
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
Standards & Approvals
- Especificações de queda
- 550 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) por MIL-STD 810G em concreto à temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G com concreto de proteção de borracha em temperatura ambiente
Outros
- Durabilidade
- Descarga Eletrostática (ESD): ±8 kV direto; ±15 kV ar
- Vedação Ambiental: IP67
- Posição da câmera
- Traseira e Frente
- Candidatura : Aplicação Varejo, transporte e logística, manufatura, saúde e serviço público
- Câmera : Frente: câmera colorida de 5 megapixels|Traseira: câmera colorida de 13 megapixels
- Dimensões totais : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,57 pol)
- Recursos de decodificação : Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS : GPS (somente WWAN) Protocolos suportados: suporte de receptor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou
- Especificações WWAN : FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66|GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 19
- Especificações WLAN : EAP compatível com WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Recursos WLAN adicionais: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w|Segurança: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (pessoal e empresarial WPA2), WPA3 (OWE, SAE, empresarial) Especificações do Bluetooth Bluetooth Classe 5.1|WLAN (certificado pela Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac
- Sistema operacional : Android 11 e atualizável para Android 13 (o Android 13 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google)
- Memória : Expansão de armazenamento: MicroSD (até 128 GB)
- Processador : Qualcomm Snapdragon SM6115, quatro núcleos Kryo de alto desempenho 2,0 GHz + quatro núcleos Kryo de baixo consumo de energia 1,8 GHz
- Resolução do visor : 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela : Gorilla Glass 5, 5,5 polegadas
- Modelo do mecanismo de leitura : Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D barcode symbologies)
- Capacidade da Bateria : 3,8 V, 4.500 mAh, removível
- Tipo de bateria : Li-Ion
- Tipos de bateria : Honeywell
- Umidade operacional : 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação : -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Especificações de queda : 550 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
- Especificações de resistência a quedas : Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) por MIL-STD 810G em concreto à temperatura ambiente|Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G com concreto de proteção de borracha em temperatura ambiente
- Durabilidade : Descarga Eletrostática (ESD): ±8 kV direto; ±15 kV ar|Vedação Ambiental: IP67
- Posição da câmera : Traseira e Frente