Computadores portáteis
Terminal de dados portátil ScanPal EDA56 5G
O ScanPal EDA56 5G é um terminal portátil móvel habilitado para 5G que suporta transmissão de dados de alta velocidade em tempo real, em ambientes internos e externos.
Além disso, o EDA56 5G tem uma variedade de acessórios disponíveis para atender às necessidades de diferentes aplicações. Ele também é compatível com diversos softwares de aplicativos de classe empresarial da Honeywell, como gerenciamento de dispositivos, para concluir com eficiência o registro do dispositivo, o monitoramento de suas condições, a atualização do firmware e outras tarefas.
Após a verificação no local, o EDA56 5G pode resistir ao teste em um ambiente de trabalho severo e atender facilmente às necessidades de diferentes aplicações, como hospitais, logística e transporte, distribuição de varejo, inventário de ativos, etc., melhorando a eficiência dos usuários e também economizando custos gerais para a empresa.
Recursos e benefícios
Plataforma de chip Qualcomm Snapdragon 5G, processador de 8 núcleos, com uma frequência principal de até 2,2 GHz e sistema operacional Android 12
Conexão sem fio potente, Wi-Fi 6 integrado, com OFDMA, MU-MIMO e outras tecnologias, melhorando consideravelmente a eficiência da transmissão e a capacidade de transmissão da rede. Suporte para Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz de frequência dupla, Bluetooth 5.1 e NFC, etc.
Com o mecanismo de escaneamento de classe empresarial da Honeywell, ele pode ler rapidamente códigos de barras sujos, códigos DPM e outros tipos de códigos de barras
Suporta reconhecimento de impressão digital, capaz de criptografar e desbloquear terminais móveis com mais segurança e rapidez
Durabilidade de nível industrial, pode resistir a testes ambientais rigorosos, pode resistir a quedas de 1,5m, com classificação IP67 contra poeira e à prova d'água
Pode ser usado com acessórios como leitor de RFID UHF portátil IH25, para atender às necessidades de várias aplicações
Recursos
- Candidatura
- Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos
- Câmera
- Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm×75 mm×14,4 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM
Network
- Especificações WLAN
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador
- Wi-Fi 6
- Especificações WWAN
- GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.1
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 12
Memory & Data
- Memória
- 4GB+64GB
Hardware
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703/N6703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Mecanismo de escaneamento de imagens
- Processador
- Qualcomm 8-core 2.2GHz
- Tamanho da Tela
- 5,5 polegadas
Electrical
- Tipo de bateria
- Bateria lítio-íon
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C
- Umidade operacional
- 5% a 90%, sem condensação
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
- Especificações de queda
- Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m
- Especificações de resistência a quedas
- Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de 1 ano para toda a máquina
Outros
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Teclado
- Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia
Recursos
- Candidatura
- Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos
- Câmera
- Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm×75 mm×14,4 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM
Network
- Especificações WLAN
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador
- Wi-Fi 6
- Especificações WWAN
- GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.1
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 12
Memory & Data
- Memória
- 4GB+64GB
Hardware
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703/N6703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Mecanismo de escaneamento de imagens
- Processador
- Qualcomm 8-core 2.2GHz
- Tamanho da Tela
- 5,5 polegadas
Electrical
- Tipo de bateria
- Bateria lítio-íon
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C
- Umidade operacional
- 5% a 90%, sem condensação
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
- Especificações de queda
- Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m
- Especificações de resistência a quedas
- Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de 1 ano para toda a máquina
Outros
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Teclado
- Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia
- Candidatura : Varejo, logística, manufatura, serviços médicos e públicos
- Câmera : Voltar: Foco automático de 16 MP; frontal: Foco fixo de 8 MP
- Dimensões totais : 159 mm×75 mm×14,4 mm
- Recursos de decodificação : Interpretação de códigos de barras padrão 1D e 2D, DPM
- Especificações WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax pronto /d/e/h/i/k/r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador : Wi-Fi 6
- Especificações WWAN : GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth 5.1
- Sistema operacional : Android 12
- Memória : 4GB+64GB
- Modelo do mecanismo de leitura : S0703/N6703
- Tipo de mecanismo de leitura : Mecanismo de escaneamento de imagens
- Processador : Qualcomm 8-core 2.2GHz
- Tamanho da Tela : 5,5 polegadas
- Tipo de bateria : Bateria lítio-íon
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C
- Umidade operacional : 5% a 90%, sem condensação
- Temperatura de operação : -20°C a +50°C
- Classificações de proteção : IP67
- Especificações de queda : Tombos em uma faixa de 1000 x 0,5m
- Especificações de resistência a quedas : Piso de cimento de 1,5m, em conformidade com o padrão militar MIL-STD 810G
- Duração da garantia : Garantia de 1 ano para toda a máquina
- Posição da câmera : Traseira e frontal
- Teclado : Botão de volume +/-, botões de leitura esquerdo e direito, botão de energia