Computadores portáteis
EDA5S
O Honeywell ScanPal™ EDA5S é um computador móvel de classe empresarial que oferece conectividade segura entre os trabalhadores da linha de frente e os sistemas de negócios de backend.
Uma interface de tela sensível ao toque Gorilla Glass de 5,5 polegadas e design industrial ergonômico ajudam a melhorar muito o conforto e a experiência do usuário. Seu design leve e fino significa que os usuários podem operar facilmente o dispositivo com uma mão, carregá-lo nos bolsos e ficar confortáveis o dia todo.
A câmera traseira de 13 megapixels permite que os usuários capturem imagens de alta resolução para documentação de imagem de qualidade, enquanto a câmera frontal de 5 megapixels permite que os usuários participem de comunicação por vídeo.
O EDA5S incorpora o novo e poderoso motor de digitalização Honeywell S0703, que permite a leitura precisa e rápida, mesmo de códigos de barras danificados ou incompletos.
Equipado com um invólucro resistente e classificação de vedação IP67, o EDA5S pode operar em condições ambientais exigentes e de uso rústico. Uma bateria de 3060mAh fornece 8 horas de energia sem interrupção.*** A bateria também é facilmente removível e suporta carregamento rápido 3.0.
O EDA5S (versão WWAN) suporta um nano SIM e um eSIM simultaneamente. Um eSIM permite a gestão simples de assinaturas de diferentes operadoras de rede móvel, permitindo fácil troca entre operadoras sem a necessidade de gerenciar vários cartões SIM físicos.
O EDA5S é baseado no Android 11 e pode ser atualizado para o Android 13*, reduzindo problemas de manutenção e garantindo suporte de recursos de longo prazo. Ele é validado sob o AER (Android Enterprise Recommended), uma iniciativa liderada pelo Google que ajuda as empresas a selecionar, implantar e gerenciar com confiança dispositivos e serviços Android mais adequados às suas necessidades.**
*O Android 13 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google.
**Para encontrar dispositivos robustos AER, visite https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/.
*** A duração da bateria depende do uso e de outros fatores.
Recursos
- Câmera
- Sim
- Recursos
- Confiável e robusto
- Um acabamento elegante
- Candidatura
- Retalho
- Serviço de Campo
- T&L
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,44 pol.)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS
- Suporte de recetor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou (somente WWAN)
- Especificações WWAN
- FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Especificações WLAN
- Características adicionais da WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 1X1 MU-MIMO
- Segurança WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 Pessoal e Empresarial), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN (Wi-Fi Alliance certificada): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN suportado EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; Coordenadas GPS
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 11, e atualizável para Android 13 (Android 13 está pendente para a confirmação da Qual comm e Google).
Memory & Data
- Memória
- 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
Hardware
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Impressora
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz
- Faixa do mecanismo de leitura
- 1D/2D
- Resolução do visor
- 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela
- 5,5 polegadas
Electrical
- Tipo de bateria
- Li-Ion, 3.8 V, 3.060 mAh, removível
- Capacidade da Bateria
- 3.060 mAh
- Tipos de bateria
- Apenas para EDA5S
Environmental
- Temperatura de operação
- -10°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Armazenamento frio
- -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
- Especificações de resistência a quedas
- Queda múltipla de 1.2m (4 pés) para concreto por MIL-STD 810G sob temperatura ambiente
- Especificações de queda
- 300 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
ERP
- Marca
- Honeywell
Outros
- Durabilidade
- 1.2m (4 pés)
- Posição da câmera
- Traseira e dianteira
- Plataforma
- ScanPal
- Faixa de leitura
- FlexRange FR
- Rede
- WWAN/WLAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Teclado
- Ecrã táctil
Recursos
- Câmera
- Sim
- Recursos
- Confiável e robusto
- Um acabamento elegante
- Candidatura
- Retalho
- Serviço de Campo
- T&L
Dimensões
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,44 pol.)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS
- Suporte de recetor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou (somente WWAN)
- Especificações WWAN
- FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Especificações WLAN
- Características adicionais da WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 1X1 MU-MIMO
- Segurança WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 Pessoal e Empresarial), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN (Wi-Fi Alliance certificada): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN suportado EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; Coordenadas GPS
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 11, e atualizável para Android 13 (Android 13 está pendente para a confirmação da Qual comm e Google).
Memory & Data
- Memória
- 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
Hardware
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Impressora
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz
- Faixa do mecanismo de leitura
- 1D/2D
- Resolução do visor
- 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela
- 5,5 polegadas
Electrical
- Tipo de bateria
- Li-Ion, 3.8 V, 3.060 mAh, removível
- Capacidade da Bateria
- 3.060 mAh
- Tipos de bateria
- Apenas para EDA5S
Environmental
- Temperatura de operação
- -10°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Armazenamento frio
- -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
- Especificações de resistência a quedas
- Queda múltipla de 1.2m (4 pés) para concreto por MIL-STD 810G sob temperatura ambiente
- Especificações de queda
- 300 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
ERP
- Marca
- Honeywell
Outros
- Durabilidade
- 1.2m (4 pés)
- Posição da câmera
- Traseira e dianteira
- Plataforma
- ScanPal
- Faixa de leitura
- FlexRange FR
- Rede
- WWAN/WLAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Teclado
- Ecrã táctil
- Câmera : Sim
- Recursos : Confiável e robusto|Um acabamento elegante
- Candidatura : Retalho|Serviço de Campo|T&L
- Dimensões totais : 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 pol x 2,95 pol x 0,44 pol.)
- Recursos de decodificação : Honeywell S0703 Slim Imager (simbologias de código de barras 1D/2D)
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1
- Especificações do GPS : Suporte de recetor simultâneo para GPS, GLONASS e BeiDou (somente WWAN)
- Especificações WWAN : FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Especificações WLAN : Características adicionais da WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 1X1 MU-MIMO|Segurança WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 Pessoal e Empresarial), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)|WLAN (Wi-Fi Alliance certificada): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN suportado EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Comunicação sem fio do computador : WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; Coordenadas GPS
- Sistema operacional : Android 11, e atualizável para Android 13 (Android 13 está pendente para a confirmação da Qual comm e Google).
- Memória : 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
- Modelo do mecanismo de leitura : S0703
- Tipo de mecanismo de leitura : Impressora
- Processador : Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz
- Faixa do mecanismo de leitura : 1D/2D
- Resolução do visor : 1440 x 720 Alta Definição
- Tamanho da Tela : 5,5 polegadas
- Tipo de bateria : Li-Ion, 3.8 V, 3.060 mAh, removível
- Capacidade da Bateria : 3.060 mAh
- Tipos de bateria : Apenas para EDA5S
- Temperatura de operação : -10°C a +50°C (-4°F a +122°F)
- Armazenamento frio : -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20°C a +70°C (-22°F a 158°F)
- Umidade operacional : 5% a 90% (sem condensação)
- Classificações de proteção : IP67
- Especificações de resistência a quedas : Queda múltipla de 1.2m (4 pés) para concreto por MIL-STD 810G sob temperatura ambiente
- Especificações de queda : 300 vezes a 0,5 m (1,64 pés)
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Marca : Honeywell
- Durabilidade : 1.2m (4 pés)
- Posição da câmera : Traseira e dianteira
- Plataforma : ScanPal
- Faixa de leitura : FlexRange FR
- Rede : WWAN/WLAN
- Tipo de sistema operacional : Android
- Teclado : Ecrã táctil