Tablets
Tablet ScanPal EDA10A
O tablet ScanPal™ EDA10A da Honeywell é uma solução robusta, porém leve, para fornecer acesso rápido, confiável e móvel aos dados em uma tela FHC de 10 polegadas.
Com 5G e Wi-Fi 6, o EDA10A oferece conectividade em alta velocidade tanto em ambientes internos quanto externos para usuários de varejo, logística e serviço em campo.
Voltado para usuários empresariais, o EDA10A vem com uma oferta de serviço completo, uma extensa linha de acessórios e compatibilidade com uma rica variedade de softwares empresariais.
Os acessórios incluídos são as bases de encaixe para desktops e veículos, uma base de encaixe para exibição, que permite a criação de uma estação de trabalho com teclado e mouse, e uma bateria grande de troca a quente.
O dispositivo é fornecido com o software Device Client Pack (DCP) da Honeywell, suporte para o software opcional Operational Intelligence da Honeywell para otimização de ativos, o software de comunicação unificada Smart Talk e certificação com as soluções de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM, Mobile Device Management) de terceiros.
Os planos de serviço oferecem garantia estendida de três anos, serviços rápidos de reparo na oficina, serviço de substituição de bateria e serviço Sentinel para manter o sistema operacional Android™.
Equipado com um processador Qualcomm® Snapdragon octa-core de 2,2 GHz, o EDA10A fornece comunicação celular 5G de alto desempenho, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth® 5.1.
Um display grande e brilhante de 10 polegadas em alta definição (FHD, full high definition), projeto industrial ergonômico e uma variedade de acessórios de transporte e manuseio aumentam o conforto e a experiência do usuário.
A bateria de grande capacidade (8.000 mAh) permite um turno completo de trabalho ininterrupto, mas pode ser trocada a quente por uma bateria nova com facilidade. Um mecanismo de leitura de código de barras de alto desempenho acelera a captura de dados.
Varejo
Leve e fino, o EDA10A pode ser transportado e usado facilmente pelos varejistas o dia todo para envolver e atender os clientes.
O Smart Talk da Honeywell suporta uma variedade de modos de comunicação, inclusive Push-to-Talk, para promover a coordenação e o suporte eficientes da equipe.
O Wi-Fi 6 permite comunicação de rede confiável e de alto desempenho para recuperação rápida de dados, imagens de produtos em alta resolução e vídeos de treinamento.
Depósito e fabricação
Projetado para durar, o EDA10A atende às especificações de queda MIL-STD-810H e usa o Gorilla Glass 5 para minimizar a quebra da tela.
A capa protetora rígida aumenta a especificação de queda para até 2 metros em concreto.
O dispositivo está em conformidade com a especificação de vibração MIL-STD-810H para aplicações envolvendo montagem em veículo.
O Wi-Fi 6 fornece comunicações de rede confiáveis e de alto desempenho durante o roaming.
Transporte e logística e mobilidade em campo
O EDA10A suporta comunicação de dados e voz por celular de banda larga 5G, além de 4G LTE.
Suporte simultâneo ao receptor GPS para GPS, AGPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, banda dupla (L1 + L5) permite mapeamento e direções passo a passo globalmente.
Serviço em campo
Com o rápido desenvolvimento da industrialização, o tablet é cada vez mais usado em vários setores de trabalho de campo.
Em um ambiente industrial relativamente complexo, o design robusto e a durabilidade do EDA10A podem suportar ambientes agressivos e proporcionar operação ininterrupta.
A base de encaixe de exibição do EDA10A e o modo exclusivo de exibição em tela dividida permitem que o dispositivo seja usado para orientar a produção, o que existe amplamente na fabricação de automóveis e na produção de dispositivos médicos.
O EDA10A adota o Gorilla Glass 5 e tela sensível multitoque e suporta os modos luva/mão molhada/mão oleosa.
Recursos
- Câmera
- Sim
- Recursos
- 5G + Wi-Fi 6
- Leve (674 g), mas durável e de alto desempenho
Dimensões
- Dimensões totais
- 257 mm C x 166,5 mm A x 11.7 mm L (10,12 pol. x 6,56 pol. x 0,46 pol.)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Gerador de imagens Slim S0703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Faixa do mecanismo de leitura
- SR
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Imager
- Interface da conexão
- Conexão inferior de 6 pinos
- USB 3.0 com interface tipo C
Electrical
- Tipos de bateria
- Removível
- Troca ativa
- Íon-lítio, 8.000 mAh, 3,85 V
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70°C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Com a capa protetora opcional, múltiplas quedas de 2,0 m (6,6 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente
- Classificações de proteção
- IP65
Outros
- Candidatura
- Armazém
- Serviço em campo
- T&L
- Varejo
- Sistema operacional
- * Android 14 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google.
- Android 12, atualizável para Android 14*
- Resolução do visor
- 1920 x 1200 Full HD
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, até 2,2 GHz
- Tamanho da Tela
- 10,1 polegadas, Gorilla Glass 5
- Capacidade da Bateria
- 8000mAh
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Teclado
- Somente tela sensível ao toque
- Rede
- WWAN/ WLAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Plataforma
- ScanPal
Recursos
- Câmera
- Sim
- Recursos
- 5G + Wi-Fi 6
- Leve (674 g), mas durável e de alto desempenho
Dimensões
- Dimensões totais
- 257 mm C x 166,5 mm A x 11.7 mm L (10,12 pol. x 6,56 pol. x 0,46 pol.)
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Gerador de imagens Slim S0703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Faixa do mecanismo de leitura
- SR
- Modelo do mecanismo de leitura
- S0703
- Tipo de mecanismo de leitura
- Imager
- Interface da conexão
- Conexão inferior de 6 pinos
- USB 3.0 com interface tipo C
Electrical
- Tipos de bateria
- Removível
- Troca ativa
- Íon-lítio, 8.000 mAh, 3,85 V
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70°C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Com a capa protetora opcional, múltiplas quedas de 2,0 m (6,6 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente
- Classificações de proteção
- IP65
Outros
- Candidatura
- Armazém
- Serviço em campo
- T&L
- Varejo
- Sistema operacional
- * Android 14 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google.
- Android 12, atualizável para Android 14*
- Resolução do visor
- 1920 x 1200 Full HD
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, até 2,2 GHz
- Tamanho da Tela
- 10,1 polegadas, Gorilla Glass 5
- Capacidade da Bateria
- 8000mAh
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Teclado
- Somente tela sensível ao toque
- Rede
- WWAN/ WLAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Posição da câmera
- Traseira e frontal
- Plataforma
- ScanPal
- Candidatura : Armazém|Serviço em campo|T&L|Varejo
- Câmera : Sim
- Recursos : 5G + Wi-Fi 6|Leve (674 g), mas durável e de alto desempenho
- Dimensões totais : 257 mm C x 166,5 mm A x 11.7 mm L (10,12 pol. x 6,56 pol. x 0,46 pol.)
- Recursos de decodificação : Gerador de imagens Slim S0703 Honeywell (simbologias de código de barras 1D/2D)
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1/2.1 + EDR Classe 2 (Bluetooth LE)
- Comunicação sem fio do computador : WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
- Sistema operacional : * Android 14 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google.|Android 12, atualizável para Android 14*
- Memória : 4 GB RAM/64 GB Flash|8 GB RAM/128 GB Flash
- Faixa do mecanismo de leitura : SR
- Modelo do mecanismo de leitura : S0703
- Resolução do visor : 1920 x 1200 Full HD
- Processador : Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, até 2,2 GHz
- Tipo de mecanismo de leitura : Imager
- Tamanho da Tela : 10,1 polegadas, Gorilla Glass 5
- Interface da conexão : Conexão inferior de 6 pinos|USB 3.0 com interface tipo C
- Capacidade da Bateria : 8000mAh
- Tipos de bateria : Removível|Troca ativa|Íon-lítio, 8.000 mAh, 3,85 V
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70°C (-22 °F a +158 °F)
- Temperatura de operação : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Umidade operacional : 5% a 95% (sem condensação)
- Especificações de resistência a quedas : Com a capa protetora opcional, múltiplas quedas de 2,0 m (6,6 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente|Múltiplas quedas de 1,3 m (4,3 pés) em concreto conforme MIL-STD-810H em temperatura ambiente
- Classificações de proteção : IP65
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Teclado : Somente tela sensível ao toque
- Rede : WWAN/ WLAN
- Tipo de sistema operacional : Android
- Posição da câmera : Traseira e frontal
- Plataforma : ScanPal