Computadores vestíveis
Leitor vestível de anel sem fio 8670
Leitor vestível de anel sem fio 8670
O leitor em anel sem fio 8670 com tecnologia Bluetooth® da Honeywell traz o excepcional desempenho de leitura 1D e 2D dos leitores Xenon e Granit® para o formato portátil usável. Além disso, otimizamos seu design robusto e ergonômico para o uso intensivo em ambientes adversos.
- Design ergonômico formado por dois componentes que permite contínua liberdade na utilização de ambas as mãos durante o manuseio de objetos, enquanto rapidamente realiza a leitura de códigos. O baixo perfil e o peso leve da peça do leitor montada no dedo proporcionam uso confortável e satisfação do usuário.
- As tiras elastoméricas suaves para os dedos e os pulsos melhoram o conforto e eliminam as preocupações com a higiene porque são impermeáveis à umidade, são facilmente limpas e são rapidamente intercambiáveis entre os turnos.
- Incorpora o mecanismo do area imager Honeywell Ultra-Slim para leitura agressiva e omnidirecional de códigos de barras 1D e 2D. A alta tolerância a movimentos para a leitura de produtos em movimento e a capacidade de ler códigos de barras de baixa qualidade ou danificados resultam em alta produtividade do usuário.
- O design robusto permite que o leitor sobreviva ao uso severo e a ambientes extremos, ao mesmo tempo em que fornece desempenho de leitura ideal. O leitor é construído para sobreviver a quedas no concreto, impactos em racks de metal e correias transportadoras.
- A tecnologia sem fio Bluetooth oferece liberdade de movimento até 10 m (33 ft) do dispositivo do host. Emparelha rapidamente com dispositivos Apple iOS, Android e Windows Mobile, bem como PCs e laptops padrão equipados com tecnologia sem fio Bluetooth.
O leitor em anel sem fio 8670 com tecnologia Bluetooth® da Honeywell traz o excepcional desempenho de leitura 1D e 2D dos leitores Xenon™ e Granit™ para o formato portátil que pode ser vestido.
As características e benefícios incluem:
- Design ergonômico, robusto, confortável para usar e otimizado para uso em ambientes adversos
- Excelente tolerância a movimentos e velocidades rápidas de decodificação para leitura de códigos de barras 1D e 2D aumenta a produtividade
- Melhor desempenho na leitura de códigos de barras danificados ou de baixa qualidade que economiza tempo
O leitor em anel sem fio 8670 possui design ergonômico formado por dois componentes. As tiras de dedo e de pulso em elastômero macio são muito confortáveis e eliminam preocupações com higiene.Basta montar o leitor pequeno e leve no dedo. Em seguida, use o módulo Bluetooth confortavelmente no pulso.Este design flexível oferece a você liberdade de movimento incomparável para a leitura rápida, segura e confortável de códigos de barras enquanto permite que você mantenha as duas mãos livres para as tarefas relacionadas.E para garantir leitura altamente produtiva, o design também permite feedback de múltiplos sensores através de um vibrador, bipe, LEDs e o apontador.Você pode contar com o desempenho do leitor vestível sem fio 8670. O design robusto do dispositivo permite que ele resista a temperaturas extremas, umidade e poeira, e altas descargas eletrostáticas. Ele também pode resistir a ambientes adversos uso, incluindo quedas em concreto e pancadas em estantes de metal e correias.Além disso, o design do cabo otimizado do leitor maximiza a durabilidade em casos de uso extremo.
Recursos
- Recursos
- Design ergonômico
- Design robusto
- Poderosa leitura 2D
- Tecnologia Bluetooth
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Tolerância ao movimento
- Até 584 cm/s (230 pol./s) na escuridão total com 100% de UPC no foco ideal
- Número de leituras
- 6500
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 60
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Pitch
- 45
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Outros
- Taxa de dados
- 1
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Recursos
- Recursos
- Design ergonômico
- Design robusto
- Poderosa leitura 2D
- Tecnologia Bluetooth
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Tolerância ao movimento
- Até 584 cm/s (230 pol./s) na escuridão total com 100% de UPC no foco ideal
- Número de leituras
- 6500
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 60
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Pitch
- 45
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Outros
- Taxa de dados
- 1
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Duração da garantia
- 3 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Recursos : Design ergonômico|Design robusto|Poderosa leitura 2D|Tecnologia Bluetooth
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Tolerância ao movimento : Até 584 cm/s (230 pol./s) na escuridão total com 100% de UPC no foco ideal
- Número de leituras : 6500
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Inclinação : 60
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Pitch : 45
- Taxa de dados : 1
- Tipo de motor : 2D
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Temperatura de operação : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Classificações de proteção : IP54
- Duração da garantia : 3 anos
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de energia : Sem fio