Computadores vestíveis
Mini computador móvel vestível 8680i
Minicomputador móvel vestível 8680i
O minicomputador móvel vestível 8680i Honeywell é a solução de leitura mais avançada, compacta, ergonômica, de alto desempenho, com Bluetooth® e vestível, usada em uma mão e projetada para ajudar as empresas a simplificar fluxos de trabalho de alto volume, como coleta, classificação, armazenagem e embalagem, para aumentar a velocidade e a eficiência a cada transação.
- O mini dispositivo vestível 8680i foi projetado para acelerar tarefas frequentes de escaneamento, deixando as mãos livres para fazer o trabalho necessário.
- Projetado para 2.000 tombos de 0,5 metro (1,6 ft), o mini móvel vestível 8680i é construído para suportar ambientes de trabalho robustos.
- A inteligência operacional da Honeywell trabalha com análises para gerenciar o ciclo de vida da população de baterias, garantindo uma operação ininterrupta em turnos completos: implantação simples de configurações e atualizações de firmware.
- A versão avançada oferece tela de linha de visão personalizável, Wi-Fi e SDK para desenvolvimento de aplicativos, permitindo que o dispositivo 8680i suporte fluxos de trabalho simplificados como um dispositivo autônomo, substituindo as alternativas de leitor + computador móvel.
- Os acessórios reconfiguráveis em campo para o módulo do dispositivo permitem o fator de forma do anel ou luva: baterias estendidas ou finas adaptam tamanho/peso às necessidades do ciclo de trabalho: Versões padrão ou avançadas para atender às necessidades de fluxo de trabalho.
Os trabalhadores podem perder 5 segundos toda vez que pegarem, digitalizarem e deixarem um leitor portátil. Para fluxos de trabalho com varredura frequente, como separação, classificação, armazenagem e embalagem, esse movimento ineficiente se multiplica, representando uma parte significativa do dia de trabalho. O leitor vestível garante que a captura de dados esteja sempre à mão, aumentando a produtividade e a eficiência e deixando as mãos livres para realizar outras tarefas.O mini dispositivo móvel vestível 8680i da Honeywell é um leitor sem fio compacto, de alto desempenho e com as mãos livres, projetado para ajudar as empresas a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho a cada transação de escaneamento, reduzindo a desaceleração operacional e os custos de suporte e melhorando a produtividade.Disponível em um modelo padrão para coleta simples de dados emparelhados por Bluetooth ou um modelo avançado para operação autônoma em fluxos de trabalho direcionados, o minimóvel vestível 8680i pode adicionar eficiência e eficácia às tarefas mais comuns.A versão padrão oferece escaneamento leve e ergonômico com Bluetooth vestível, comunicação clara de conexão sem fio, status da bateria e resultados de escaneamento. Com Wi-Fi, uma tela personalizável voltada para o usuário e uma interface de dois botões, o modelo avançado permite fluxos de trabalho simplificados com um único dispositivo versus uma combinação de leitor e computador móvel. Informações importantes podem ser apresentadas ao trabalhador na tela para habilitar respostas específicas da tarefa (por exemplo, confirmar a conclusão da ação ou marcar uma exceção).Opções de configuração flexíveis podem ser adaptadas ao ambiente de trabalho com a opção de anel de dois dedos ou luva (em breve) e baterias finas ou estendidas para atender ao ciclo de trabalho, duração do turno e prioridades de tamanho/peso.
Recursos
- Recursos
- Personalizável para ajustar-se a cada aplicação
- Construídos com robustez para o mundo real
- Design ergonômico, leve
- Análise de fluxo de trabalho conectado da Honeywell
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imagem de área omnidirecional
- Tolerância ao movimento
- Até 584 cm/s (230 pol./s)
- Pitch
- 45
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Número de leituras
- 8.000
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 60
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
Recursos
- Recursos
- Personalizável para ajustar-se a cada aplicação
- Construídos com robustez para o mundo real
- Design ergonômico, leve
- Análise de fluxo de trabalho conectado da Honeywell
Scanning Specifications
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura
- Imagem de área omnidirecional
- Tolerância ao movimento
- Até 584 cm/s (230 pol./s)
- Pitch
- 45
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Número de leituras
- 8.000
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Inclinação
- 60
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Outros
- Tipo de conector de energia
- Sem fio
- Recursos : Personalizável para ajustar-se a cada aplicação|Construídos com robustez para o mundo real|Design ergonômico, leve|Análise de fluxo de trabalho conectado da Honeywell
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Padrão de leitura : Imagem de área omnidirecional
- Tolerância ao movimento : Até 584 cm/s (230 pol./s)
- Pitch : 45
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Número de leituras : 8.000
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)
- Inclinação : 60
- Tipo de motor : 2D
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Temperatura de operação : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- Classificações de proteção : IP54
- Duração da garantia : 2 anos
- Tipo de conector de energia : Sem fio