Computadores vestíveis
Computador que pode ser vestido CW45
O computador móvel que pode ser vestido CW45 oferece ergonomia e desempenho otimizados para aplicativos usados nos braços. Confortável, poderoso, compacto, durável e fácil de usar, o CW45 permite o máximo retorno sobre o investimento da solução.
Recursos
- Recursos
- Computador que pode ser vestido MobilityEdge™, compacto e confortável
- Candidatura
- Varejo
- CD
- Comércio eletrônico
- Armazém
- Fabricação
Dimensões
- Dimensões totais
- 133 mm x 86 mm x 14 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Pode ler códigos de barras com acessório de scanner pareado ou por câmera integrada
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi6: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax e 2*2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN, Bluetooth, NFC
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.1, clássico e BLE
Memory & Data
- Memória
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz
Electrical
- Capacidade da Bateria
- 6800 mAh (ampliado)
- 3400 mAh (padrão)
- Tipos de bateria
- Lítio Íon
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
- Armazenamento frio
- Sim, temperatura mínima de operação de -20°C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) em concreto a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção
- certificado de forma independente para cumprir com as normas IP65 e IP67 para umidade e entrada de partículas
- Especificações de queda
- Excede 1.000 vezes a 0,5 m (1,64 ft) de acordo com especificação IEC 60068-2-32
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Recursos
- Recursos
- Computador que pode ser vestido MobilityEdge™, compacto e confortável
- Candidatura
- Varejo
- CD
- Comércio eletrônico
- Armazém
- Fabricação
Dimensões
- Dimensões totais
- 133 mm x 86 mm x 14 mm
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Pode ler códigos de barras com acessório de scanner pareado ou por câmera integrada
Network
- Especificações WLAN
- Certificação Wi-Fi6: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax e 2*2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador
- WLAN, Bluetooth, NFC
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.1, clássico e BLE
Memory & Data
- Memória
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Processador
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz
Electrical
- Capacidade da Bateria
- 6800 mAh (ampliado)
- 3400 mAh (padrão)
- Tipos de bateria
- Lítio Íon
Environmental
- Temperatura de operação
- -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional
- 5% a 95% (sem condensação)
- Armazenamento frio
- Sim, temperatura mínima de operação de -20°C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) em concreto a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção
- certificado de forma independente para cumprir com as normas IP65 e IP67 para umidade e entrada de partículas
- Especificações de queda
- Excede 1.000 vezes a 0,5 m (1,64 ft) de acordo com especificação IEC 60068-2-32
Service Terms
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Recursos : Computador que pode ser vestido MobilityEdge™, compacto e confortável
- Candidatura : Varejo|CD|Comércio eletrônico|Armazém|Fabricação
- Dimensões totais : 133 mm x 86 mm x 14 mm
- Recursos de decodificação : Pode ler códigos de barras com acessório de scanner pareado ou por câmera integrada
- Especificações WLAN : Certificação Wi-Fi6: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax e 2*2 MU-MIMO
- Comunicação sem fio do computador : WLAN, Bluetooth, NFC
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth 5.1, clássico e BLE
- Memória : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
- Processador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz
- Capacidade da Bateria : 6800 mAh (ampliado)|3400 mAh (padrão)
- Tipos de bateria : Lítio Íon
- Temperatura de operação : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
- Umidade operacional : 5% a 95% (sem condensação)
- Armazenamento frio : Sim, temperatura mínima de operação de -20°C
- Especificações de resistência a quedas : Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) em concreto a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) de acordo com MIL-STD-810H
- Classificações de proteção : certificado de forma independente para cumprir com as normas IP65 e IP67 para umidade e entrada de partículas
- Especificações de queda : Excede 1.000 vezes a 0,5 m (1,64 ft) de acordo com especificação IEC 60068-2-32
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano