Desktop
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
Simples de instalar e fáceis de usar, as impressoras de mesa da série PC são perfeitas para locais com limitações de espaço. Elas oferecem soluções sob medida para os setores de transporte e courier, saúde, varejo e hotelaria, bem como pequenas e médias empresas.
- Simples de usar e de manter, com recarga fácil de mídia.
- Flexível, com acessórios e atualizações de conectividade instalados pelo usuário.
- Esta Impressora Inteligente executa os aplicativos de forma direta: é possível adicionar teclados, scanners ou outros periféricos USB para aumentar a eficiência.
- LCD em 10 idiomas ou interface intuitiva de usuário com ícones gráficos.
- Suporte abrangente de idiomas de comando da impressora, incluindo ZSim2, facilitando a atualização.
As impressoras de mesa da série PC foram projetadas para estabelecer um novo padrão de facilidade de uso e flexibilidade. Com um conjunto de recursos amplo na classe de impressoras de mesa, não há dúvida de que a série PC é uma escolha popular para tarefas leves de etiquetagem em mesa. Com vários recursos normalmente encontrados em impressoras maiores, mais caras, as impressoras da série PC possuem interface do usuário com ícones ou LCD com diversos idiomas, opções de conectividade e acessórios instalados pelo usuário e impressão de etiquetas rápida. As impressoras da série PC foram concebidas para o ajuste rápido e uso sem complicações. A impressora se adapta a seu ambiente e se adapta a uma variedade de opções de instalação, incluindo montagem de parede e energia da bateria. Não é preciso perder tempo decifrando LEDs piscando: as impressoras PC inteligentes são fornecidas com um visor LCD colorido em 10 idiomas ou uma interface com ícones universais para notificações imediatas, que asseguram o mínimo de treinamento e suporte. Configure e atualize a sua impressora PC no local com a porta de host USB – sem necessidade de um computador. E com o carregamento de mídia com uma mão é fácil reabastecer.
Recursos
- Candidatura
- Hospitalidade
- Courier
- Transportes
- Setor de saúde
- Varejo
- Recursos
- Pronto para o setor de saúde
- Elegante
- Flexível
- Software compatível
- PrintSet
- Honeywell SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis
- CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Honeywell Fingerprint Application Builder
- InterDriver Windows
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 4 ips
- Resoluções
- 300 dpi
- 203 dpi
- Conjuntos de caracteres
- Turco
- Latim estendido
- Inglês
- Grego
- Vietnamita
- Báltico
- Hebreu
- Árabe
- Universal Font Scaling Technology (UFST) monotipo
- Tailandês
- Cirílico
- RIM báltico
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Códigos de barras lineares
- UCC 128
- HIBC 39
- POSTNET
- EAN-8
- EAN-13
- HIBC 128
- EAN
- RSS-14
- MSI (Plessey modificado)
- PLANET
- Plessey
Mídia
- Comprimento máximo da fita
- 984
- 300
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Especificações de rede
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Especificações RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- IPL
- ZSim2 (ZPL-II)
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensão Operacional
- 100 - 240 V CA
- Frequência operacional
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operação
- 5 - 40 °C
- 40 - 104 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Recursos
- Candidatura
- Hospitalidade
- Courier
- Transportes
- Setor de saúde
- Varejo
- Recursos
- Pronto para o setor de saúde
- Elegante
- Flexível
- Software compatível
- PrintSet
- Honeywell SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis
- CUPS para Linux
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- Honeywell Fingerprint Application Builder
- InterDriver Windows
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 4 ips
- Resoluções
- 300 dpi
- 203 dpi
- Conjuntos de caracteres
- Turco
- Latim estendido
- Inglês
- Grego
- Vietnamita
- Báltico
- Hebreu
- Árabe
- Universal Font Scaling Technology (UFST) monotipo
- Tailandês
- Cirílico
- RIM báltico
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Códigos de barras lineares
- UCC 128
- HIBC 39
- POSTNET
- EAN-8
- EAN-13
- HIBC 128
- EAN
- RSS-14
- MSI (Plessey modificado)
- PLANET
- Plessey
Mídia
- Comprimento máximo da fita
- 984
- 300
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Especificações de rede
- 802,11 b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Especificações RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- IPL
- ZSim2 (ZPL-II)
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensão Operacional
- 100 - 240 V CA
- Frequência operacional
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura de operação
- 5 - 40 °C
- 40 - 104 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
- Candidatura : Hospitalidade|Courier|Transportes|Setor de saúde|Varejo
- Recursos : Pronto para o setor de saúde|Elegante|Flexível
- Software compatível : PrintSet|Honeywell SmartSystems Foundation|Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis : CUPS para Linux|Tipos de dispositivos Honeywell para SAP|Honeywell Fingerprint Application Builder|InterDriver Windows
- Velocidades de impressão : 4 ips
- Resoluções : 300 dpi|203 dpi
- Conjuntos de caracteres : Turco|Latim estendido|Inglês|Grego|Vietnamita|Báltico|Hebreu|Árabe|Universal Font Scaling Technology (UFST) monotipo|Tailandês|Cirílico|RIM báltico|WorldType Layout Engine (WTLE)
- Método de Impressão : Transferência térmica
- Códigos de barras lineares : UCC 128|HIBC 39|POSTNET|EAN-8|EAN-13|HIBC 128|EAN|RSS-14|MSI (Plessey modificado)|PLANET|Plessey
- Comprimento máximo da fita : 984|300
- Comunicação sem fio : Bluetooth|Wi-Fi
- Especificações de rede : 802,11 b/g/n|Bluetooth v2.1
- Especificações RFID : RFID
- Linguagem de comando da impressora : IPL|ZSim2 (ZPL-II)|ESim (EPL)|DP|DSim (DPL)
- Memória : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Tensão Operacional : 100 - 240 V CA
- Frequência operacional : 50 - 60 Hz
- Temperatura de operação : 5 - 40 °C|40 - 104 °F
- Duração da garantia : 1 ano