Industriais
Impressora industrial PM43C
Impressora industrial PM43C
As impressoras inteligentes da série PM oferecem desempenho confiável para garantir o tempo de operação, instalação rápida e integração, e a maior produtividade em sua classe – sem a necessidade de PC. A série PM está disponível em uma variedade de tamanhos de gabinetes e tipos de portas para se adequar exatamente à sua aplicação.
- Alta velocidade de impressão de até 12 polegadas por segundo.
- Executa aplicativos sofisticados diretamente na impressora com a impressão inteligente da Honeywell compatível com C#.
- Suporte abrangente de linguagem de comando da impressora, incluindo ZSim2, facilitando a atualização.
- Tela em cores sensível ao toque, inviolável e para vários idiomas, ou interface de usuário com ícones.
- Preparada para o futuro, com suporte IPv6, além de certificações Wi-Fi e CCX.
As impressoras industriais de faixa média oferecem confiabilidade, implementação e integração rápidas, e conectividade avançada para maximizar seu tempo de operação. Elas são ideais para aplicações em centros de distribuição, armazéns, operações de fabricação, e centros de transporte. A série PM foi projetada para fácil integração e instalação rápida. Minimize o treinamento da equipe e as necessidades de suporte do dispositivo com uma interface do usuário com ícone intuitivo ou tela de toque de cores vibrantes. As notificações são exibidas direito na tela, e a interface pode ser trancada para baixo para eliminar o contato acidental. E com as mais diversas opções de conectividade em sua classe incluindo Wi-Fi e certificações Cisco CCX, além de conectividade Bluetooth® adicional. A série PM faz interface rapidamente com praticamente qualquer rede IPv4 ou IPv6. As impressoras PM oferecem excelente desempenho em ambientes adversos graças a um gabinete de metal resistente e velocidade de impressão topo da sua classe em 304 mm/s (12 ips). Mais do que a produtividade da velocidade, as impressoras PM também permitem que você trabalhe com mais inteligência reduzindo erros de etiquetagem e aumentando a eficiência do processo. Além disso, os aplicativos da impressora, podem controlar diretamente outros dispositivos, como leitores, balanças, teclados e outros periféricos – sem a necessidade de um computador conectado.
Recursos
- Software compatível
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis
- Driver CUPS para Linux
- InterDriver para Windows
- Tipos de dispositivos certificados pela Intermec para SAP
- Opções de porta
- Porta curta
- Porta da cúpula
- Candidatura
- Distribuição
- Fabricação
- Transportes
- Recursos
- Fácil implantação
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 12 ips
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Resoluções
- 203 dpi
- 300 dpi
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- WiFi
- Especificações RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- C#
- DP
- DPL
- IPL
- XML
- ZPL-II
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Frequência operacional
- 45 - 65 Hz
- Tensão Operacional
- 100 - 240 VCA
Environmental
- Temperatura de operação
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- Umidade operacional
- 20 - 80 %
ERP
- Marca
- Honeywell
Recursos
- Software compatível
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis
- Driver CUPS para Linux
- InterDriver para Windows
- Tipos de dispositivos certificados pela Intermec para SAP
- Opções de porta
- Porta curta
- Porta da cúpula
- Candidatura
- Distribuição
- Fabricação
- Transportes
- Recursos
- Fácil implantação
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 12 ips
- Método de Impressão
- Transferência térmica
- Resoluções
- 203 dpi
- 300 dpi
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth
- WiFi
- Especificações RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- C#
- DP
- DPL
- IPL
- XML
- ZPL-II
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Frequência operacional
- 45 - 65 Hz
- Tensão Operacional
- 100 - 240 VCA
Environmental
- Temperatura de operação
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- Umidade operacional
- 20 - 80 %
ERP
- Marca
- Honeywell
- Software compatível : PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- Drivers compatíveis : Driver CUPS para Linux|InterDriver para Windows|Tipos de dispositivos certificados pela Intermec para SAP
- Opções de porta : Porta curta|Porta da cúpula
- Candidatura : Distribuição|Fabricação|Transportes
- Recursos : Fácil implantação
- Velocidades de impressão : 12 ips
- Método de Impressão : Transferência térmica
- Resoluções : 203 dpi|300 dpi
- Comunicação sem fio : Bluetooth|WiFi
- Linguagem de comando da impressora : C#|DP|DPL|IPL|XML|ZPL-II
- Memória : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Frequência operacional : 45 - 65 Hz
- Tensão Operacional : 100 - 240 VCA
- Temperatura de operação : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- Umidade operacional : 20 - 80 %
- Marca : Honeywell
- Especificações RFID : RFID