Industriais
Impressora industrial PX940
Impressora industrial PX940
- A impressão extremamente precisa de até +/-0,2 mm (0,0079 in) praticamente elimina etiquetas e códigos de barras ilegíveis de baixa qualidade.
- A tecnologia de verificação de etiquetas integrada verifica e garante que os códigos de barras sejam sempre precisos: avisa o usuário instantaneamente sobre o status de aprovação/reprovação e o grau ANSI.
- Fácil de usar e manter, com uma interface de tela multilíngue colorida sensível ao toque e design de carregamento lateral rápido.
- A capacidade de impressão inteligente permite que os usuários configurem e imprimam sem a necessidade de um computador host.
- Software de inteligência operacional: Os produtos dessa categoria fornecem análise preditiva e dados sobre a integridade da impressora para ajudar os gerentes a supervisionar toda a frota de impressoras e prevenir problemas de forma proativa, garantindo o máximo de tempo de atividade.
Recursos
- Drivers compatíveis
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver para Windows
- Driver CUPS para Linux
- Software compatível
- Conjunto de impressão MC
- Honeywell C# para impressoras
- PrintSet 5
- Recursos
- Sem necessidade de PC
- Candidatura
- Automotivo
- Setor de saúde
- Distribuição
- Fabricação
- Transportes
Printing Specifications
- Códigos de barras lineares
- UPC-E
- EAN-128
- ISBT 128
- Código 128
- EAN-8
- GS1 DataBar expandido
- EAN-13
- HIBC 128
- HIBC 39
- Código 39
- ITF-14
- RSS14E
- GS1-128
- Intercalado 2 de 5
- UPC-A
- SCC-14
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth LE
- NFC
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- XML
- FPS
- DPL
- IPL
- DP
- ZPL II
- WMS
Memory & Data
- Memória
- 256 MB Flash/1 GB RAM
Electrical
- Tensão Operacional
- 100 - 240 VCA
- Frequência operacional
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Umidade operacional
- 20 - 85 %
- Temperatura de operação
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Outros
- Especificações RFID
- No RFID
Recursos
- Drivers compatíveis
- Tipos de dispositivos Honeywell para SAP
- InterDriver para Windows
- Driver CUPS para Linux
- Software compatível
- Conjunto de impressão MC
- Honeywell C# para impressoras
- PrintSet 5
- Recursos
- Sem necessidade de PC
- Candidatura
- Automotivo
- Setor de saúde
- Distribuição
- Fabricação
- Transportes
Printing Specifications
- Códigos de barras lineares
- UPC-E
- EAN-128
- ISBT 128
- Código 128
- EAN-8
- GS1 DataBar expandido
- EAN-13
- HIBC 128
- HIBC 39
- Código 39
- ITF-14
- RSS14E
- GS1-128
- Intercalado 2 de 5
- UPC-A
- SCC-14
Network
- Comunicação sem fio
- Bluetooth LE
- NFC
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- XML
- FPS
- DPL
- IPL
- DP
- ZPL II
- WMS
Memory & Data
- Memória
- 256 MB Flash/1 GB RAM
Electrical
- Tensão Operacional
- 100 - 240 VCA
- Frequência operacional
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Umidade operacional
- 20 - 85 %
- Temperatura de operação
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Outros
- Especificações RFID
- No RFID
- Drivers compatíveis : Tipos de dispositivos Honeywell para SAP|InterDriver para Windows|Driver CUPS para Linux
- Software compatível : Conjunto de impressão MC|Honeywell C# para impressoras|PrintSet 5
- Recursos : Sem necessidade de PC
- Candidatura : Automotivo|Setor de saúde|Distribuição|Fabricação|Transportes
- Códigos de barras lineares : UPC-E|EAN-128|ISBT 128|Código 128|EAN-8|GS1 DataBar expandido|EAN-13|HIBC 128|HIBC 39|Código 39|ITF-14|RSS14E|GS1-128|Intercalado 2 de 5|UPC-A|SCC-14
- Comunicação sem fio : Bluetooth LE|NFC
- Linguagem de comando da impressora : XML|FPS|DPL|IPL|DP|ZPL II|WMS
- Memória : 256 MB Flash/1 GB RAM
- Tensão Operacional : 100 - 240 VCA
- Frequência operacional : 50 - 60 Hz
- Umidade operacional : 20 - 85 %
- Temperatura de operação : 5 - 40 °C|41 - 104 °F
- Especificações RFID : No RFID