Mobile
Impressora portátil de 3 polegadas LNX3
Impressora térmica direta durável e resistente com configuração e interface intuitivas para desempenho de impressão premium para aplicações de T&L, varejo e fabricação.
A impressora portátil de etiquetas e recibos LNX3 traz o poder e a confiabilidade das impressoras Honeywell para uma impressora térmica direta, leve e durável que atende ou excede as especificações do setor.
O grande visor colorido de 2,4 polegadas simplifica a configuração e a operação com o toque de um botão e conta com o suporte de um processador rápido com economia de energia e poderosos cabeçotes de impressão e motores de alto desempenho.
Com velocidades de impressão de até 5 ips, a impressora LNX3 é compatível com requisitos de impressão de etiquetas e recibos de grande volume em intervalos mais longos, ajudando a aumentar a produtividade. Uma bateria removível de alta capacidade e um sistema preciso de gestão de energia fornecem impressão ininterrupta em longos períodos de operação e espera.
Conecte-se facilmente com MFi, pareamento NFC e opções Bluetooth® e Wi-Fi. Imprima a partir de praticamente qualquer dispositivo com compatibilidade com Windows®, iOS e Android.
Aumente a produtividade e aprimore a gestão de estoque com a impressora portátil LNX3.
Recursos
- Drivers compatíveis
- Driver para Linux
- Windows
Dimensões
- Dimensões totais
- A x L x P: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4,53 pol. x 5,31 pol. x 2,05 pol.)
Software & Firmware
- Códigos de barras lineares
- Todos os principais códigos de barras 1D
- Tipo de fonte para baixar
- Fonte TrueType
- Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D
- Todos os principais códigos de barras 2D
- Linguagem de comando da impressora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato do arquivo de imagem
- BMP
- Bitmap
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 25 a 125 mm/s (1 a 5 IPS)
- Resoluções
- 203 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
Mídia
- Tipo de material de impressão da impressora
- Etiqueta
- Recibo
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 43 mm (1.69 pol.)
Hardware
- Interface de conexão da impressora
- USB C
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2.800 mAh
Environmental
- Umidade operacional
- 10% a 90%, sem condensação
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- 1,8 m (6 pés)
- Classificações de proteção
- IP54
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.0 + BLE
Outros
- Recursos
- Alta eficiência de energia
- Robusto e confiável
- Candidatura
- Fabricação
- Saúde
- T&L
- Varejo
- Comunicação sem fio
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- NFC para pareamento
- Temperatura de armazenamento
- -20 °C a 70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operação
- -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Plataforma
- Outros
Recursos
- Drivers compatíveis
- Driver para Linux
- Windows
Dimensões
- Dimensões totais
- A x L x P: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4,53 pol. x 5,31 pol. x 2,05 pol.)
Software & Firmware
- Códigos de barras lineares
- Todos os principais códigos de barras 1D
- Tipo de fonte para baixar
- Fonte TrueType
- Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D
- Todos os principais códigos de barras 2D
- Linguagem de comando da impressora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato do arquivo de imagem
- BMP
- Bitmap
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 25 a 125 mm/s (1 a 5 IPS)
- Resoluções
- 203 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
Mídia
- Tipo de material de impressão da impressora
- Etiqueta
- Recibo
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 43 mm (1.69 pol.)
Hardware
- Interface de conexão da impressora
- USB C
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2.800 mAh
Environmental
- Umidade operacional
- 10% a 90%, sem condensação
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- 1,8 m (6 pés)
- Classificações de proteção
- IP54
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 5.0 + BLE
Outros
- Recursos
- Alta eficiência de energia
- Robusto e confiável
- Candidatura
- Fabricação
- Saúde
- T&L
- Varejo
- Comunicação sem fio
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- NFC para pareamento
- Temperatura de armazenamento
- -20 °C a 70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operação
- -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Plataforma
- Outros
- Recursos : Alta eficiência de energia|Robusto e confiável
- Drivers compatíveis : Driver para Linux|Windows
- Candidatura : Fabricação|Saúde|T&L|Varejo
- Dimensões totais : A x L x P: 117 mm x 137 mm x 55 mm (4,53 pol. x 5,31 pol. x 2,05 pol.)
- Códigos de barras lineares : Todos os principais códigos de barras 1D
- Velocidades de impressão : 25 a 125 mm/s (1 a 5 IPS)
- Tipo de fonte para baixar : Fonte TrueType|Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D : Todos os principais códigos de barras 2D
- Resoluções : 203 dpi
- Tipo de material de impressão da impressora : Etiqueta|Recibo
- Comunicação sem fio : IEEE 802.11 a/b/g/n|NFC para pareamento
- Linguagem de comando da impressora : CPCL|ESC/P|ESC/POS|XSIM|ZPL
- Formato do arquivo de imagem : BMP|Bitmap
- Interface de conexão da impressora : USB C
- Opções de capacidade da bateria : 2.800 mAh
- Temperatura de armazenamento : -20 °C a 70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Temperatura de operação : -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
- Umidade operacional : 10% a 90%, sem condensação
- Especificações de resistência a quedas : 1,8 m (6 pés)
- Classificações de proteção : IP54
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Diâmetro máximo do rolo de mídia : 43 mm (1.69 pol.)
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth 5.0 + BLE
- Método de Impressão : Térmica direta
- Plataforma : Outros