Mobile
Impressora MPD31D
A MPD31D é uma impressora portátil móvel leve com o melhor desempenho e preço econômico da categoria. Pode ser usado em manufatura, armazém, logística, varejo, serviços públicos e saúde.
O MPD31D pode suportar impressão de recibos e etiquetas. Compatível com papel de marca preta, etiqueta de lacuna, papel sucessivo, papel de costura, papel contínuo, papel sem linha.
Os MPD31D são impressoras térmicas móveis rápidas para uso na maioria dos ambientes difíceis. Elas apresentam a mais recente tecnologia sem fio para uso fácil, sem restrições, aumentando a produtividade do funcionário.
Recursos
- Drivers compatíveis
- Driver para Linux
- Windows
Dimensões
- Dimensões totais
- A x L x P: 105 mm x 108 mm x 51 mm (4,1 pol. x 4,3 pol. x 2,0 pol.)
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 25 a 90 mm/s (1 a 3,5 IPS)
- Resoluções
- 203 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
Software & Firmware
- Tipo de fonte para baixar
- Fonte TrueType
- Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D
- Todos os principais códigos de barras 2D
- Códigos de barras lineares
- Todos os principais códigos de barras 1D
- Linguagem de comando da impressora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato do arquivo de imagem
- BMP
- Bitmap
Mídia
- Tipo de material de impressão da impressora
- Etiqueta
- Recibo
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 43 mm (1,69 pol.)
Hardware
- Interface de conexão da impressora
- Micro USB
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2.100 mAh
- Tensão Operacional
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Umidade operacional
- 10% a 90%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
- Especificações de resistência a quedas
- 1,5 m (4,9 pés)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 4.0 + BLE
Outros
- Candidatura
- Fabricação
- Saúde
- T&L
- Varejo
- Peso
- 0,4 kg (0,9 lb) (com bateria, sem mídia) keg
- Temperatura de operação
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Temperatura de armazenamento
- -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
Recursos
- Drivers compatíveis
- Driver para Linux
- Windows
Dimensões
- Dimensões totais
- A x L x P: 105 mm x 108 mm x 51 mm (4,1 pol. x 4,3 pol. x 2,0 pol.)
Printing Specifications
- Velocidades de impressão
- 25 a 90 mm/s (1 a 3,5 IPS)
- Resoluções
- 203 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
Software & Firmware
- Tipo de fonte para baixar
- Fonte TrueType
- Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D
- Todos os principais códigos de barras 2D
- Códigos de barras lineares
- Todos os principais códigos de barras 1D
- Linguagem de comando da impressora
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- Formato do arquivo de imagem
- BMP
- Bitmap
Mídia
- Tipo de material de impressão da impressora
- Etiqueta
- Recibo
- Diâmetro máximo do rolo de mídia
- 43 mm (1,69 pol.)
Hardware
- Interface de conexão da impressora
- Micro USB
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2.100 mAh
- Tensão Operacional
- 100 a 240 V CA
Environmental
- Umidade operacional
- 10% a 90%, sem condensação
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
- Especificações de resistência a quedas
- 1,5 m (4,9 pés)
Network
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth 4.0 + BLE
Outros
- Candidatura
- Fabricação
- Saúde
- T&L
- Varejo
- Peso
- 0,4 kg (0,9 lb) (com bateria, sem mídia) keg
- Temperatura de operação
- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Temperatura de armazenamento
- -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Duração da garantia
- Garantia de fábrica de um ano
- Candidatura : Fabricação|Saúde|T&L|Varejo
- Drivers compatíveis : Driver para Linux|Windows
- Peso : 0,4 kg (0,9 lb) (com bateria, sem mídia) keg
- Dimensões totais : A x L x P: 105 mm x 108 mm x 51 mm (4,1 pol. x 4,3 pol. x 2,0 pol.)
- Velocidades de impressão : 25 a 90 mm/s (1 a 3,5 IPS)
- Tipo de fonte para baixar : Fonte TrueType|Fonte de bitmap
- Códigos de barra 2D : Todos os principais códigos de barras 2D
- Resoluções : 203 dpi
- Códigos de barras lineares : Todos os principais códigos de barras 1D
- Tipo de material de impressão da impressora : Etiqueta|Recibo
- Linguagem de comando da impressora : CPCL|ESC/P|ESC/POS|XSIM|ZPL
- Formato do arquivo de imagem : BMP|Bitmap
- Interface de conexão da impressora : Micro USB
- Opções de capacidade da bateria : 2.100 mAh
- Temperatura de operação : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Umidade operacional : 10% a 90%, sem condensação
- Temperatura de armazenamento : -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Classificações de proteção : IP54
- Especificações de resistência a quedas : 1,5 m (4,9 pés)
- Duração da garantia : Garantia de fábrica de um ano
- Tensão Operacional : 100 a 240 V CA
- Método de Impressão : Térmica direta
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth 4.0 + BLE
- Diâmetro máximo do rolo de mídia : 43 mm (1,69 pol.)