Leitores
IF1C
Os leitores RFID Fixos IF1C oferecem opções econômicas e flexíveis projetadas para aplicações que demandam durabilidade e confiança
Network
- Comunicação sem fio do computador
- 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
- Banda de frequência RFID
- 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
- Especificações RFID
- ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
- Umidade operacional
- 10% a 95% de umidade relativa, não condensação
Outros
- Capacidade da Bateria
- Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)
- Temperatura de operação
- -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Network
- Comunicação sem fio do computador
- 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
- Banda de frequência RFID
- 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
- Especificações RFID
- ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
- Umidade operacional
- 10% a 95% de umidade relativa, não condensação
Outros
- Capacidade da Bateria
- Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)
- Temperatura de operação
- -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
- Comunicação sem fio do computador : 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB & RS-232 para configuração
- Banda de frequência RFID : 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuração de fábrica)
- Especificações RFID : ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511
- Capacidade da Bateria : Potência: 802.3af Power Over Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energia: <10 [W] (típico)
- Faixa de temperatura de armazenamento : -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
- Temperatura de operação : -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
- Umidade operacional : 10% a 95% de umidade relativa, não condensação