Leitores
Leitor fixo RFID IF2B
Leitor fixo RFID IF2B
Obtenha desempenho avançado RFID em um design compacto e de baixo custo. O leitor de rede IF2B diminui o custo de implantação do rastreamento de ativos UHF e dos aplicativos de gerenciamento de inventário oferecem um retorno de investimento superior. Adicionar automação poderosa aos processos complexos nunca foi tão fácil.
- Desempenho avançado em um design compacto e econômico, com baixo custo por ponto de leitura para ROI superior. A opção de Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet) reduz o custo de instalação
- A opção de memória expandida hospeda aplicativos escritos em Java®, Java Script ou C# .Net
- É possível operar em fábricas em regiões do mundo que suportam bandas de frequência FCC ou ETSI.
- Monitora e controla diretamente os periféricos, sem equipamentos extras.
- Fácil de instalar e gerenciar em planos de serviços de rede comuns.
O leitor de rede IF2B compacto, econômico suporte diversas aplicações RFID em ambientes empresariais e industriais que necessitam de um sistema RFID dimensionável, com um baixo custo por ponto de leitura.Embalado em um estojo pequeno e leve, mas durável, o IF2B é adequado para praticamente qualquer ambiente, inclusive armazéns industriais e operações de manufatura e ambientes empresariais e de ativos para aplicações de gerenciamento de estoques. Construído para permitir implementações de baixo custo para melhor retorno sobre o investimento, o leitor de rede IF2B suporta:
- Alimentação sobre Ethernet
- Quatro portas RF mono ou biestáticas
- Controle de saída e entrada para uso geral integrado (GPIO)
- Ambos LLRP baseados no padrão e nossas interfaces de aplicação Basic Reader Interface (BRI) fáceis de usar
A plataforma da radiofrequência (RF) do leitor de rede IF2 oferece o melhor desempenho de leitura e inclui suporte para nossos exclusivas Extensões RFID Avançadas (ARX) que ajudam você a atingir um novo nível de visibilidade na identificação de tags RFID para maior precisão na leitura da etiquetas em comparação com os leitores utilizando conjuntos de chips de commodities menos versáteis.Saiba mais sobre o que você pode fazer com o leitor IF2B e as soluções RFID da Honeywell.
Recursos
- Recursos
- Opera nas regiões do mundo
- Econômico
- Fator de forma
- Fixo
- Candidatura
- Depósito
- Fabricação
Network
- Banda de frequência RFID
- 902 - 928 MHz
- 865 - 868 MHz
Hardware
- Número de portas de antena
- 4
Environmental
- Temperatura de operação
- - 13 - 131 °F
- - 25 - 55 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Recursos
- Recursos
- Opera nas regiões do mundo
- Econômico
- Fator de forma
- Fixo
- Candidatura
- Depósito
- Fabricação
Network
- Banda de frequência RFID
- 902 - 928 MHz
- 865 - 868 MHz
Hardware
- Número de portas de antena
- 4
Environmental
- Temperatura de operação
- - 13 - 131 °F
- - 25 - 55 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP53
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
- Recursos : Opera nas regiões do mundo|Econômico
- Fator de forma : Fixo
- Candidatura : Depósito|Fabricação
- Banda de frequência RFID : 902 - 928 MHz|865 - 868 MHz
- Número de portas de antena : 4
- Temperatura de operação : - 13 - 131 °F|- 25 - 55 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Classificações de proteção : IP53
- Duração da garantia : 1 ano