Leitores
Leitor portátil RFID IH25
Leitor portátil RFID IH25
- A alta taxa de leitura de tags aumenta a eficiência e reduz os custos.
- Uma única estação de carregamento para leitor e computador facilita e acelera o carregamento.
- O design ergonômico e equilibrado oferece uso estendido em diferentes cenários de uso.
- Faixa de leitura excepcional, aumenta a produtividade e diminui o esforço manual.
- Uma bateria grande de 4.000 mAH permite o uso ininterrupto por longos períodos.
Recursos
- Para uso com
- EDA51
- CT60
- CT40 (inicializado e não inicializado)
Network
- Banda de frequência RFID
- UE: 865-868 MHz
- EUA: 902-928 MHz
Environmental
- Temperatura de operação
- -10° até 40°
- Umidade operacional
- 5 a 95%, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20° até 60°
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Recursos
- Para uso com
- EDA51
- CT60
- CT40 (inicializado e não inicializado)
Network
- Banda de frequência RFID
- UE: 865-868 MHz
- EUA: 902-928 MHz
Environmental
- Temperatura de operação
- -10° até 40°
- Umidade operacional
- 5 a 95%, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20° até 60°
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
- Para uso com : EDA51|CT60|CT40 (inicializado e não inicializado)
- Banda de frequência RFID : UE: 865-868 MHz|EUA: 902-928 MHz
- Temperatura de operação : -10° até 40°
- Umidade operacional : 5 a 95%, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20° até 60°
- Classificações de proteção : IP54