Leitores
Leitor portátil RFID IH45
O leitor portátil RFID IH45 da Honeywell é a próxima geração de leitores RFID, voltado para trabalhadores do varejo, armazéns, transporte e logística e manufatura.
Os trabalhadores podem contar o inventário na loja, no armazém e na planta de manufatura mais rapidamente do que com códigos de barras, muitas vezes em questão de algumas horas, permitindo atualizações de inventário mais frequentes e gerenciamento mais próximo dos níveis de inventário.
Leve e ergonomicamente projetado, o Honeywell IH45, em conjunto com um computador móvel de alto desempenho da Honeywell, oferece a melhor varredura UHF mais 1D/2D, alcance e velocidade RFID. O IH45 permite que os trabalhadores capturem tags RFID e códigos de barras com o mesmo dispositivo combinado. Ideal para aplicações de RFID de alcance padrão, o IH45 pode capturar tags RFID a até 6 m (20 pés) de distância. A bateria substituível de alta capacidade normalmente dura um turno completo, aumentando a velocidade e facilidade das tarefas.
Recursos principais incluem:
- O IH45 combinado com um dispositivo portátil é uma solução completa para contagem de inventário no varejo, gerenciamento de inventário e outros fluxos de trabalho, aumentando receita, margens e engajamento do cliente.
- Alta taxa de leitura de tags aumenta a eficiência e reduz os custos.
- O IH45 e o computador móvel conectado carregam juntos em uma estação de carregamento única, tornando-o fácil e rápido de carregar; Múltiplas opções de carregamento disponíveis para carregamento de dispositivo e bateria.
- Conecta diretamente ao dispositivo, zerando o tempo de emparelhamento do dispositivo.
- Alça ergonômica, design equilibrado proporciona uso prolongado em diferentes cenários de uso.
- Alcance de leitura excepcional aumenta a produtividade e reduz o esforço manual.
- Bateria grande de 4000 mAh permite uso ininterrupto por longos períodos, com uma tampa de bateria fácil de trocar.
Recursos
- Recursos
- Bateria de grande capacidade
- Conexão USB direta
- Design ergonômico
- Fácil de carregar
- Leitura integrada de tags NFC
- Leve
- Taxa de leitura eficiente
- Dispositivo compatível
- CT30 XP
- CT40/XP
- CT45/XP
- CT60/XP
- EDA51/K
- EDA52
- EDA56
Dimensões
- Dimensões totais
- 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pol x 3,1 pol x 6,1 pol)
Network
- Banda de frequência RFID
- EUA: 902 MHz a 928 MHz
- UE: 865 MHz a 868 MHz
- Especificações RFID
- EPC Classe 1 Gen2
- ISO 18000- 6c
- ISO 18000-63
Electrical
- Tipos de bateria
- Li-ion
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 95% sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20°C a 60°C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,2 m (4 pés) no concreto (0° a 40°)
- Classificações de proteção
- IP54
- Especificações de queda
- 1000 impactos a 0,5 m (1,6 pés)
Outros
- Capacidade da Bateria
- 4000mAh
- Temperatura de operação
- -10°C a 40°C
Recursos
- Recursos
- Bateria de grande capacidade
- Conexão USB direta
- Design ergonômico
- Fácil de carregar
- Leitura integrada de tags NFC
- Leve
- Taxa de leitura eficiente
- Dispositivo compatível
- CT30 XP
- CT40/XP
- CT45/XP
- CT60/XP
- EDA51/K
- EDA52
- EDA56
Dimensões
- Dimensões totais
- 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pol x 3,1 pol x 6,1 pol)
Network
- Banda de frequência RFID
- EUA: 902 MHz a 928 MHz
- UE: 865 MHz a 868 MHz
- Especificações RFID
- EPC Classe 1 Gen2
- ISO 18000- 6c
- ISO 18000-63
Electrical
- Tipos de bateria
- Li-ion
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 95% sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20°C a 60°C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,2 m (4 pés) no concreto (0° a 40°)
- Classificações de proteção
- IP54
- Especificações de queda
- 1000 impactos a 0,5 m (1,6 pés)
Outros
- Capacidade da Bateria
- 4000mAh
- Temperatura de operação
- -10°C a 40°C
- Recursos : Bateria de grande capacidade|Conexão USB direta|Design ergonômico|Fácil de carregar|Leitura integrada de tags NFC|Leve|Taxa de leitura eficiente
- Dispositivo compatível : CT30 XP|CT40/XP|CT45/XP|CT60/XP|EDA51/K|EDA52|EDA56
- Dimensões totais : 190 mm x 79 mm x 154 mm (7,5 pol x 3,1 pol x 6,1 pol)
- Banda de frequência RFID : EUA: 902 MHz a 928 MHz|UE: 865 MHz a 868 MHz
- Especificações RFID : EPC Classe 1 Gen2|ISO 18000- 6c|ISO 18000-63
- Capacidade da Bateria : 4000mAh
- Tipos de bateria : Li-ion
- Umidade operacional : 5% a 95% sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20°C a 60°C
- Temperatura de operação : -10°C a 40°C
- Especificações de resistência a quedas : Múltiplas quedas de 1,2 m (4 pés) no concreto (0° a 40°)
- Classificações de proteção : IP54
- Especificações de queda : 1000 impactos a 0,5 m (1,6 pés)