Voice Devices and Headsets
Fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-40
Fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-40
No mundo da distribuição, onde as melhorias logísticas são medidas em segundos, os membros da equipe não podem deixar de ouvir um único pedido, ou serem sobrecarregados com respostas repetidas que resultam em atrasos. Quando cada segundo conta, os fones de ouvido de reconhecimento de voz Honeywell Voice™ fornecem o desempenho que você precisa nos ambientes industriais mais exigentes.
- Os fones de ouvido de reconhecimento de fala da Honeywell são feitos especificamente para aplicativos habilitados para voz da Honeywell, oferecendo opções com fio que suportam as necessidades exclusivas de ambientes de congeladores, ambientes de alto ruído e trabalhadores de capacete.
- Todos os fones de ouvido com fio Honeywell Voice™ são testados com 15 quedas de 2,1 m (7 ft) em temperaturas de operação máximas e mínimas e 50 quedas de 1,8 m (6 ft).
- Todos os fones de ouvido com fio de reconhecimento de voz Honeywell Voice foram otimizados para funcionar com os dispositivos móveis Honeywell Voice A500 e A720, com modelos construídos especificamente para operar em ambientes específicos.
- O fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-15 é uma configuração leve atrás da cabeça para trabalhadores com coberturas de cabeça, penteados ou chapéus (incluindo capacetes).
- No ambiente desafiador de congelamento / armazenamento refrigerado, o projeto dos fones de ouvido Honeywell Voice significa que eles resistem ao frio extremo e podem ser usados confortavelmente com roupas de proteção.
- Fone de ouvido duplo que fornece redução de ruído, tornando-o ideal para ambientes barulhentos.
- Uma boa opção para trabalhadores em freezers que desejem cobertura adicional sobre suas orelhas.
Recursos
- Para uso com
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Tipo de produto
- Fone de ouvido
- Recursos
- Construído para aplicações de voz Vocollect™
- Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
- Candidatura
- Distribuição
Network
- Comunicação por rádio
- N/D
Environmental
- Temperatura de operação
- - 40 - 50 °C
- - 40 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
Recursos
- Para uso com
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Tipo de produto
- Fone de ouvido
- Recursos
- Construído para aplicações de voz Vocollect™
- Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
- Candidatura
- Distribuição
Network
- Comunicação por rádio
- N/D
Environmental
- Temperatura de operação
- - 40 - 50 °C
- - 40 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
- Para uso com : Vocollect A500|Vocollect A720
- Tipo de produto : Fone de ouvido
- Recursos : Construído para aplicações de voz Vocollect™|Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
- Candidatura : Distribuição
- Comunicação por rádio : N/D
- Temperatura de operação : - 40 - 50 °C|- 40 - 122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Classificações de proteção : IP67